Dugaszolható csatlakozók és kábelek

Dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozók széles választéka: a sokoldalú kerek csatlakozóktól (M5-től M58-ig) az adat-, energiatároló és fotovillamos dugaszolható csatlakozókon át a nagy terhelhetőségű ipari dugaszolható csatlakozókig. A Phoenix˽Contact dugaszolható csatlakozóinak választéka ipari és félipari alkalmazásokhoz kínál megoldásokat. A választékot alkalmazásspecifikus dugaszolható csatlakozórendszerek, valamint konfekcionálható és előre gyártott kábelek és vezetékek teszik teljessé.

Önnek nyújtott előnyök

  • Sokféle alkalmazási lehetőség a számos különféle kialakításnak és a moduláris rendszereknek köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a kiváló minőség és a sokéves szakértelem révén
  • Innovatív és időtakarékos készülékcsatlakozási megoldások minden elterjedt ipari védettségi fokozatban
  • Nagy rugalmasság az ügyfélspecifikus illesztéseknek köszönhetően
  • Kompetens betervezési támogatás
Ember a HEAVYCON sorozatú nehézipari dugaszolható csatlakozók konfigurátorával

Konfigurátorok

Néhány kattintással eljuthat az illesztett dugaszolható csatlakozóhoz: intuitív konfigurátoraink segítségével létrehozhatja saját kívánt termékváltozatát.

Új termékek

Hibrid csatlakozó energiatárolóhoz
SMD M8 és M12 készülékcsatlakozók
M12-es push-pull készülékcsatlakozók
Az első M17-es dugaszolható csatlakozó az IEC szabvány szerint
Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
M23-as készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz
Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez
M12-es push-pull adatvonali csatlakozó Ethernet alkalmazásokhoz
Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára
PRC 20 sorozatú energiaelosztók
Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
Színes RJ45 patchkábelek
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz
Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
Pólustévesztés ellen védett BPC sorozatú dugaszolható csatlakozók
HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek középfeszültségű kapcsolóberendezések vizsgálati feladataihoz
Moduláris érintkezőbetétek adatátvitelhez
QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók

Hibrid csatlakozó energiatárolóhoz

Egyszerű teljesítmény- és jelátvitel

A testre szabható hibrid csatlakozó az elektromos energiatároló rendszerekhez megbízható és biztonságos kapcsolatot biztosít a táp- és jelérintkezők között. Az all-in-one megoldás lehetővé teszi a dugaszolható csatlakozó költség- és időhatékony telepítését.

Fő jellemzők

  • Méretezési áram 4 x 100 A-ig
  • Méretezési feszültség: 1 000 V DC
  • Vezeték-keresztmetszet: 6 mm² ... 25 mm²
  • Védettség: IP65 / IP67
  • Dugaszolási ciklusok: >100
  • Toleranciakompenzáció: ≤ 2 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • All-in-one megoldás: kombinált teljesítmény- és jelinterfész
  • Időmegtakarítás az előre összeszerelt interfésznek köszönhetően: gyors és hibamentes helyszíni telepítés
  • Költségoptimalizált megoldás minden igényre: a moduláris rendszernek köszönhetően egyedileg konfigurálható
  • Biztonságos dugaszolható csatlakozó: A gyártási és összeszerelési tűrések kompenzálása a dugaszolható csatlakozóval
  • Kiváló minőség a Phoenix Contact szabványnak megfelelően

M8 és M12 készülékcsatlakozók SMT-hez

Egyedülálló rugalmasság a készüléktervezésben

Phoenix Contact készülékcsatlakozó széles választékát kínálja automatizált gyártási folyamatokhoz. Legyen szó jelekről adatokról vagy teljesítményről – a kompakt M8-as és M12-es kivitelek egységes beszerelési geometriája a betervezést olyan egyszerűvé teszi, mint még soha.

Fő jellemzők

  • Megfelel az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül
  • A piaci szabványnál rövidebb igazítócsapok
  • Optimalizált árnyékolási koncepció
  • SMT forrasztási eljárásokhoz

Önnek nyújtott előnyök

  • Jövőbiztos betervezés: ólommentes a RoHS II szerint, kivétel nélkül 6c
  • Rugalmas felhasználás: a nyomtatott áramköri lap mindkét oldalon alkatrészekkel ellátva használható
  • Egyszerű összeszerelés: Az új betervezésnek köszönhetően csökkentett összeszerelési és rugóerők
  • Plug-and-produce: Push-Pull reteszelés a gyors, biztonságos csatlakoztatáshoz
  • Rugalmasság a készülékkialakításban: Számos pólusminta és kódolás a jelek, az adatok és a teljesítmény számára

M12-es push-pull készülékcsatlakozók

Teljesítményátvitel kis beépítési helyen

A teljesítményátvitelre szolgáló M12 push-pull készülékcsatlakozókkal bővül a push-pull. A push-pull gyorsrögzítő rendszernek köszönhetően a csatlakozópárok gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. A nagy áramok és feszültségek biztonságosan továbbíthatók kis beépítési helyen.

Fő jellemzők

  • M12-es belső és külső push-pull reteszelés
  • Egy M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
  • Különböző házváltozatok a különböző beépítési körülményekhez
  • 630 V-ig terjedő feszültségek
  • Áram 16 A-ig

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • 80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz

M17-es hibrid csatlakozó az IEC szabvány szerint

3 az 1-ben megoldás ONECLICK gyorsreteszeléssel

Az IEC 61076-2-117 szabványnak megfelelő M17 PRO hibrid csatlakozó maximális kompatibilitást és rugalmasságot kínál az alkalmazások széles skálájához. A szabadalmaztatott ONECLICK gyorsreteszelésű 3 az 1-ben megoldás egyetlen dugaszolható csatlakozón keresztül továbbítja az adatokat, a jeleket és a teljesítményt.

Fő jellemzők

  • Póluskép az IEC 61076-2-117 alapján
  • Daisy chain kapcsolásra képes 3 az 1-ben megoldás
  • 50 V-os és 630 V-os változatban kapható
  • Felállítható 3000 méteres tengerszint feletti magasságig
  • Áram: max. 16 A
  • A nagyteljesítményű csatlakozócsapok csatlakozási keresztmetszete legfeljebb 1,5 mm²
  • ONECLICK gyorsreteszelés
  • Védettség: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximális kompatibilitás és rugalmasság az első IEC szabvány szerinti M17-es interfésznek köszönhetően
  • 3 az 1-ben megoldás a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére
  • Maximális helytakarékosság a standard M17-hez képest csökkentett beépítési magasságnak köszönhetően
  • Hibamentes szerelés a csatlakozóprofil szín- és mechanikus kódolásának köszönhetően
  • 70%-os időmegtakarítás a szerelés során a szerszám nélküli ONECLICK gyorsreteszelésnek köszönhetően

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Egyszerű és szerszám nélküli szerelés

A HEAVYCON segítségével a nehézipari dugaszolható csatlakozók egyedi konfigurálása és használata teljesen szerszámmentes, így még egyszerűbb és kevésbé időigényes. Olyan csatlakozókkal, amelyek „bekattannak” – az érintkezőbetétek nagy választékától a kereteken keresztül a védővezető-érintkezőig.

Fő jellemzők

  • Csatlakozástechnikai keret: Click-in reteszelés
  • A PE csatlakozástechnikája: direkt rugós csatlakozás
  • Modulok száma: legfeljebb 6
  • Párosítási ciklusok: 500
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Ön is időt és pénzt takaríthat meg: megbízható, szerszám nélküli Click-in reteszelés
  • Gyors vezetékcsatlakozás direkt rugós (Push-in) technológiával – még a védővezető-érintkezőnél és beszerelt állapotban is
  • Kényelmes modulreteszelés: egyszerű telepítés az egyértelmű bepattanásnak köszönhetően
  • Egyedi és helytakarékos: különböző modulok kombinálása
  • Nagyteljesítményű teljesítménymodulok: max. 300 A-es áram megbízható átvitele

M23-as hibrid csatlakozók a nyomtatott áramköri laphoz

Helytakarékos 3 az 1-ben megoldás

Az új, helytakarékos M23-as hibrid készülékcsatlakozók megbízhatóan viszik át az adatokat, a jeleket és a teljesítményt. A rövid távolságok és az elektromos átadási pontok kiküszöbölése révén tökéletesített EMC tulajdonságokkal és nagyobb megbízhatósággal győzik meg a felhasználókat.

Fő jellemzők

  • Teljes rendszer, amely NYÁK-, készülék- és terepi dugaszokból, valamint hibrid kábelekből áll
  • Hibrid csatlakozóprofil: 4 + 4 + 4 + PE
  • Feszültség: max. 630 V AC / 800 V DC
  • Áram: max. 30 A
  • Adatátviteli sebesség: max. 100 Mbit/s (CAT5)
  • Hullámforrasztási folyamatokhoz
  • Megfelel az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül
  • UL engedély: UL 2237 / PVVA

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelek, adatok és teljesítmény megbízható átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • 80%-kal gyorsabb szerelés és 60%-kal kisebb beépítési hely a sodrott huzalok konfekcionálásához képest
  • Költségcsökkentés a további nyomtatott áramköri csatlakozók kiküszöbölése miatt
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatoknak a csökkentése
  • A nagy hibalehetőséggel járó munkalépések kiküszöbölése

Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez

A szervizmunkák kényelmes elvégzése

A kiegészítő elektromos készülékek egyszerű csatlakoztatásához adatszolgáltatási interfészeink (Data Service Interface, DSI) különböző interfészeket kínálnak, ilyen például az RJ45 és az USB. A helytakarékos szervizinterfészek ezért jelentősen leegyszerűsítik a kapcsolószekrényeken és más készülékeken elvégzett karbantartási munkákat.

Fő jellemzők

  • Csatolómodulok (USB A 2.0, USB A 3.0 típus, RJ45 CAT6A) és kábelcsatlakozó modulok (RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 védettség (zárt védőfedéllel)
  • Falvastagság: 1 mm ... 5 mm
  • Fal előtti szerelés
  • Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C … +70 °C
  • UL engedély
  • Fali kivágás: Ø 22,5 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • Ipari környezetben való használat a megnövelt IP védelmi osztálynak köszönhetően
  • A frissítések, karbantartás stb. egyszerű és gyors végrehajtása zárt kapcsolószekrényeken és készülékeken
  • Helytakarékos beszerelés a szabványos Ø 22,5 mm-es falkivágásnak köszönhetően
  • Rövid telepítési idő az egyszerű, szerszám nélküli szerelésnek köszönhetően
  • Saját logóval egyedivé tehető

M12-es push-pull hálózati kábelek

Egyszerű, megbízható adatátvitel

Az Ethernet-hálózatokhoz való konfekcionált M12-es push-pull dugaszcsatlakozók egyszerű és biztonságos nagysebességű adatátvitelt kínálnak. A hálózati kábelek a gyors, szerszám nélküli szerelhetőséggel győzik meg a felhasználókat, és az Advanced Shielding Technology fejlett árnyékolástechnológiával teljesen megbízhatóan árnyékolva vannak.

Fő jellemzők

  • M12-es belső és külső push-pull reteszelés
  • 8 pólusú, „X” kódolású
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Csapos és aljzatos kivitel
  • Egyenes és döntött változatok
  • 360°-os árnyékolás az Advanced Shielding Technology használata révén
  • Halogénmentes PUR vezeték
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok és nagy kábelezési sűrűség esetén is
  • 80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • Zavartalan kommunikáció a nagy, max. 10 Gbit/s sebességű adatátvitelnek köszönhetően
  • Megbízható árnyékoló bekötés az Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Az IEC 61076-2-010 szerint szabványosított termékválaszték nagyon biztos jövőt kínál

Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű, gyors jelkábelezés

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók gyors és biztonságos kábelezést kínálnak, még szűkös helyviszonyok között is. Szerszám nélkül, egyszerű dugaszolással telepíthetők. Az „A” kódolású, nyolc pólusú, előszerelt jelkábelek bővítik a termékválasztékot.

Fő jellemzők

  • M12-es belső és külső push-pull reteszelés
  • 8 pólusú, „A” kódolású
  • Árnyékolt és árnyékolatlan változatok
  • Dugaszok és aljzatok
  • Advanced Shielding Technology
  • Halogénmentes PUR vezeték
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok és nagy kábelezési sűrűség esetén is
  • 80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • A belső és külső reteszelésű dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a lengő összeköttetéseket
  • Megbízható árnyékoló bekötés az Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Az IEC 61076-2-010 szerint szabványosított termékválaszték nagyon biztos jövőt kínál

HEAVYCON nagyteljesítményű érintkezőbetét-modulok

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 300 A áramot is megbízhatóan át lehet vinni. A jel-, adat- és teljesítményátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva Ön is létrehozhatja a saját egyedi interfészét.

Fő jellemzők

  • Modulok max. 120 mm²-es krimpcsatlakozással
  • Modulok max. 16 mm²-es direkt rugós csatlakozással
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: max. 1000 V és 300 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • A krimpérintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és kireteszelése
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása direkt rugós (push-in) technológiával
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára

Nagy teljesítményű, kompakt és energiahatékony

Az adatközpontokban használható HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók optimalizálják az energiaelosztást a PDU-tól az IT-állványig. A kompakt nehézipari dugaszolható csatlakozók robusztus, max. 70 A-es energiaátvitelt kínálnak. A kisebb átmeneti ellenállások csökkentik az energiaigényt és a hőfejlődést.

Fő jellemzők

  • Méretezési áram/feszültség: 70 A / 690 V
  • Pólusszám: 4 + PE
  • Vezető-keresztmetszet: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krimpcsatlakozás
  • Szerelés click-in reteszeléssel
  • M32 vagy M50 integrált kábeltömszelence, húzó tehermentesítéssel vagy anélkül
  • Védelmi osztály: IP66

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos kábelezés a kompaktabb kialakítás révén
  • Rövid szerelési idő az egyszerű, szerszám nélküli, click-in reteszeléssel megvalósítható szerelés révén
  • Az alkatrészköltségek csökkentése a fix pólusszámú érintkezőbetétekkel
  • Optimális teljesítményátvitel és akár 60%-os energiamegtakarítás a krimpérintkezők kisebb átmeneti ellenállásának köszönhetően
  • A hűtési igény csökkenése az alacsonyabb hőfejlődés miatt

Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók

Konfekcionálva a gyors telepítéshez

A készre szerelt energiaelosztó egyszerű és időtakarékos telepítést tesz lehetővé a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal. Az előkonfigurált elosztó 16 változatban kapható, és plug and play eljárással egyszerűen telepíthető.

Fő jellemzők

  • Méretezési feszültség: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Méretezési áram: 20 A
  • Védettség: max. IP69
  • Ütésállósági kategória: IK08 (-25 °C)
  • Pólusszám: 2 és 5 között
  • Kódolás: mechanikus és színkódolt
  • A bemenetek száma: 1
  • A kimenetek száma: 2

Önnek nyújtott előnyök

  • Csekély telepítési ráfordítás az építkezésen a plug and play módszernek köszönhetően
  • Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás 100%-os felügyelete révén
  • Kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés a nagyobb helyszíni rugalmasság érdekében
  • „Plug and forget“ a jól bevált anyagok használata révén
  • Biztonságos használat még szélsőséges környezeti feltételek között is

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

Növeli a termelés hatékonyságát

A 90°-os, M12-es döntött csatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat. Döntött kialakításának köszönhetően az új dugaszolható csatlakozó rugalmasan elhelyezhető a nyomtatott áramköri lapon, így szűk helyeken is használható.

Fő jellemzők

  • Döntött kialakítás
  • Reflow (THR) feldolgozáshoz
  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A és D kódolással kapható
  • 4, 5 és 8 pólusú
  • Árnyékolatlan kivitel
  • Inverz csatlakozóprofil

Önnek nyújtott előnyök

  • Alkalmas a pick-and-place módszerhez: a nyomtatott áramköri lap automatizált beültetése hozzájárul a gyártás hatékonyságának növeléséhez
  • Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért „erő nélkül“ megáll a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
  • Rugalmas: könnyű elhelyezés és beigazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
  • Moduláris: kompatibilis az elérhető THR házakkal

Színes RJ45 patchkábelek

Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
  • Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
  • Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
  • Integrált reteszelőhorgos védelem

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
  • Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
  • Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
  • Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
  • Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz

Inverterek pólustévesztés ellen védett csatlakoztatása

Az új dugaszolható csatlakozók speciálisan az akkumulátorokhoz való inverterekhez használhatók. A pólustévesztés ellen védett DC dugaszolható csatlakozók megakadályozzák a szokásos fotovillamos csatlakozástechnikára való hibás dugaszolást, valamint az akkumulátorpólusok rövidre zárását.

Fő jellemzők

  • Max. 60 A méretezési áram
  • Méretezési feszültség: 1500 V DC
  • Vezető-keresztmetszet: 6 mm² … 16 mm²
  • Védettség: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Dugaszolási ciklusok száma: 100

Önnek nyújtott előnyök

  • Hosszú ideig stabil csatlakozástechnika ezüstözött érintkezőkkel
  • Nincs hibás csatlakozás: fordított polaritás ellen védett akkumulátor-csatlakoztatás a mechanikus kódolásnak köszönhetően
  • Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
  • Különböző színek: az akkumulátorpólusok könnyebben azonosíthatók

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

THT hullámforrasztáshoz és THR forrasztáshoz alkalmas

Az integrált transzformátorral rendelkező, új RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak hullámforrasztási (THT) és reflow (THR) eljárásokhoz. Ipari kivitelű, szűrt RJ45 változatokkal bővítik a meglévő portfóliót, akár 1 Gbit/s-os alkalmazásokhoz..

Fő jellemzők

  • 90°-os és 180°-os egyportos nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Hullámforrasztáshoz (THT) és reflow (THR) eljáráshoz
  • Opcionálisan LED-del és árnyékolórugóval
  • Szűrési változatok minden általános Ethernet-alkalmazáshoz
  • Adatátviteli sebesség: max. 1 Gbit/s
  • Robusztus ipari kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőség kockázatának minimalizálása
  • Automatizált feldolgozás a reflow forrasztás lehetőségének köszönhetően
  • A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat áll rendelkezésre
  • Az ipari kialakításnak köszönhetően igényes alkalmazásokra is felhasználható

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók

Biztonságos csatlakozások energiatároló rendszerekhez

A BPC sorozat pólusvesztés ellen védett dugaszolható csatlakozója ideálisan alkalmazható energiatárolókban. Elforgathatóságának, érintésbiztos érintkezőinek és mechanikus kódolásának köszönhetően az egypólusú dugaszolható csatlakozó különösen nagy rugalmasságot és biztonságot nyújt az akkumulátormodulok csatlakoztatásakor.

Fő jellemzők

  • Max. 400 A méretezési áram
  • Méretezési feszültség: 1500 V
  • Vezeték-keresztmetszet: 16 mm² – 120 mm²
  • 2-es szennyeződési fok
  • Védettség: IP65/IP67
  • 100 dugaszolási ciklus

  • Mechanikus és színekkel való kódolás
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Hibamentes kapcsolat a mechanikus és színekkel való kódolásnak köszönhetően
  • Megbízható szerelés a vízzáróságnak és az érintésbiztos érintkezőknek köszönhetően
  • Folyamatos teljesítményátvitel a nagy lökés- és rezgésállóságnak köszönhetően
  • Rugalmasság a 360°-os elforgatásnak és a különböző csatlakozási módoknak köszönhetően
  • Megfelel az összes vonatkozó energiatárolási szabványnak: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Dugaszolható vezeték-összekötők

Egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben

A HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők nagyobb hatékonyságot kínálnak a kapcsolószekrények vezetékezéséhez. Ön akár 108 vezetőt is közvetlenül a vezeték-összekötőhöz vezetékezhet a sorkapocsgyártás során. A kábelkorbácsokat kényelmesen, egyszerű dugaszolással csatlakoztathatja a kapcsolószekrényben.

Fő jellemzők

  • Pólusszám 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimpcsatlakozás
  • Védett csatlakozás a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Biztonságos érintkezővezetés a tölcséres párnának köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy idő- és költségmegtakarítás, mivel a kapocssorokat közvetlenül lehet a dugaszolható csatlakozással vezetékezni a gyártás során
  • A kapocssorok gyors cseréje a vezeték-összekötők egyszerű kioldásával
  • Az összeköttetés véletlen kioldódásának megakadályozása a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Az érintkezési hibák elkerülése még ferde dugaszolás esetén is az érintkezők biztonságos központosításával a tölcséres párnák segítségével

Érintkezőbetét-modulok funkcióval

Áthidalás, bontás és biztosítás a terepen

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók áthidalóárokkal és elválasztó zónával ellátott moduláris érintkezőbetétei nagyfokú rugalmasságot kínálnak. Helyezze át a funkciót a kapcsolószekrényből a terepre, és valósítsa meg a potenciáláthidalást vagy a teljesítmény biztosítását közvetlenül az alkalmazásnál.

Fő jellemzők

  • Többfunkciós bontózóna
  • Kettős áthidalóárok
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • 5 pólusú
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság és a kábelezés csökkentése decentralizált felépítményekkel
  • Egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás közvetlenül a terepen
  • Nagyobb rugalmasság: a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok bontózónája
  • Gyors, szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás direkt rugós technológiával
  • Egyedi interfész a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban való kombinálása révén

Becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházak

Egyszerű, időtakarékos szerelés

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a telepítés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Fő jellemzők

  • Alumínium présöntvény és műanyag ház
  • Dugaszolható interfész
  • M25 vagy M32 fali kivágásokhoz
  • D7 méret
  • Egyenes és döntött kivitel
  • Védettség: IP66, IP67
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelentős időmegtakarítás a kerek fali kivágásba történő egyszerű és kényelmes beszerelésnek köszönhetően
  • A meglévő kábeltömszelence dugaszolható alternatívája nagyobb rugalmasságot kínál a kábelezés és a karbantartás terén
  • Helytakarékos kábelezés szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Optimális IP- és EMC-védelem garantálja a rendszer megbízható és biztonságos működését

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Az áramváltók megbízható vizsgálata

A fix pólusú és moduláris HEAVYCON TSC érintkezőbetéteket a középfeszültségű kapcsolóberendezések védelmi technológiájának mérési és vizsgálati feladataihoz tervezték. Közvetlenül a kapcsolószekrényhez csatlakoztathatók rövid vagy hosszú távú dugaszolható csatlakozásként, magas IP-védelemmel.

Fő jellemzők

  • Fix pólusszámú változatok csavaros csatlakozástechnikával
  • Moduláris változatok direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Műanyag és fém házakban használható
  • Előreálló, automatikus mérőváltó-rövidzár

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható, hosszú távú áramváltó-tesztelés a robusztus csatlakozóházaknak köszönhetően
  • Egyszerű, szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás a direkt rugós technológiával
  • Maximális biztonság a siető és automatikus mérőváltó-rövidrezárás révén
  • Helytakarékos a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban történő kombinációjának köszönhetően
  • Biztonságos használat magas IP követelmények mellett az IP66, IP67 és IP69 védettségnek köszönhetően

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Nagy teljesítőképességű adatátvitel

Az új HEAVYCON érintkezőbetét-modulok több lehetőséget kínálnak a megbízható nagysebességű adatátvitelhez. Az USB interfészek közvetlenül a dugaszolható csatlakozóba vannak integrálva patchkábelekkel. A nagy teljesítőképességű Mbit/s és Gbit/s sebességű modulok a vezetékek széles skáláját támogatják.

Fő jellemzők

  • Különböző USB patchkábelek széles választéka
  • Az MBit modul 4 vagy 8 erű 0,14 mm² ... 1,5 mm² keresztmetszetű kábellel használható
  • Árnyékolás választhatóan szigetelve vagy PE-potenciálon
  • Alkalmas minden modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés az innovatív, bepattintható modultartó kerettel.
  • Optimális tűréskiegyenlítés a rugós USB-csatlakozóknak köszönhetően
  • A gigabites modulok gyorsan és biztonságosan továbbítják az adatokat a nagysebességű alkalmazásokhoz
  • Egyedi, kompakt interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • A modulok és keretek kompatibilisek a piaci szabvánnyal

QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók

Redőny és napellenző egyszerű csatlakoztatása

A konfekcionálható QPD STAK/STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozókat kifejezetten motoros redőnyök, rolók és napellenzők csatlakoztatására tervezték. A szerelést az IDC csatlakozásnak köszönhetően néhány mozdulattal, csupaszolás vagy csavarozás nélkül lehet megvalósítani.

Fő jellemzők

  • QUICKON gyorscsatlakozás-technika (IDC)
  • 4 pólusú (3 pólus + PE)
  • Feszültség: 400 V
  • Áram: 16 A
  • Védettség: IP54
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +100 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • A helyszíni csatlakoztatásnál akár 80% időmegtakarítás is elérhető
  • Egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Nagymértékű megbízhatóság a robusztus és rezgésálló háznak köszönhetően

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Csúcs-innovációk


Az univerzális csatlakozófelület az egy érpáras Ethernethez

Univerzális SPE dugaszolható csatlakozók szabványosított csatlakozófelülettel

Készüljön fel a következő generációs ipari csatlakozástechnika számára: 2026 folyamán új, szabványosított csatlakozófelülettel rendelkező, IP20 és M12-es SPE dugaszolható csatlakozókat fogunk szállítani - ezek átjárhatóak, gyártói között használhatóak és jövőbiztosak. Ismerje meg most az alkalmazásaiban rejlő lehetőségeket.

Termékkínálatunk


Kerek csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez

Kerek csatlakozók

A Phoenix Contact számos méretben kínál kerek csatlakozókat az ipari automatizálás számára. Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható: a sokrétű választék optimális megoldásokat kínál a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

  • Innovatív hibrid csatlakozók M12-es és M23-as méretben
  • 3−19 pólusú dugaszolható jelcsatlakozók M5-ös, M8-as, M12-es, M23-as és 7/8"-os méretben
  • Adatvonali csatlakozók M8-as és M12-es méretben, max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességekhez
  • M12−M58-as méretű dugaszolható tápcsatlakozók 16 A áramerősségig és 690 V feszültségig
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz, elülső vagy hátulsó csatlakoztatási lehetőséggel

Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Az akkumulátorcsatlakozókkal és a gyűjtősín-csatlakozás dugaszolható csatlakozóival Ön is gyorsan, biztonságosan és gazdaságosan telepítheti energiatároló rendszereit, akár 1500 V-ig.

  • Dugaszolható csatlakozók az energiatárolókhoz való elülső és hátsó csatlakoztatáshoz
  • Névleges feszültség 1500 V DC-ig, illetve rendszerfeszültség 1500 V-ig
  • Keresztmetszetek: 16 mm² … 25 mm²
  • Névleges áram: max. 200 A
  • Védettség: max. IP65
Adatvonali csatlakozók nagy adatátviteli sebességekhez ipari, illetve számos infrastrukturális alkalmazáshoz

Adatvonali csatlakozók

Az ipar, a számítóközpontok vagy az infrastrukturális alkalmazások gyors és biztonságos adatátvitele számára a Phoenix Contact adatvonali csatlakozókat kínál mind a rézvezetékes, mind az optikai kábelezéshez. Dugaszolható csatlakozók, patchkábelek és tartozékok kaphatók valamennyi elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

  • Max. 40 Gbit/s adatátviteli sebesség
  • Megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Patchpanelek és rendezőelosztók a 19"-os szereléshez
Dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez

Dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez

Szerezzen áttekintést a kompakt készülék- és dugaszolható kábelcsatlakozók terén kínált átfogó termékválasztékunkról, és mélyedjen el az SPE technológiában.

Többféle kialakítású nehézipari dugaszolható csatlakozók egymás mellett elhelyezve

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét, nehéz körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és IP69K védettségig tömítenek.

  • Vezetőképes fémházak EMC-védelemmel
  • A szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilis lengő és fix tokozatok
  • Fix pólusszámú és moduláris érintkezőbetétek sokféle csatlakozástechnikával
  • Vezetőképes felületek EMC-védelemmel
Különböző installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugóink egyszerű, rugalmas és biztonságos energiaelosztást tesznek lehetővé. A robusztus házak és a magas, max. IP69K védettségi osztályok lehetővé teszik a teljesítmény biztonságos átvitelét kültéren és nedves környezetben is. A különböző csatlakozástechnikák minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínálnak.

  • IPD installációs dugaszolható csatlakozók Push-Lock csatlakozással
  • QPD installációs dugaszolható csatlakozók gyors IDC csatlakozással
  • PRC installációs dugaszolható csatlakozók bevált csavaros vagy krimpcsatlakozással
  • 40 A-es áramerősségig és 690 V-os feszültségig
  • Max. 5 x 6mm² keresztmetszetű vezetékekhez
Több, különböző fotovillamos dugaszolható csatlakozó egymás mellett a fotovillamos rendszerekben való sokoldalú felhasználáshoz

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact fotovillamos dugaszolható csatlakozói az alkalmazások széles körét fedik le: konfekcionálható AC és DC dugaszolható csatlakozók, készülékcsatlakozók, valamint csatlakozástechnika a fotovillamos modulok, épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) és moduláris inverterek számára. Mindezek átfogó csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé.

  • AC és DC dugaszolható csatlakozók IP66/68 védettséggel
  • AC és DC készülékcsatlakozók IP65/66/68 védettséggel
  • Átvezető és nyomtatott áramköri kapcsok max. 309 A-es áramhoz és max. 600 V-os feszültséghez (UL)
  • Csatlakozórendszerek BIPV megoldásokhoz és moduláris inverterekhez
A DC dugaszolható csatlakozók különböző kialakításai

DC dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact DC dugaszolható csatlakozóit terhelés alatt biztonságosan lehet csatlakoztatni és kioldani. Megbízhatóan védenek a veszélyes elektromos ívek ellen. A terhelés alatti dugaszolhatóság lehetővé teszi a kiválasztott összetevők teljes lekapcsolását, és gondoskodik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról.

  • 1,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetekhez
  • 800 V névleges feszültségig és 20 A névleges áramerősségig
  • IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08 védelmi osztályok
Konfekcionálható szelepdugasz

Szelepdugaszok

A szelepdugaszok a gyakorlatban a hőmérséklet és a mechanikus hatások, valamint az olajokkal és zsírokkal való érintkezés miatt erősen igénybevételnek vannak kitéve. Termékválasztékunkat ezekre az igénybevételt jelentő üzemeltetési körülményekre optimalizáltuk.

  • Öt különböző kialakítás (A, B, BI, C, CI) és egy a nyomáskapcsolókhoz (AD)
  • Alkalmazási tartomány: 24 V AC/DC-től 230 V AC/DC-ig.
  • Egyszerű hibaészlelés a LED-es változatoknak köszönhetően
AT/ATM, DT/DTM és ISOBUS dugaszolható csatlakozók

AT/ATM, DT/DTM és ISOBUS dugaszolható csatlakozók

A mezőgazdasági gépek és haszonjárművek szenzorainak és aktorainak megbízható és rugalmas csatlakoztatása. A kifejezetten ezekre a feladatokra tervezett AT/ATM, DT/DTM és ISOBUS dugaszolható csatlakozók ellenállnak a szélsőséges környezeti hatásoknak. A termékcsalád kifejezett előnyei a robusztus kialakítás, a dugaszolási konfigurációk széles választéka és a más gyártók megoldásaival kompatibilis szabványos csatlakozás.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- és 18-pólusú AT dugaszolható csatlakozók 14–20 AWG csatlakozási keresztmetszethez
  • ATM mini dugaszolható csatlakozók kisebb, 16–22 AWG csatlakozási keresztmetszethez
  • 9 pólusú AHDP-ISOBUS dugaszolható csatlakozó kábeltömszelencével 14–18 mm-es kábelátmérőhöz
Pulsotronic

Testreszabott csatlakozástechnika és érzékelők

Nagyobb szabadság a gép-, rendszer- és készüléktervezésben: a Phoenix Contact csoporthoz tartozó Pulsotronic személyre szabott érzékelőmegoldásokat és kiváló minőségű csatlakozástechnika gyártását fejleszt. Az érzékelő portfólió a következőket tartalmazza: induktív, kapacitív, optikai és magnetorezisztív érzékelők, ultrahangos érzékelők és mechanikus érintésérzékelők, valamint speciális megoldások, például radar- és dőlésérzékelők. A választékot M5, M8 és M12 elosztók és innovatív csatlakozástechnika egészíti ki.

Kapcsolódó termékkörök

Különböző kábelek és vezetékek a Phoenix Contact kínálatából
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők a jelátvitelhez, az adatátvitelhez és a tápkábelezéshez
Ügyfélspecifikus konfekcionált kábelek
Csatlakozástechnika a töltőhálózathoz
Különböző kábelek és vezetékek a Phoenix Contact kínálatából

Saját maga konfekcionálhatja a dugaszolható csatlakozókat, vagy használhatja az előre gyártott kábelváltozatokat. A terepi szerelés komplett termékválasztéka mellett a Phoenix Contact réz- és optikai kábelen alapuló adatkábeleket, hibridkábeleket, valamint jel- és tápkábeleket kínál. A termékválasztékot fotovillamos és energiatároló rendszerekhez való megoldások, továbbá a kábelméteráruk egészítik ki.

Bővebben a kábelekről és vezetékekről
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők a jelátvitelhez, az adatátvitelhez és a tápkábelezéshez

Használja Ön is átfogó megoldásainkat a passzív terepi kábelezéshez. A széles termékkínálathoz elosztódobozok, kábelszétbontó dobozok, vezeték-összekötők, adapterek és elosztók tartoznak. Gazdag választékban kínálunk különböző kialakításokat és interfészeket a réz- és optikai kábeles alkalmazásokhoz.

További információk az elosztókról, adapterekről és vezeték-összekötőkről
Ügyfélspecifikus konfekcionált kábelek

Konfekcionálja kábeleit egyedileg, az alkalmazásának megfelelően. A sokféle kialakítás, kódolás és póluskiosztás ügyfélspecifikus megoldásokat tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére. Konfekcionált kábeleit a saját igényei szerint feliratozhatja. A logóval vagy vonalkóddal ellátott címkézés és csomagolás, vagy akár a teljesen új fejlesztések is lehetségesek.

További tudnivalók az ügyfélspecifikus konfekcionált kábelekről
Csatlakozástechnika a töltőhálózathoz

A teljesítmény és az adatok optimális összekapcsolása: a nyomtatott áramköri lapokon alapuló fali dobozokhoz és töltőoszlopokhoz való csatlakozástechnikánkkal Ön is gyorsan csatlakoztathatja a hálózati betáplálást, a töltőkábelt és az adatkábeleket, valamint könnyen megoldhatja a helyszíni telepítést. A rövid telepítési idők, a tartósan biztonságos kapcsolatok és az alacsony karbantartási költségek növelik a töltőhálózat rendelkezésre állását és gazdaságosságát.

További információk a töltőhálózathoz való csatlakozástechnikához

Sokrétű megoldások ezen szakterületek számára


Ketten tanácsadói beszélgetés közben

Készülékgyártók

Tekintse át a készülékgyártóknak szóló ajánlatunkat. Az ipari vagy infrastrukturális alkalmazásokhoz az összeköttetés-technika és a csatlakozástechnika átfogó választékát kínáljuk Önnek.

Egy ember különböző készülékcsatlakozásokkal ellátott elektronikus szerelvényt tart a kezében

Épületautomatizálási készülékcsatlakozók

Az intelligens épületekben számos alkalmazás van decentralizált módon hálózatba kötve. Ehhez szabványosított készülékcsatlakozókra van szükség, amelyeken keresztül az egyes épületrendszerek és azok alkalmazásai könnyen és gyorsan kommunikálni tudnak egymással. Bízza magát az intelligens csatlakozási megoldásokra az intelligens készülékcsatlakozáshoz: kompakt, szabványoknak megfelelő és könnyen karbantartható.

Ideális használhatóság számos alkalmazásban Bármilyen követelményeket is támasztanak az Ön alkalmazásai, a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói a megfelelő megoldást kínálják. Használja ki a megbízható és hosszú élettartamú csatlakozók előnyeit, például a következő alkalmazásokban:

5G router
Kamerarendszer
Vezérlő
Frekvenciaváltók
Energiatárolók
Lámpa
Kijelző
Tápellátás
Inverterek

Technológiák


Szolgáltatások


A termékcímkék automatikus beolvasása

Hatékony logisztikai folyamatok Egyszerűsítse az áruátvételt és az árukiadást

Olyan termékcímkékkel támogatjuk az Ön automatizált logisztikai folyamatait, amelyek egyszerűen, beolvasható kódként jelenítik meg a legfontosabb adatokat, például a cikkszámot, a mennyiséget, a gyártási dátumot, a tételt és a származási országot. A kódok automatikus beolvasásával csökkentheti a logisztikai személyzet manuális munkaterhelését, és növelheti az árubeérkezések és -kiadások termelékenységét.