Dugaszolható csatlakozók SMT és THR forrasztási eljárásokhoz M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez: optimalizálja Ön is értékképzési láncát THR vagy SMT forrasztáshoz való innovatív készülékportokkal.

M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozók THR és SMT forrasztási eljárásokhoz

Rugalmas készülékfejlesztés a sokoldalú csatlakozási megoldásoknak köszönhetően

A Phoenix Contact az automatizált gyártási folyamatokhoz való készülékcsatlakozók egyedülálló választékát kínálja. Legyen szó jelekről adatokról vagy teljesítményről – a kompakt M8-as és M12-es kivitelek egységes beszerelési geometriája a betervezést olyan egyszerűvé teszi, mint még soha.

Kétrészes készülékcsatlakozók a THR és SMT forrasztási folyamatokhoz

Készülékcsatlakozók

Dugaszolható készülékcsatlakozóink lehetővé teszik az egyedülálló rugalmasságot a készülékkialakításban. Automatizálja Ön is a beültetési folyamatot THR és SMT forrasztási eljárásokhoz való kétrészes készülékcsatlakozókkal.

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozók SPEEDCON gyorscsatlakozással

Konfekcionálható terepi dugaszolható csatlakozók

Hasznosítsa Ön is: egyszerű konfekcionálás közvetlenül a terepen. Konfekcionálható M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat. A Push-Lock technológiájú változatok lehetővé teszik a fáradság nélküli, biztonságos, szerszám nélküli csatlakoztatást.

Kiöntött terepi dugaszolható csatlakozók

Kiöntött terepi dugaszolható csatlakozók

A szenzorok és aktorok gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók a terepen. Válasszon Ön is a konfekcionált vezetékek széles kínálatából. A legnagyobb termékválasztékot kínáljuk M8-as és M12-es kialakítással a jelek, adatok és teljesítmény biztonságos átviteléhez.

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas készüléktervezés az egységes beszerelési geometriájú, jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez való sokféle kódolásnak és pólusképnek köszönhetően
  • Egyszerű integrálás az automatizált gyártási folyamatokba a szabványos feltekercselt szalagos vagy tálcás kiszerelés révén
  • Az elektronika megbízható védelme: a beépített tömítések dugaszolatlan állapotban is megakadályozzák a por vagy a fröccsenő víz behatolását
  • A készülékek gyors engedélyezése a már VDE/cUL szerint engedélyezett csatlakozó-alkatrészek révén
  • Plug and Produce: Push-Pull reteszelés a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz
    szűkös helyviszonyok között is

Ideálisak az SMT és THR forrasztáshoz: M8-as/M12-es készülékcsatlakozók

Nyomtatott áramkörök beültetése

Minden a nyomtatott áramkörök beültetéséről

Ültesse be Ön is a nyomtatott áramköri lapokat hatékonyan és biztonságos folyamatban. Tekintse át a nyomtatott áramkörök beültetésének különböző módszereit, beleértve az SMT és THR forrasztási eljárásokat is. Készülékcsatlakozás-technikánk kiválóan alkalmas a kézi, fél- és teljesen automatizált gyártáshoz.

M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozók THR és SMT forrasztáshoz

Az SMT és THR eljárásokhoz való M8-as/M12-es termékválaszték áttekintése

Minden még kompaktabb kialakításban: különböző méretű kerek csatlakozók az ipari automatizáláshoz. Az M8-as dugaszolható csatlakozók a jeleket és az adatokat viszik át. Az M12-es dugaszolható csatlakozók a teljesítményt is továbbítják.