Távoli I/O rendszerek
PLC-k (vezérlők) és I/O
Találjon megfelelő, IP20 és IP65/67 védettségű PLC-ket (vezérlőket) és I/O-kat akár önálló rendszerként, akár távoli I/O állomásokként a legkülönbözőbb Ethernet hálózatokhoz. Programozzon az IEC 61131-3 szerint vagy magas szintű nyelveken, és tegye a berendezését jövőbiztossá. A PLCnext Technology alkalmazásával például már ma megvalósíthatja a legújabb trendeket, mint amilyen a mesterséges intelligencia, vagy okossá teheti a napenergiás ágazat fenntartható megoldásait.