Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, interfész RS-485: 1, Folyamatadat-szélesség: 64 bájt, Átláthatósági protokoll, Végpont–végpont protokoll, Modbus/RTU (klienstámogatás), Modbus/RTU (szervertámogatás), védettség: IP20
Vezérléstechnika
Használja ki a széles vezérléstechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Dolgozzon kedvenc programozási nyelveivel, akár az IEC 61131-3 szabványhoz tartozókkal, akár magas szintű nyelvekkel, például a C/C++, C# vagy a valós idejű MATLAB® Simulink®. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel felhőkapcsolatokon keresztül.
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, védettség: IP20
Axioline Smart Elements, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Backplane, 6 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Axioline Smart Elements, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Axioline F, Backplane, 4 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt