Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element analóg áramjeleket ad ki.
AXL SE AO4 I 4-20
-
Analóg modul
1088123
Axioline Smart Elements, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR23402057TARINA
Engedély azonosítója: ELE263623XGABS
Engedély azonosítója: 24-2510075-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg kimeneti csatorna
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 12 bit
Vezetékszakadás-felismerés
A helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedés minden egyes kimenethez paraméterezhető
Mentett készülék-típustábla