Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, soros adatátvitel, Kommunikációs modul; Folyamatadat-szélesség: 64 bájt, Átláthatósági protokoll, Végpont–végpont protokoll, Modbus/RTU (klienstámogatás), Modbus/RTU (szervertámogatás); interfész: RS-485: 1; Átviteli sebesség: 100 bit/s ... 230400 bit/s; védettség: IP20; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
I/O rendszerek
Inline betápláló kapocs, kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, biztosíték nélkül
Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s, védettség: IP20, inline dugasszal; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s, védettség: IP20, inline dugasszal; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 4, 0 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s, védettség: IP20, inline dugasszal; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Axioline F, Buszcsatoló, Modbus/TCP (UDP), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 Mbit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Inline, Buszcsatoló, Modbus/TCP (UDP), RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Analóg RTD bemenetek: 4, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kbit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Axioline Smart Elements, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).