A buszcsatoló Modbus/TCP (UDP) hálózaton belüli használatra készült. A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline F I/O rendszer és a rá csatlakozó ipari I/O jelek között. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.
AXL F BK ETH
-
Buszcsatolók
2688459
Axioline F, Buszcsatoló, Modbus/TCP (UDP), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21KC
Engedély azonosítója: MSIP-REI-PCK-2688459BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
A firmware frissíthető
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs) (Modbus/UDP esetén)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Biztonság a hálózatban: portlekapcsolás webalapú menedzsmenttel lehetséges (az 1.31 verziótól kezdve)
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja a Diag+ szoftvert