ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos
0808642

Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: rápattintani, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 10


Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók