FL CAT5 HEAVY - Adatkábel
2744814

CAT5-SF/UTP-kábel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), nagy igénybevételű installációs kábel, 2 x 2 x 0,22 mm2, tömör vezeték, árnyékolt, külső köpeny: 7,8 mm átmérő, belső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő

Termékrészletek









Kompatibilis termékek