Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Patchpanel
2901646
Patchpanel, két RJ45 aljzat (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Patchpanel |
| MTBF | 6702 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 2962 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT5e |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Csatlakozási mód | RJ45 CAT5e |
| A csatornák száma | 1 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 29 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 53 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PVC / PA |
| Kábel-impedancia | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≤ 2500 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 25g, 11 ms időtartamig, félszinusz sokk-impulzussal |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -10 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 25 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF14ATEX2901642U |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV GL |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2901646 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC331 |
| Termékkulcs | DNC331 |
| GTIN | 4046356622806 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 53,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 57,26 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-RJ-E - Patchpanel 1746811
Az Ön előnyei
Az árnyékolás biztonságosan csatlakozik a földpotenciálra
CAT5e
10/100/1000 Mbit/s
Kalapsínre szerelhető
Egyszerű és kényelmes hosszabbítás RJ45-ös kábelekhez
Az árnyékolás bekötése áthidalón keresztül választható
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51