Patchpanel, két RJ45 aljzat (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Kalapsínre szerelhető patchpanel
Kalapsínadapter, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, anyag: PC-GF10, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, védettség: IP20, Kalapsínadapter beállító termék RJ45 kábelcsatlakoztató modullal
Kalapsínadapter, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, anyag: PC-GF10, védettség: IP20, modulbetétek nélkül
Patchpanel, két RJ45 aljzat, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Patchpanel, keskeny beépítési szélesség, bővített hőmérséklet-tartomány, két RJ45 aljzat, 1:1-es kiosztás, átmenő árnyékolás, CAT5e, 10/100 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 4 csavaros csatlakozású kapocsra (kiosztás: 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 8 rugóerős csatlakozókapocsra (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Passzív PoE megoldás PoE végkészülékek (PD) fix tápellátásához, 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, kalapsínre szerelés
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 8 csavaros csatlakozású kapocsra (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Patchpanel, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem