A szektorok összehangolása

A szektorok összehangolása révén az energiaáramlások az ágazati határokat átlépve köthetők össze, és a maguk teljességében tekinthetők át. A cél az, hogy mindenhol elegendő energia álljon rendelkezésre – a megfelelő időben és a megfelelő helyen.
Két ember védőruhában és építési tervvel

Energiaellátás maximális hatásfokkal

A szektorok összehangolása során az energia termelését, elosztását, tárolását és felhasználását egyetlen egységes rendszerként kezeljük. Ebben a rendszerben az egyes szektorok energiát cserélnek egymás között úgy, hogy az a megfelelő formában ott álljon rendelkezésre, ahol szükség van rá. Az energiafelhasználási és -termelési adatok gyűjtésével és kiértékelésével optimálisan vezérlik az energia áramlását.

Ez azt jelenti, hogy a szektorokat nem csak a teljesítmény, hanem a kommunikáció szintjén is hálózatba kell kötni egymással. Ebben a különböző hálózatokon belüli szabványos kommunikációs protokollok teszik lehetővé a rendszerhatároktól mentes kommunikációt. A szektorok összehangolásának elve kicsiben, mint pl. egy vállalaton belül, éppen úgy működik, mint a vállalkozások között átfogóan. A Phoenix Contact termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínál az energetikai, ipari, infrastrukturális és mobilitási szektorok villamosításához, hálózatba kötéséhez és automatizálásához.

Előnyök

  • Fenntartható energiaellátás
  • Az erőforrásokat hatékonyan felhasználó termelés
  • Teljes körű optimalizálás az éghajlatvédelem érdekében
  • A megújuló módon előállított energia tárolása
  • Átfogó adat- és információáramlás
  • Minden összeillik – a fenntartható világért

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“
Az E-Mobility GmbH külső nézete Schieder városában

Az épületek még többet tudnak A napenergia, a termelés, az akkumulátoros tárolás és az e-mobilitás összekapcsolása

Manapság az épületek sokkal többet kínálnak, mint a tetőt a fejünk felett – ezek a szektorok megélt összehangolásának helyei. Az intelligens épület értelmesen összekapcsolja a napenergiát, az irányítástechnikát, a termelést, az akkumulátoros tárolást és a töltőpontokat is. A Phoenix Contact ehhez megfelelő megoldásokat fejleszt ki, és összekapcsolja a töltőoszlopokat a PV-rendszerrel, a szellőzést és a világítást az energiamenedzsmenttel, vagy a termelést az akkumulátoros tárolóval. Az egész dolog kétirányúan működik. Így a villanyautók ideiglenes energiatárolókká is válnak, és ellátják az épületet. Ez egyszerre fenntartható és intelligens.

Gyártási infrastruktúra Schieder városában

Gyártás több elővezérléssel Az akkumulátoros tárolók, a gyártásirányítás és az energiapiac összekapcsolása

Minden a keveréstől függ – és a mennyiség is számít. Ha kapcsolatot teremtünk az épület és a termelés között, akkor nagyon jól össze tudjuk hangolni a keresletet és a kínálatot. Milyen energiaszükséglet áll egy gyártási megbízás mögött? Érdemes már most a holnaputánra gondolni, és időben feltölteni az akkumulátoros tárolót? A saját fotovillamos rendszeremet használjam erre, vagy vásároljak áramot a nyilvános hálózatból, amikor a kWh olcsó?

Ezekre a kérdésekre a hálózatba kötés és mindenekelőtt a digitalizálás ad megfelelő választ. A munka megéri. Az összehangolt szektorok egyszerre fenntarthatóak és gazdaságosak.

Gyártelep

Az energia megtartása a folyamatban A veszteségek korlátozása tárolókkal, gépcsoportokkal és kevesebb átalakítással

Hagyjuk az energiát ott, ahová való – a termelési folyamatban. A veszteségek hatékony megelőzése érdekében kihasználjuk a szektorok összehangolását. Minden egyes kilowattóra, amelyet nem kell megtermelni, pénzt takarít meg, és jót tesz a globális klímának.

Ez például az épület, az akkumulátoros tároló és a gyártógépek kombinálásával érhető el. Lényegében ez az összehangolás arról szól, hogy a megfelelő energiaforrást a megfelelő helyen és a megfelelő időben használjuk. És ha ezt az együttest egy akkumulátoros tárolóval is összekapcsoljuk és egyenáramot használunk, akkor semmi sem vész el az állandó átalakítás és az elpazarolt fékezési energia miatt. Ez a mi utunk az All Electric Society felé.

Személy táblagéppel egy vezető nélküli szállítórendszer előtt

A tárolók feltöltése a logisztika használatával AGV-k használata mobil tárolókként a terhelésmenedzsmenthez

Már megszoktuk a vezető nélküli szállítórendszereket, amelyek teljesen önállóan végzik a gyárak intralogisztikai feladatait. Az úgynevezett AGV-k (Automated Guided Vehicles, azaz automatizáltan irányított járművek) önállóan találják meg az utat, és a műszak végén önállóan töltik fel az akkumulátoraikat.

Amit viszont most kell megszoknunk: Az AGV-k sokkal többre képesek az intralogisztikánál. Ugyanis az energiatárolójuk nagy lehetőségeket kínál az ideiglenes terhelési csúcsok menedzseléséhez, akár az egész gyár számára. Gondolatunk az, hogy minden egyes felhasznált energiatárolóra tápellátóként tekintsünk, azaz mint az összehangolt szektorok összevont energiaigényének forrására. Ez tovább visz bennünket az All Electric Society felé vezető úton.

Körutazásokhoz használt hajó a tengeren

Hajó és kikötő – sok lehetőség Hidrogén a Power-to-X és a mobil energetikai alkalmazások számára

Az óceánon végtelen a tágasság; a kikötőbe megérkezve pedig hirtelen nagyon szűkös lesz minden – különösen a körutazásokhoz használt hajók számára. A fehér óriásokkal szembeni ellenállás növekszik. A népszerű kikötővárosok lakosainak szó szerint elegük van a dízelüzemű áramfejlesztők károsanyag-kibocsátásából. Ezekre szükség van ahhoz, hogy a körutazásokhoz használt hajók szállodai tevékenységét akkor is folytatni lehessen, amikor a fő gép a rakpart fala mellett leáll.

De van egy másik út is: a folyamattechnikát, az elektrolízist és a hajózást kombinálva mindez a tüzelőanyag-cellákhoz vezet. A megújuló hidrogént ezután fedélzeti áramforrásként használják. A tüzelőanyag-cellák nem termelnek kipufogógázt – és ez egy kicsit tisztábbá teszi a körutazást.

Légi felvétel egy városról

Infrastruktúra: az Ön megújuló energiát felhasználó alkalmazása PV-rendszerek és elektrolízis mobil energiatermelőkkel összekapcsolva

Mindannyian ismerjük ezeket: büdös dízelgenerátorok, amelyek építkezéseken vagy a szabadtéren szolgáltatnak áramot. A vészhelyzeti generátorok továbbra is benzinnel vagy más fosszilis tüzelőanyaggal működnek. Mennyire fenntartható lehetne a világ, ha helyettük mobil üzemanyagcellákat használnánk – és a szükséges hidrogént a nap- vagy szélerőművekből származó többletenergiával állítanánk elő?

A PV-rendszerek és a folyamattechnikából származó elektrolízis összekapcsolása fenntarthatóbbá teszi az infrastruktúrát. És a szektorok ezen összehangolása ma már minden, csak nem a jövő zenéje, hanem a kézzelfogható valóság. Például a vasúttársaságok hálózatüzemeltetése során a vészhelyzeti áramellátásban a dízelüzemanyagot egyre gyakrabban helyettesítik a hordozható tüzelőanyag-cellák.

Platform a tengerparti vizeken

A hidrogén eltarthatóvá teszi a megújuló energiát A PV-rendszerek, a folyamattechika és a szállítás összekapcsolása a fenntartható logisztika érdekében

Mihez kezdjünk a szél- és napenergiával, ha nincs rá szükség? És hogyan lehet a hajókat és a repülőgépeket valóban megújulóvá tenni a hosszú távú utazások során?

A megoldás: a felesleges szél- és napenergia felhasználása a víz elektrolízisére – majd a folyamat során keletkező hidrogén felhasználása értékes e-üzemanyagok előállítására. A fotovillamosság vagy a szélenergia, a folyamattechnika és a szállítás szektorainak összehangolása jövőbe mutató fejlesztési lehetőségeket kínál, különösen a szeles vagy napos régiókban. A nap és a szél erejét kémiai energiává alakítjuk át – és így tesszük eltarthatóvá. Ez megnyitja az utat a tiszta logisztikai útvonalak előtt a levegőben vagy az óceánon.