Egyenáramú hálózatok: az energiahatékonyság és a szektorok összehangolásának jövője Az elektromobilitás, a napelemes rendszerek és az akkumulátoros tárolók forradalmasítják az ipart.
Rövid összefoglaló
Az egyenáramú hálózatok döntő szerepet játszanak az energiahatékonyság és az ipari szektorok összehangolásának jövőjében. Ez a cikk megvilágítja az elektromobilitás, a napelemes rendszerek és az akkumulátoros tárolás jelentőségét az egyenáram újjáélesztése szempontjából az ipari alkalmazásokban. Ennek során bemutatjuk a Phoenix Contact fejlesztéseit, valamint Dr. Martin Wetter és Dr. Christian Helmig elkötelezett munkáját, akiket tanulmányaik befejezése óta az egyenáram iránti lelkesedés vezérel. A cikk kitér az egyenáramú hálózatok által az iparban kínált kihívásokra és lehetőségekre is.
Egy új elektromos forradalom kezdete
Az egyenáram visszatérése az iparba szorosan kapcsolódik az elektromobilitáshoz, a napelemes rendszerekhez és az akkumulátoros tárolókhoz. Ezek a technológiák döntő szerepet játszanak az energiahatékonyságban és a korlátozott erőforrások fenntartható felhasználásában. Ezek szolgálnak a szektorok összehangolásának „energetikai vérkeringéseként”. A Phoenix Contactnál Dr. Martin Wetter és Dr. Christian Helmig kiemelkedő szakértőként irányítja a termékek és megoldások fejlesztését ezen a területen.
Az egyenáram iránti szenvedély
„Dr. Martin Wetter és Dr. Christian Helmig lelkesedése az egyenáram iránt már tanulmányaik során elkezdődött. A nagyfeszültségű laboratóriumban tartott, kísérletekkel illusztrált előadások felkeltették érdeklődésüket e technológia iránt. Ez a lelkesedés a mai napig megmaradt bennük. Martin Wetter még a doktori címét is azon a tanszéken szerezte meg, amelyhez az a bizonyos laboratórium tartozott, és ott ismerte meg Christian Helmiget is. Az egyenáram iránti közös szenvedélyük végül 2023-ban hozta össze őket újra, amikor mindketten egyenáramú projekteken dolgoztak a Phoenix Contact különböző üzletágaiban.
„Az alapozó kurzus végén volt egy kísérleti előadás a nagyfeszültségű laboratóriumban. Akkor döntöttem el, hogy később ezekkel a gépekkel akarok dolgozni”, mondja Dr. Martin Wetter a kezdetekről. Kollégája, Christian Helmig hozzátette: „Már hetekkel előre vártam az előadást. A nagyfeszültségű ketrecben igazán kitettünk magunkért.”
Kihívások és előrelépések
Mindkét szakértő egyetért abban, hogy vannak még kihívások, amelyeket le kell küzdeni. Az egyenáramú technológia teljessé tételéhez még hiányoznak mindenek előtt termékek és rendszerelemek. Bár számos összetevő már „DC ready”, egyes területeken, mint például a hálózatkezelés, még van mit javítani. A terhelésmenedzsmenthez aktív szabályozásra van szükség, és bár a sorozat engedélyezése még várat magára, a szabályozó algoritmusokon már dolgozunk.
Partnerség a szabványok meghatározásában
A Phoenix Contact nemcsak az egyenáramú hálózatok hardvergyártójaként, hanem a tervezésben is partnerként tekint magára. A fölérendelt kutatási projektekben való szoros együttműködés (még a versenytársakkal is) bizonyítja a vállalat elkötelezettségét az egyenáramú technológia iparbeli fejlesztése iránt. Ez az elkötelezettség egy nagyobb cél része, ez pedig Németország technológiai vezető szerepének bebiztosítása a globális automatizálási piacon. A vállalatok világszerte szabványokat állítanak fel, hangsúlyozza mindkét szakértő.
Együtt elkötelezettek vagyunk Németország technológiai vezető szerepe mellett a globális automatizálási piacon. Ezek azok a vállalatok, amelyek világméretű szabványokat állítanak fel.
Az egyenáramú technológia jövője
Bár még mindig van néhány akadály az egyenáramú hálózatok széles körű elterjedése előtt, a jövő ígéretes. A tervezőirodák és a tanácsadók döntő szerepet játszanak, mivel jelenleg csak kevés olyan szakértő van, aki tanácsot tud adni az egyenáram kérdéseiről. A Phoenix Contact célja nemcsak az egyenáramú hálózatokhoz való hardverek gyártása, hanem az is, hogy partnerként működjön közre a tervezésben, megossza az egyenáramú hálózatokkal kapcsolatos tapasztalatait, és elősegítse ennek a nagy jövőjű technológiának az elfogadását. Dr. Martin Wetter még az Open Direct Current Alliance igazgatótanácsában is helyet foglal, amely szervezet az egyenáramú technológia átfogó bevezetése mellett kötelezte el magát, az erőforrások kímélésére és a CO₂-semlegességre összpontosítva.
Minél többen beszélnek róla, annál többen figyelnek fel rá, és annál többen fektetnek be ebbe a nagy jövőjű technológiába. Az egyenáramú technika az energetikai átalakulás kirakós játékának fontos darabja.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Zöld energia biztonsággal
Hauke Kästing és a Phoenix Contact megvédi a szélerőműveket a kiberbűnözés ellen.
Teljes széllel a kiberbűnözés ellen
A Phoenix Contact hatékony biztonsági megoldásokkal védi a szélkerekeket és más megújuló energiatermelőket a kiberbűnözéstől.
A gyár és az épület összekapcsolása
Az Emalytics Automation épületmenedzselő rendszer harmonizálja az adatformátumokat, és intelligens módon hálózatba köti a szektorokat egymással.