Teljes széllel a kiberbűnözés ellen A Phoenix Contact hatékony biztonsági megoldásokkal védi a szélkerekeket és más megújuló energiatermelőket a kiberbűnözéstől.
Rövid összefoglaló
Nem jelent feltétlenül teljes áramszünetet, ha az energiaellátást támadás éri – ma már a távoli szélerőművek is hálózatba vannak kötve, ami jövedelmező támadási célponttá teszi őket a hackerek számára. Hauke Kästing a Phoenix Contact Security szolgáltatási csapatának tagjaként a szélerőművek gyártóinak, beruházóinak és üzemeltetőinek „edzőpartnereként” tekint magára: a cél az, hogy együtt találják meg a megfelelő módszereket a szélerőművek kiberbűnözéssel szembeni védelmére.
Az mGuard révén beépített tűzfallal ellátott router szerepel a Phoenix Contact kínálatában. A technika önmagában azonban nem nyújt elegendő védelmet. A Phoenix Contact szolgáltatásai ezért elsősorban az ügyfelek átfogó, 360°-os biztonsági elemzéssel történő támogatásából állnak. Különösen a meglévő létesítmények esetében fontos tisztázni azt, hogy milyen frissítési lehetőségek állnak rendelkezésre a régi létesítményekhez, és hogyan lehet a meglévő automatizálási rendszereket a lehető leghatékonyabban megerősíteni. Az egész folyamat független a gyártóktól.
Ipari biztonsági szakértő: Hauke Kästing
Milliárdos károk a kibertámadások miatt
A kiberbűnözés által okozott globális gazdasági veszteségek óriásiak – csak 2020-ban több, mint egymilliárd USA-dollár, amint az a McAfee, az egyik vezető online védelmi vállalat «A kiberbűnözés rejtett költségei» című tanulmányából kiderül. Míg a hackerek üzletei kezdetben a hagyományos irodai informatikára összpontosultak, a tevékenységi körük mostanában egyre inkább az automatizálás felé terjeszkedik.
A boldogság szigete már nem létezik. Hauke Kästing azért csatlakozott a Phoenix Contacthoz, hogy hatékony biztonsági megoldásokkal védje meg a szélkerekeket és más megújuló energiatermelőket a kiberbűnözéstől. Kästing tehát egyike azoknak a Phoenix Contactnál dolgozó szakembereknek, akik a fenntartható működést biztonságossá teszik. Biztonságban lenni a bűnözői támadásoktól. Kästing már fiatalon kiköltözött az Extertalban található Hohe Aschra – arra a 371 méteres tengerszint feletti magasságú dombra, amely annyira predesztinálva van a szélenergia hasznosítására. 1998-ban itt, a Lipper Berglandban igazán úttörő szellemben üzembe helyezték az első közösségi szélkereket. A Nordex által épített berendezés 77 méteres árbocmagasságával törpe a jelenlegi gépekhez képest. Az akkori 600 kW-os teljesítménnyel ma már 3,5 MW áll szemben. Blomberg felett 2020 óta már két újabb gyártású Enercon-szélkerék forog.
Az értékes villamos energia előállítása és védelme
Hauke Kästinget korábban még csak általában nyűgözte le a szélenergia, de ma már a képzett rádió- és televíziótechnikus a szélturbinák biztonságossá tételére összpontosít. A megújuló energiatermelés biztonsága ma már nem korlátozódhat a helyi üzembiztonságra. Kästing a Phoenix Contact Competence Center szolgáltatásainak informatikai biztonsági szakértője. A berendezések egyre nagyobb mértékű hálózatba kapcsolása és a teljes szélerőműtelepek kommunikációs összekapcsolása új fenyegetést hozott magával: a kiberbűnözést.
Ha fúj a szél, akkor áramlik az energia – mégpedig szén, gáz vagy olaj nélkül. A szélturbinák valódi értéket jelentenek az energetikai átalakulásban – és egyben nagyszerű pénzkereseti lehetőséget is nyújtanak. Ez az egész azonban csak akkor működik, ha a szélkerekek forognak. Az automatizálástechnika jelenlegi állapotában a fő cél a hatékonyság növelése. Ez például az elektromos hajtások segítségével végrehajtott, teljesen automatikus szárny- és gondolabeállítások révén valósul meg. Feladatuk: a szélmalom fejét optimálisan a szélben tartják – vagy teljesen kivonják, ha a szél túl erősen fúj. Mi történne, ha a sok bűnözői energiával rendelkező illetéktelen személyek észrevétlenül megváltoztatnák a vezérlő beavatkozási határértékeit, vagy üzemen kívül helyeznék a lekapcsoló automatikát?
Az mGuard révén beépített tűzfallal ellátott router szerepel a kínálatunkban. A technika önmagában azonban messze nem nyújt elegendő védelmet.
Szélenergia vagy gabonát őrlő szélmalmok: mindkét esetben fontos az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése
A szigetmegoldástól a hálózatba kapcsolt rendszerig
„Az első szélerőművek egyértelműen szigetmegoldások voltak, és ennek megfelelően ellenállóak voltak a kiberbűnözéssel szemben“, mondja Hauke Kästing visszatekintve. „Ha valami nem működött, valakinek ki kellett mennie a helyszínre.“ Ma viszont a modern, hálózatba kapcsolt rendszerek nemcsak hibanaplókat, üzemi adatokat vagy riasztásokat küldenek. Ennél többről van szó: a távoli elérés révén megnyitják az üzemelés optimalizálásának lehetőségét is. A hackereknek most már lehetőségük van arra, hogy kárt okozzanak, vagy zsarolóprogramok (ransomware) bejuttatásával, a létesítmények megbénításával fenyegetve zsarolják az üzemeltetőket. A ransom angol szó, váltságdíjat jelent.
Hauke Kästing a Phoenix Contact Security szervizcsapat tagjaként a berendezésgyártók, befektetők és üzemeltetők „edzőpartnereként” tekint magára. Együtt kell megtalálnunk a megfelelő módszereket a szélerőművek kiberbűnözéssel szembeni védelmére. „Az mGuard révén beépített tűzfallal ellátott router szerepel a kínálatunkban. A technika önmagában azonban messze nem nyújt elegendő védelmet“, mondja a családapa. A Phoenix Contact szolgáltatásai ezért elsősorban az ügyfelek átfogó, 360°-os biztonsági elemzéssel történő támogatásából állnak. Különösen a meglévő létesítmények esetében fontos tisztázni azt, hogy milyen frissítési lehetőségek állnak rendelkezésre a régi létesítményekhez, és hogyan lehet a meglévő automatizálási rendszereket a lehető leghatékonyabban megerősíteni. Az egész folyamat független a gyártóktól.
Beruházás a kiberbűnözés elleni biztonságba
Hauke Kästing számára az értékteremtő láncban dolgozó emberek ugyanolyan fontosak. „Mit ér a legjobb tűzfal, ha a szervizszemélyzet megfertőződik egy vírussal például egy firmware-frissítés letöltése közben a szállodában, majd másnap közvetlenül a tűzfal mögötti berendezésbe telepíti a fertőzött fájlt?“ Aki valóban komolyan veszi a biztonságot, annak a munkatársait is be kell vonnia a bizalomba és a felelősségbe. Kästing szerint a hackertámadásokat mindig jól előkészítik és előre megtervezik. Az ukrajnai háború, a nagyobb energiaautonómiára való törekvés és a „megújuló energiaforrások“ elterjedése miatt egyre fontosabbá válik a biztonság. „Az érdeklődés érezhetően növekszik, és 2021 ősze óta hatalmas növekedést tapasztaltunk a megkeresések számában. A téma lassan eljut az emberek tudatáig. A fenyegetettségi helyzet fennáll – bármilyen szomorú is ez.“
Érdemes tehát befektetni a kiberbűnözés elleni biztonságba. A Lippe környéki kis Eschenbruch faluból származó férfi számára azonban személyes szenvedély is áll a dolog mögött, amely saját gyermekkorában gyökerezik. Az 50 éves férfi mezőgazdasággal foglalkozó családból származik. „A bátyám vette át az üzemet“ - mondja, és összehasonlítja a szélenergiát a gabonát őrlő szélmalmokkal. „Mindkét esetben az emberek alapvető ellátásáról van szó – élelmiszerrel vagy széllel termelt elektromos energiával.“
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Egyenáramú hálózatok a szektorok összehangolásához
Az elektromobilitás, a napelemes rendszerek és az akkumulátoros tárolók forradalmasítják az ipart.
Az energiatárolók összekötik a szektorokat
Az innovatív csatlakozástechnika jelentősége az energiatárolók biztonságos üzemelése és az All Electric Society megvalósítása szempontjából.
Mi az energia-visszanyerés?
Az energia-visszanyerés során a rendszerint hulladékhő, súrlódás vagy mozgási energia formájában elvesző energiát újra hasznosíthatóvá teszik.