Tiszta vizet a Bodeni-tónak Innovatív megoldás a Bodeni-tó tiszta vizéért és a szivattyúk hatékony felügyeletéért.
Rövid összefoglaló
A Phoenix Contact a „PumpMonitor” nevű innovatív megoldással támogatja Konstanz városát a Bodeni-tó tisztán tartásában. Ez a termék lehetővé teszi a központi szennyvíztisztító telep vízi infrastruktúrája, különösen a szivattyúk gazdaságos és fenntartható üzemeltetését.
A Konstanz városi hulladékgazdálkodási vállalat üzemelteti a Bodeni-tó régió legnagyobb kommunális központi szennyvíztisztító telepét. A vízgyűjtő terület számos várost és települést foglal magában, köztük van a svájci Kreuzlingen is.
26 szivattyúmű közel 300 kilométeren
A szennyvíznek a szennyvíztisztító telepre történő elszállításához nagy távolságokat és magasságkülönbségeket kell leküzdeni a közel 300 km hosszú csatornahálózaton. Összesen 26 szivattyúmű van, amelyek közül a szennyvíztisztító telep beömlő szivattyúműve különösen kritikus. A szivattyúk folyamatos rendelkezésre állása elengedhetetlen, ugyanakkor energiahatékony módon kell működtetni őket.
26 szivattyútelep működik Konstanz város hulladékgazdálkodási vállalatának központi szennyvíztisztító telepén
A szivattyúk állapota egyetlen pillantással
Itt jön a képbe a Phoenix Contact. A vállalat kifejlesztette a „PumpMonitor” nevű innovatív megoldást a szivattyúk állapotának és hatékonyságának felügyeletére. A rendszer elemzi a mechanikai, hidraulikai és elektromos mutatókat abból a célból, hogy információt szolgáltasson minden egyes szivattyú állapotáról. A készülék a szivattyúzott szennyvíz mennyiségéhez viszonyítva meghatározza az optimális teljesítményfelvételt, és az eredményeket közlekedési jelzőlámpa formájában megjeleníti. A PumpMonitor segítségével az üzemeltetők valós időben felügyelhetik a szivattyúk állapotát, és hatékony karbantartási stratégiákat dolgozhatnak ki.
Egy közlekedési lámpa a tiszta vízért
A PumpMonitor használata lehetővé teszi a hulladékkezelő vállalat munkatársai számára, hogy célzottabban tervezzék és végezzék el a karbantartási munkákat. Ezáltal elkerülhetők a szükségtelen állásidők, és a karbantartás hatékonyabbá válik. Ugyanakkor a szivattyúk üzemelése energiahatékonyabbá válik, ami nemcsak költségmegtakarítást eredményez, hanem a környezetet is védi.
Az olyan új kihívások, mint a talajvíz szintjének süllyedése, a növekvő károsanyag-terhelés, a mikroműanyagok és az egyre gyakrabban bekövetkező viharok, megnövelik a követelményeket. A Phoenix Contact Smart Water megoldásai az átláthatóság, a hatékonyság és a víz, mint értékes erőforrás kímélésének új szintjét teszik lehetővé.
A Bodeni-tó tisztasága nagy jelentőséggel bír. Az innovatív „PumpMonitor” révén a Phoenix Contact hozzájárul ahhoz, hogy a tó továbbra is idilli üdülőhely maradjon. Ez a technológia megmutatja, hogy a mérnöki szakértelem és a modern technológia kombinációja hogyan segíthet a környezeti problémák megoldásában és egyidejűleg gazdasági előnyök elérésében.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
5G campus hálózatok
Ipari alkalmazási példák a vezeték nélküli szélessávú kommunikációra.
Az energiatárolók összekötik a szektorokat
Az innovatív csatlakozástechnika jelentősége az energiatárolók biztonságos üzemelése és az All Electric Society megvalósítása szempontjából.
Betáplálás-kezelés 2.0
A Phoenix Contact tanúsított megoldást kínál a fotovillamos rendszerekhez.