Géplámpák
Ipari világítás és jelzéstechnika
Berendezésállapot, termékminőség vagy áttekinthetetlen, sötét területek: Az intelligens ipari világítással és jelzéssel mindig mindent szemmel tarthat. A géplámpákkal optimálisan és hatékonyan meg lehet világítani a kívánt területet. A jelzőtermékek különösen a gép- és berendezésgyártásban használatosak.
Termék kategóriák
Jelzés a gépben és a gépen Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.
Géplámpák
A Phoenix Contact LED-es géplámpái robusztus ipari világítást biztosítanak a precíz munkavégzéshez. Kompakt vagy nagy teljesítményű, IP67-es védettségű, hűtőfolyadékkal szemben ellenálló, elfordítható és szabályozható fényerejű. Egyszerű M12-es csatlakozók, energiatakarékos és hosszú élettartamú – tökéletes bármilyen géphez.
Jelzőlámpák
A Phoenix Contact jelzési megoldásai biztosítják a gépek és rendszerek egyértelmű állapotjelzését. A moduláris vagy konfigurálható jelzőoszlopok és LED-es jelzőlámpák vizuális és hangjelzéseket, IO-Link integrációt és magas IP védettséget biztosítanak. Ideális ipari alkalmazásokhoz a maximális biztonság és a hatékony kommunikáció érdekében.