Intelligens energiagazdálkodás a MINT-tel A MINT egy öntanuló, önállóan működő energiagazdálkodási rendszer, amely összekapcsolja és összehangolja az összes energiaforrást és fogyasztót, egyensúlyban tartva az energiaelosztást. Mindezt az energiainfrastruktúrába történő speciális eszköz beruházás nélkül.

Intelligens energiagazdálkodás a MINT-tel
Két villanyszerelő egy tetőre szerelt rendszernél

Kihívás

Az energetikai átalakulás elkerülhetetlen, és folyamata összetett. Nagy beruházásokat igényel, például a megújuló energiatermelésbe a fotovillamos rendszerek révén, valamint a töltőhálózat rendelkezésre bocsátásába. Ezzel egyidejűleg Önnek azzal a kihívással is szembe kell néznie, hogy fenntartható megoldásokkal, például az elektromobilitással csökkentse a költségeket. A nagy energiafogyasztók, mint például az elektromos járművek flottája, olyan nagy villamosenergia-igényt támasztanak, amelyet a korlátozott infrastruktúra ritkán tud fedezni. Az energetikai infrastruktúra és a helyi hálózat szűk keresztmetszeteinek elkerülése, a CO2-kibocsátás csökkentése és a költségek megtakarítása érdekében Önnek növelnie kell az energiahatékonyságot. Ezt a meglévő és az új fogyasztók optimalizált vezérlése garantálhatja.

A MINT energiamenedzsment-rendszer logója

Megoldás

A mi megoldásunk az Ön fenntartható energiamenedzsment-rendszerére öntanuló képességekkel bír. Ez az energiamenedzsment-rendszer összekapcsolja és összehangolja egymással az energiatermelőket és a fogyasztókat. PLCnext technológiánkon alapuló megoldásunk lehetővé teszi a gyors integrálást a meglévő rendszerekbe. Az új létesítmények, például a PV-rendszerek, töltőállomások és akkumulátoros tárolórendszerek csatlakoztatása is lehetséges, a gyártótól független módon. A különböző berendezésekkel, például energiamérő készülékekkel, töltésvezérlőkkel és áramfejlesztőkkel lefolytatott kommunikáció egyedileg illeszthető. Az opcionális műszerfal lehetővé teszi a trendek nyomon követését, valamint az energetikai infrastruktúra aktuális állapotának megtekintését és elemzését. A vezérelhető és nem vezérelhető fogyasztóknak a mesterséges intelligencia alkalmazásával elvégzett optimalizálása lehetővé teszi az energia hatékony elosztását a hálózat terhelése, a napsugárzás és az ár szerint. A rendszer folyamatosan keresi az egyensúlyt a leadott és előállított energia, valamint a fogyasztók között, függetlenül attól, hogy azok elsőbbséget élveznek-e, vagy sem.

Ön a saját igényei szerint állíthatja össze a rendszerét: megoldásunk központi eleme a PLCnext Control. Az energiamenedzsment helyi vezérlése bármikor bővíthető egy AI-szolgáltatás, egy alkalmazás használata és más felhőszolgáltatások segítségével. Ez magában foglalja a jelentési funkciók automatizált létrehozását is.

Töltőállomások elektromos járművek számára

Az összes energiaáramlás intelligens vezérlése

A helyi PLCnext Control valós időben összeköti, menedzseli és felügyeli az energiatermelőket és -fogyasztókat. Integrálja és koordinálja Ön is a fotovillamos rendszereket, a töltőállomásokat, az akkumulátoros tárolórendszereket vagy a hálózatból vételezett villamos energiát. Ez az önálló megoldás már független módon gondoskodik az energiahatékonyságról, mivel optimálisan összehangolja az energiaáramlásokat.

Töltőparkoló töltőállomásokkal

AI-optimalizálás a költséghatékonyság és a környezet kímélése érdekében

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet lehessen kihozni az energiamenedzsmentből, a rendszert mesterséges intelligenciával bővítjük. Az idő múlásával energia- és terheléskezelő rendszerünk megtanulja az általános fogyasztási szokásokat. A különböző adatok, például az energiaárak, a napsugárzás vagy a felhasználói specifikációk alapján a mesterséges intelligencia kiegyensúlyozott tehermenedzsmentet dolgoz ki, és lehetővé teszi az egyre nagyobb hatékonyságot.

Parkolóhely töltőállomásokkal

100%-ban testreszabott, igény szerinti megoldás

MINT energiamenedzsment-rendszerünk már most figyelembe tudja venni a fotovillamos rendszereket, a töltőállomásokat, az akkumulátoros tárolókat és a szerződésben rögzített csúcsterhelést. Szeretne a vállalaton belül további berendezéseket, vagy egy egyedi megjelenítésű speciális épületmenedzselő rendszert bekötni? Törődünk az Ön követelményeivel.

Beszélgetés egy táblagépet használó üzleti partnerrel

A töltési folyamat kényelmesen áttekinthető az alkalmazáson keresztül

A Cegeka MyCapacity mobilalkalmazásához való opcionális csatlakozással Ön további kényelmet nyújthat a felhasználói számára, és egyúttal további optimalizálást tehet lehetővé. Az e-jármű kívánt elindulási időpontja és töltési kapacitása beállítható, és a töltési folyamat állapota bármikor megnézhető. Ezen adatok alapján az energiamenedzsment-rendszer folyamatosan kiszámítja az ideális töltési jelleggörbéket.

Önnek nyújtott előnyök

  • Csökkentett energiaköltségek és a hálózatra optimalizált terheléselosztás az összes energiaáramlás intelligens vezérlése révén
  • A helyi, megújuló energetikai létesítmények gyors integrálása a meglévő és az új infrastruktúrákba a nyitott ökoszisztémának köszönhetően
  • A túl nagy fogyasztási csúcsok elkerülése és a saját termelésű napenergia lehető legjobb kihasználása a PLCnext Control alkalmazásával
  • Maximális rugalmasság a töltőhálózatok gyártóktól független csatlakoztatásának köszönhetően

Elérhetőség

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Szívesen támogatjuk Önt a fenntartható energiamenedzsmentben.