Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelem és villámvédelem

Túlfeszültség-védelem és villámvédelem

A túlfeszültség-védelem a berendezések és elektromos készülékek megvédését jelenti a kapcsolási műveletek és a villámcsapások által okozott nagy feszültségcsúcsoktól. A hatékony villámvédelmi koncepció belső és külső villámvédelemre osztható. Védje meg Ön is létesítményének tápellátását, adatait és jeleit. Válassza a belső villámvédelem alkotórészeként a mi sokrétű termékcsaládjainkkal megvalósított túlfeszültség-védelmet.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az összes szokásos alkalmazás és jel védelme komplett termékválasztékkal
  • Sokrétű felhasználási lehetőség: kialakítások és csatlakozástechnikák minden alkalmazáshoz
  • Helytakarékos és költséghatékony szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően
  • Jobb korábban tudni, mi a helyzet – a dugaszolható védőkészülékek felhőalapú felügyelete vagy előre tekintő vizsgálata lehetővé teszi ezt

A túlfeszültség-védelem alkalmazási területei


FLT SEC T1+T2 special típusú túlfeszültség-védelem a főelosztóban

FLT SEC T1+T2 special típusú túlfeszültség-védelem a főelosztóban

Tápellátás túlfeszültség-védelme

T1+T2, T1+T2 special, T2 vagy T3 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeink hatékonyan megvédik az Ön elektronikus készülékeit. A betáplálástól a végkészülékig teljes túlfeszültség-védelmi megoldásokat kínálunk minden alkalmazáshoz.

Jelek keskeny túlfeszültség-védelme a kapcsolószekrényben

Jelek keskeny túlfeszültség-védelme a kapcsolószekrényben

Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához és a jelekhez

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika alkalmazásaiban számos jelet kell vezérelni és felügyelni. Védőkészülékeink megakadályozzák a túlfeszültségek miatti üzemzavarokat és károkat, és optimális megoldást nyújtanak minden alkalmazáshoz.

Az információtechnika túlfeszültség-védelme

A DT-LAN az adathálózatból érkező túlfeszültségek ellen véd

Az információtechnika túlfeszültség-védelme

Az adatinterfészek különösen érzékenyek a túlfeszültségekre, mivel kis jelszintekkel és nagy frekvenciákkal működnek. Használja Ön is túlfeszültség-védelmünket IT-berendezéseiben a zavarmentes és állandó sávszélességű adatátvitelhez.

Túlfeszültség-védelmi készülék az antennaerősítős adó- és vevőkészülékek védelmére

A C-SAT-BOX a csatlakoztatott TV- és HiFi-készülékeket védi a túlfeszültségek ellen

Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez

Az adó- és vevőkészülékeket különösen veszélyeztetik a túlfeszültségek. Az épületek között vezetett antennakábelekre és az antennákra közvetlenül hatnak a légköri elektromos kisülések. Nagyteljesítményű koaxiális védőkészülékeinkkel Ön biztosra mehet.

Generátor-csatlakozódoboz túlfeszültség-védelemmel egy fotovillamos rendszer alatt

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

A fotovillamos rendszerek különleges követelményeket támasztanak a túlfeszültség-védelemmel szemben, pl. az átütési távolságok és kúszóutak, vagy azon különböző feszültségfajták tekintetében, amelyeket a fotovillamos rendszerekben figyelembe kell venni. A telepítésre kész generátor-csatlakozódobozoktól kezdve egészen az egyedi túlfeszültség-védelmi készülékekig – PV-alkalmazásaihoz jól illeszkedő összetevőket kínálunk Önnek.

Az ImpulseCheck a T1+T2 special típusú túlfeszültség-levezető készülékeket felügyeli a főelosztóban

Az ImpulseCheck a T1+T2 special típusú túlfeszültség-levezető készülékeket felügyeli a főelosztóban

Vizsgáló és felügyeleti készülékek

Az ImpulseCheck a világ első intelligens támogató rendszere a hálózatok túlfeszültség-védelme számára, amellyel Ön is valós időben felügyelheti berendezéseit. A rendszer folyamatosan gyűjti a létesítmény állapotának adatait. A túlfeszültség-védelmi készülék állapota (State of Health) minden pillanatban ismert, így idejekorán meg lehet előzni a kiesést.

Az IEC 62305 követelményeinek megfelelő dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékek manuális vizsgálatához használja Ön is a CHECKMASTER 2 mobil vizsgálókészüléket. Az ismétlődő megelőző ellenőrzéssel megakadályozhatja a gépek és berendezések kiesését.

Leválasztó-szikraköz egy szigetelőperemen

Leválasztó-szikraközök a túlfeszültségek levezetéséhez egy szigetelőperemen

Leválasztó-szikraköz

A leválasztó-szikraközök rövid idejű nagy feszültség (pl. villámcsapás miatt) esetén olyan fémes testeket kötnek össze, amelyek üzem közben nem lehetnek tartós galvanikus kapcsolatban. Védje meg például a csővezetékek érzékeny szigetelőperemeit az átívelés ellen, és kerülje el a kieséseket, az állásidőket vagy a szivárgásokat.

A töltőhálózat túlfeszültség-védelme egy nyitott töltőoszlopban

Az elektromobilitás töltőhálózatának túlfeszültség-védelme

CHARX protect túlfeszültség-védelmi készülékeink alkalmazásával Ön is megvédheti töltőállomásait és az elektromos autókat a villámcsapások és hálózati kapcsolási műveletek okozta túlfeszültségek miatti károktól. Feltöltés kockázat nélkül annak érdekében, hogy az Ön töltőhálózata mindig rendelkezésre álljon – mindig és rossz időben is.

Védőkör-elv és védelmi koncepció

Védőkör-elv és védelmi koncepció

Védőkör-elv és védelmi koncepció

A villám- és túlfeszültség-védelem koncepcióját úgy kell megtervezni, hogy minden vezeték, készülék és berendezés védett legyen.

A védőkör-elvet egészen egyszerűen lehet szemléltetni:
Rajzoljon gondolatban egy kört a védeni szándékozott objektum köré. Minden olyan helyen, ahol vezeték keresztezi a kört, túlfeszültség-védelmi készüléket kell felszerelni. Ezzel a védelmi körön belüli terület oly módon biztosítva van, hogy a rendszer következetesen megakadályozza a vezetékekhez kötött túlfeszültségeket.

A védelmi koncepció tervezése során a következő alkalmazási területeket kell figyelembe venni:

  • Tápegység
  • Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika
  • Információtechnika
  • Adó- és vevőberendezések

A hatékony védőkör segít a hiánytalan túlfeszültség-védelem megvalósításában.

Túlfeszültség-védelmi szabványok

Túlfeszültség-védelmi szabványok

A túlfeszültség-védelemmel kapcsolatban milyen szabványoknak kell megfelelni?

A nemzeti és nemzetközi szabványok tájékoztatást adnak a villám- és túlfeszültség-védelem kialakításának koncepciójához, valamint az egyes védelmi készülékek elhelyezéséhez. Ezek régiótól és alkalmazási területtől függően eltérnek. Az IEC 62305 villámvédelmi szabvány általánosan érvényes. Ez a villámesemények elleni védelmi intézkedéseket írja le, és központi szerepet kap benne a kimerítő kockázatelemzés, illetve a védelmi koncepció szükségességének, terjedelmének és gazdaságosságának elemzése.

E-cikk: Túlfeszültség-védelem
Védelem a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Túlfeszültség-védelmi termékválasztékunk szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja a megszakításmentes energiaellátás és a biztonságos adatátvitel érdekében.

Az e-cikk megnyitása
Túlfeszültség-védelmi termékválaszték a tápellátás, a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, az adat-és antennatechnika céljaira