Leválasztó-szikraköz a csővezetékek védelmére

Leválasztó-szikraköz

Leválasztó-szikraközeinkkel Ön megvédheti szigetelőkarimáit a túlfeszültségek által okozott rongálódástól. A kimaradások, leállások, de még csővezetékek szivárgásai is elkerülhetők, az érzékeny szigetelőkarimákon elkerülhető az átívelés. A leválasztó-szikraköz garantálja a villámvédelmi potenciálkiegyenlítést, és biztonságosan levezeti a túlfeszültségeket. Ez lehetővé teszi a csővezetékek zavartalan üzemelését.

További információk

Az Ön előnyei

  • Maximális villámvédelem a legmagasabb H villámáram-állósági osztály révén
  • Mostoha körülmények között is hosszú élettartam a kiváló korrózióállóság révén
  • Optimális védelem ─ a megszólalási feszültségek a karimák szigetelőkészleteihez vannak igazítva
  • Sokoldalúan alkalmazható a robbanásveszélyes területekre világszerte elfogadott jóváhagyások révén
Szigetelőkarima leválasztó-szikraközzel

Szigetelőkarima leválasztó-szikraközzel

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés csővezetékekhez

A csővezetékek gazdaságos üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen a hosszú élettartam. A rozsdásodás elleni védelem céljából aktív korrózóvédelmi rendszerek használhatók. Ezek szabályos üzemeltetése során a fémcsöveket el kell szigetelni a földpotenciáltól.

A csövek és a szigetelőkarimák károsodásának megelőzésére leválasztó-szikraközöket használnak. Túlfeszültség fellépésekor a leválasztó-szikraköz ellenállása néhány ohmosra csökken, és levezeti a feszültséget. Így megvalósul a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés. Az IEC 52561-3 szerinti lehető legnagyobb, H értékű villámáramtűrési osztálynak köszönhetően a nagy villámáramok is biztonságosan és a meghatározott úton vezethetők le a földbe.

Leválasztó-szikraköz szerelési tartozékokkal

Leválasztó-szikraköz szerelési anyagokkal

Lökőáram-álló összeköttetések

Mivel villámláskor nagy áramerősséget vezetnek le az anyagok, ezért tartozékaiknak is ki kell bírni a nagy terhelést.

Ezért a Phoenix Contact minden FLT-ISG… leválasztó-szikraközének csatlakozására szolgáló tartozékalkatrészek a megfelelő levezető-képességre vannak méretezve.

A leválasztó-szikraköz szerelésénél Ön is bevizsgált tartozékokat használjon, hogy a robbanásveszélyes területen ne okozhassanak a szikrák veszélyeztetést.