Hírek Aktulis híreinkből tájékozódjon termékeinkről és technológiáinkról, vállalkozásainkról, stratégiai üzleti fejlesztéseinkről és a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünkről. A sajtótájékoztatókat és a képeket kényelmesen letöltheti a letöltési részről.

  • Szűrők:
Termofeldolgozó üzem

A technológiai hő jövője: a Phoenix Contact új szabványt állít fel a biztonságos automatizálás terén az ipari technológiai hő területén

A Phoenix Contact PLCnext Technology Ecosystem mostantól megfelel az olyan globálisan alkalmazható szabványoknak, mint a DIN EN ISO 13577-2/4 és az NFPA 85, 86, 87 ipari folyamathőre vonatkozó szabványok.

Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű jelkábelezés M12 PUSH-PULL dugaszolható csatlakozókkal

A Phoenix Contact kibővíti termékportfólióját az A-kódolt, nyolcpólusú, előre konfekcionált jelkábelekkel, Push-Pull dugaszolható csatlakozókkal. Ezek lehetővé teszik a gyors és egyszerű jelkábelezést.

M12-es push-pull adatvonali csatlakozó Ethernet alkalmazásokhoz

Összeszerelt Push-Pull dugaszolható csatlakozók Ethernethez

Phoenix Contact bemutatja az új push-pull hálózati kábeleket, amelyek egyszerű és megbízható nagysebességű adatátvitelt tesznek lehetővé Ethernethez.

Karbantartásmentes, tartós TRIO3-CAP UPS

Karbantartásmentes DC UPS integrált tápegységgel és kapacitív energiatárolóval

A dinamikus folyamatokkal és a növekvő villamosenergia-fogyasztással járó fokozódó digitalizáció a tápellátó hálózat határait feszegeti.

M23-as készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz

M23 HYBRID készülékcsatlakozó hullámforrasztási folyamathoz

Az új M23 HYBRID készülékcsatlakozók hullámforrasztási folyamatokhoz helytakarékos 3 az 1-ben megoldást kínálnak. Ezek lehetővé teszik a jelek, az adatok és a tápellátás megbízható átvitelét egyetlen dugaszolható csatlakozóban.

Phoenix Contact az SPS 2025 rendezvényen

Phoenix Contact az SPS 2025 rendezvényen: Automatizálás tervezése - fenntartható, biztonságos és hálózatba kapcsoltan

Phoenix Contact az ipari automatizálás úttörő technológiáit mutatja be az idei SPS - Smart Production Solutions kiállításon november 25-27. között Nürnbergben. A 9-es csarnokban, a 310-es standon a látogatók megtapasztalhatják, hogy a Phoenix Contact technológiái hogyan mozdítják elő a digitális átalakulást és az All Electric Society-t.

Diagram a megjelenített energiafogyasztási előrejelzéssel

Előre látás helyett utólagos látás: Phoenix Contact gépi tanulási előrejelzéseket hoz az energiamenedzsmentbe

Phoenix Contact erőteljes előrejelzési funkcióval bővíti energiagazdálkodási szolgáltatását. A gépi tanulás segítségével a vállalatok megbecsülhetik a jövőbeli energiafogyasztást, átláthatóságot teremthetnek, és korai szakaszban felismerhetik a potenciális többletfogyasztást - ez egy új lépés az ISO 50001 szabvány szerinti prediktív energiamenedzsment felé.

M17 PRO hibrid csatlakozók

M17 PRO hibrid csatlakozó IEC szabvány szerint

A Phoenix Contact új M17 PRO hibrid csatlakozója az IEC 61076-2-117 szabványnak megfelelően új szabványokat állít fel a kompatibilitás és a rugalmasság tekintetében.

HEAVYCON modultartó keret kattanó reteszeléssel

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A Phoenix Contact új Heavycon sorozatú, kattintható modultartó kerete következetesen leegyszerűsíti a nehéz dugaszolható csatlakozók összeszerelését és telepítését. A szerszám nélküli kattanóreteszes rendszer lehetővé teszi a betétek gyors és megbízható felszerelését - csavarok nélkül.

Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz

HEAVYCON hálózati érintkező betétmodulok nagyáramú alkalmazásokhoz

Phoenix Contact új HEAVYCON érintkezőbetét moduljait kifejezetten nagyáramú, akár 300 A-os alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A jel-, adat- és energiaátvitelre szolgáló egyéb modulokkal való kombináció egy házban rendkívül kompakt interfészt hoz létre.

Adatszolgáltatási interfészek (DSI)

Adatinterfészek kapcsolószekrényekhez és eszközökhöz

Phoenix Contact új Data Service Interface-jei (DSI) kényelmes megoldást kínálnak a kapcsolószekrényeken és eszközökön végzett szervizmunkákhoz. A különböző interfészekkel, mint például RJ45 és USB, a helytakarékos szervizinterfészek lehetővé teszik további elektromos eszközök gyors és egyszerű csatlakoztatását.

Túlfeszültség-korlátozó észak-amerikai hálózati formákhoz, a "Ready for NFPA 79" gombbal ellátott felső sínre szerelve

Új túlfeszültség-védelem az észak-amerikai áramellátó rendszerek számára

A Valvetrab US-SPP-vel Phoenix Contact a Safe Protection Plus termékcsaládot UL-listás túlfeszültség-korlátozókkal bővíti az észak-amerikai piac számára. A készülékek a NEMA-szabványnak megfelelően minden elterjedt hálózati típushoz alkalmasak.

Online eszköz nehézipari dugaszolható csatlakozók konfigurálásához

Új online konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A Heavycon konfigurátor egy online eszköz a nehézipari dugaszolható csatlakozók egyszerű, gyors és biztonságos konfigurálásához. A lehetséges kombinációk nagy száma gyakran még a szakértők számára is megnehezíti a megfelelő megoldás kiválasztását. A konfigurátor támogatja a felhasználókat a dugaszolható csatlakozók kiválasztásában, validálásában és megjelenítésében, és értékes időt takarít meg a projektek során.

FP 0,8 SL sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók

Árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

A Phoenix Contact bemutatja az új FP 0,8 SL sorozatú, árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóit akár 52 Gbit/s adatátviteli sebességhez. A dugaszolható csatlakozók – az árnyékolt FP 0,8 változatok NYÁK-lenyomatával való kompatibilitásuknak köszönhetően – nagyobb rugalmasságot biztosítanak a nyomtatott áramkörök tervezésében. Az árnyékolt és árnyékolatlan változatok közötti cserét a nyomtatott áramköri lap kialakításának módosítása nélkül lehet elvégezni.

A Grundfos Sustainability Direct díj átadása

A Grundfos a Phoenix Contactot a Sustainability Direct díjjal tüntette ki

A Phoenix Contact megkapta a Grundfos Sustainability Direct díját. Ez a díj a blombergi székhelyű vállalatnak a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét ismeri el, amely az üzemi és innovációs tevékenysége szerves részét képezi.

Heavycon dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

Heavycon ipari dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

A Phoenix Contact adatközpontokban használható új dugaszolható csatlakozói optimalizálják az energiaátvitelt a PDU-tól az IT-állványig, és max. 70 A-es robusztus energiaátvitelt kínálnak. A krimpérintkezők kicsiny átmeneti ellenállása akár 60 százalékkal csökkenti az energiaszükségletet. Ezenkívül a kisebb hőtermelés a hűtési igényt is csökkenti.

Infoliner-2025

Infoliner 2025

Két hét, több mint 1600 kilométer, 14 állomás és 220 résztvevő – ez volt az Infoliner bemutatóbusz 2025-ös országjárása!

Jövőbe mutató energiamenedzsment-szoftvermegoldás

Energy Management Service - On-Premises: ISO 50001 szabvány szerinti, hatékony energiamenedzsment a fenntartható vállalatirányításért

Az "Energy Management Service - On-Premises" energiamenedzsment-megoldás a Phoenix Contact és az EMPURON közötti stratégiai partnerség központi eleme. A szoftver nagy teljesítményű elemzőeszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik az energiaadatok átfogó kiértékelését és mérvadó jelentések készítését. Ez segítséget jelent az energiatakarékossággal kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalában.

PSRuni L többfunkciós biztonsági relé kalapsínre szerelve

Többfunkciós biztonsági relé: két védelmi funkció egy készülékben

A Phoenix Contact PSRuni többfunkciós biztonsági reléjével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen készülék használatával. Az általános biztonsági funkciók átfogó lefedettsége rugalmas konfigurálást és az egyéni igények szerinti módosításokat tesz lehetővé.

Egy napenergetikai park munkatársai a Smarter E logóval

The smarter E Europe: műszaki megoldásokkal formáljuk együtt az energetikai átalakulást

Az éghajlati célok elérése érdekében a következő években a minimumra kell csökkenteni a CO2-kibocsátást. A Phoenix Contact az All Electric Society jövőképével válaszol erre a kihívásra. Ez olyan világot ír le, amelyben megújuló erőforrásokból származó, elegendő mennyiségű és megfizethető elektromos energia áll rendelkezésre. E cél megvalósítása érdekében a vállalat műszaki megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat kínál.

Duzs Tamas

Új ügyvezetői korszak indul!

Duplán megújult az ügyvezetői pozíció a 101 éves német Phoenix Contactnál!

Ex i leválasztó erősítő és MINI Analog Pro mérőváltó SIL 3 és Ex i logóval, valamint a GIT Security Award és a German Innovation Award logóival

Rendkívül kompakt Ex i leválasztó erősítők és Mini Analog Pro mérőváltók átfogó engedélyezési csomaggal

A Phoenix Contact MINI Analog Pro termékcsaládjának gyújtószikra-mentes, 6,2 mm-es keskeny leválasztó erősítőihez és mérőváltóihoz az ATEX/IECEX és CCC Ex mellett mostanában további tanúsítványokat is megszereztünk.

Ellenálláshálózat MINI Analog Pro leválasztó kapcsolóerősítővel ellátott közelítéskapcsolókhoz

Fokozott biztonság a vonalhiba-ellenőrzés által

A Phoenix Contact új ellenálláshálózata alapján a földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szerinti bemeneti modulokkal kombinálva jól használhatók a vonalhiba-ellenőrzésre. Ez nélkülözhetetlennek bizonyult a szigorú biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokban.

PSRuni L többfunkciós biztonsági relék

Többfunkciós biztonsági relék: két védelmi funkció egy készülékben

A Phoenix Contact PSRuni többfunkciós biztonsági reléjével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen készülék használatával. Az általános biztonsági funkciók átfogó lefedettsége rugalmas konfigurálást és egyedi igények szerinti illesztéseket tesz lehetővé.

Valaki Bluemark E.Card UV tintasugaras nyomtatóval egy kapcsolószekrény előtt

Hatékony jelölés innovatív UV tintasugaras nyomtatókkal

A Phoenix Contact BLUEMARK E.Card UV tintasugaras nyomtatója új mércét állít fel az ipari jelölés terén. Hatékony anyagfeldolgozással, csekély karbantartási igényű nyomtatási technológiával és a műanyag és fém kártyaanyagokon elérhető optimális nyomtatási eredményekkel győzi meg a felhasználókat.

Kapcsolószekrény-lámpa beépített csatlakozóaljzattal, korszerű dizájnnal

A kapcsolószekrény optimális megvilágítása támogatja a biztonságos munkavégzést, és megelőzi a vezetékezési hibákat

A Phoenix Contact új, univerzális, beépített csatlakozóaljzattal ellátott AC kapcsolószekrény-lámpákkal bővíti termékválasztékát. A PLD E 708 termékcsalád lámpái világszerte szinte minden kapcsolószekrényben széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Ez a 100 V AC és 240 V AC közötti széles váltakozó feszültségű bemeneti feszültségtartománynak köszönhető.

Egységes csatlakozórendszer a Profinet over SPE számára

Egységes csatlakozórendszer a Profinet over SPE számára

A Profibus és a Profinet International technológiáival az innovációk sokaságát és a gyártók közötti átjárhatóságot képviseli. Ez a dugaszolható csatlakozók és kábelek csatlakoztathatóságával kezdődik,

M12-es push-pull elosztódoboz dugaszolható sapkacsatlakozással

M12-es elosztódobozok push-pull gyorsreteszeléssel és dugaszolható csatlakozósapkával

A Phoenix Contact új, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es elosztódobozai új szabványt állítanak fel az automatizálástechnikában. Átfogóan szerszám nélküli és intuitív telepíthetőségükkel győzik meg a felhasználókat. A gerinckábelek és az M12-es dugaszolható csatlakozók kényelmesen és biztonságosan, közvetlen dugaszolással csatlakoztathatók. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez, és lehetővé teszi az egyszerű, biztonságos kábelezést.

MARKING system feliratozó szoftver

Egyedi jelölési projektek hatékony létrehozása

A Phoenix Contact intuitív MARKING system feliratozó szoftvere a jelölési folyamat minden szakaszában támogatást nyújt. Az alkalmazásspecifikus funkciókkal egyszerűen és hatékonyan valósíthatók meg egyedi feliratozási megoldások, minden alkalmazási területhez.

Anyagellátás különböző előtoló tárakkal

Moduláris tárépítőkészlet az alkatrészek szereléshez való hatékony rendelkezésre bocsátásához

A Phoenix Contact hatékony anyagellátást lehetővé tevő egyszerű megoldásaival optimalizálhatók a kapcsolószekrény-gyártás szerelési folyamatai. A termékválaszték különböző kialakítású tárakat tartalmaz a polcközosztóktól az előtoló rendszerekig. Ezek rugalmasan illeszthetők a mindenkori követelményekhez és az alkatrészek sokféleségéhez. Ez igaz akkor is, ha meglévő szerelő munkaállomások kiegészítéseként, vagy ha a Phoenix Contact munkatárssegítő rendszereivel kombinálva használják őket.

Munkatársak mutatják be az új fenntarthatósági jelentést és az Ecovadis-díjat

Fenntarthatóság: A Phoenix Contact megerősíti az arany fokozatot

A Phoenix Contact az Ecovadis független elemzői által fenntarthatósági teljesítményükért aranyérmet kapott vállalatok felső öt százaléka között van. A kelet-vesztfáliai Lippe városában tevékenykedő vállalatunk így újabb egy évre megerősíthette arany minősítését. A Phoenix Contact gyakorlatilag ezzel egy időben teszi közzé új fenntarthatósági jelentését – éghajlatbarát online letöltés formájában.

Nyomtatás nélküli termékcsomagolások a Phoenix Contacttól egy gyártócsarnokban

A szürke az új tarkaság: a Phoenix Contact a nyomtatás nélküli csomagolásokat választja

A Phoenix Contact nemzeti és nemzetközi szinten is átállítja termékcsomagolásait a nyomtatás nélküli hajtogatott dobozokra. A csomagolások ezáltal újra felhasználhatók – teljesen a fenntartható körforgásos gazdaságnak megfelelően.

clipx Engineer assemble szoftver a monitoron

Munkatárssegítő szoftver a kapocssorszereléshez a kapcsolószekrény-gyártásban

A Phoenix Contact clipx Engineer műszaki tervező szoftvere optimalizálja az adatok átjárhatóságát a kapcsolási rajztól a kész kapcsolószekrényig. Újdonság a clipx Engineer assemble munkatárssegítő szoftver a kapocssorok szerelési folyamatához.

VAL-SPP-…PV fotovillamos alkalmazásokhoz való túlfeszültség-védelem kalapsínre szerelve

Új túlfeszültség-védelem fotovillamos alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact VALVETRAB SPP termékcsaládjának új túlfeszültség-védelmi készülékei jövőbe mutató telepítési és biztonsági funkciókat kínálnak, ezért PV-alkalmazásokhoz is alkalmasak.

SEMI F47 megfelelőség az UNO POWER tápegységeknél

SEMI F47 megfelelőség a tápegységeknél

A Phoenix Contact alapfunkciókat megvalósító UNO POWER tápegységei nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolószekrényekben jelentenek optimális megoldást. A teljes termékkínálatot mostanra bevizsgálták és jóváhagyták a SEMI F47 szerinti megfelelőség szempontjából.

Pálos Gábor

Stafétabot-átadás a Phoenix Contact Kft-nél

A nyugdíjba vonuló Pálos Gábor meghatározó örökséget hagy hátra. A német tulajdonú, multinacionális vállalat évtizedek óta a magyar elektronikai szektorban is meghatározó leányvállalatát szakmai és emberi kvalitásaiban is kiváló állapotban adja át.

Digitalizált feldolgozóipari üzem virtuális nézete az ACHEMA 2024 kiállítás logójával

Megoldások a feldolgozóipar fenntarthatósága érdekében az ACHEMA 2024-en

A feldolgozóipar különböző kihívásokkal néz szembe – legyen szó nagyobb hatékonyságról és rugalmasságról a modularizálásban, a folyamatok költségeinek csökkentéséről vagy a fenntartható erőforrások felhasználásáról az üzemek működtetéséhez. A technológiai szabványok és a modularizációs megközelítések fejlesztése alapján a Phoenix Contact az ACHEMA 11.1 csarnokában, az A31-es standon mutat be az energiahatékonyság és a CO₂-csökkentés tekintetében jól alkalmazható megoldásokat.

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer kártyanyomtató

Mobil termotranszfer nyomtató sokoldalú jelölési megoldásokhoz

A Phoenix Contact Thermomark Prime 2.0 mobil termotranszfer nyomtatója rendkívül sokoldalú. A kompakt készülék alkalmas központi használatra egy jelölőcellában, valamint jelölésre közvetlenül az alkalmazási környezetben. Ez lehetővé teszi a munkafolyamatok hatékony és rugalmas kialakítását, és különösen a kiterjedt létesítményekben nyújt jelentős előnyt.

Vezetőfék az összeszerelő munkahelyeken lévő vezetők strukturálásához

Hatékony és áttekinthető összeszerelő munkahelyek

A Phoenix Contact új clipx vezetőfékje lehetővé teszi a hatékony vezető-előkészítést és vezetékezést. Kifejezetten a kábelszervezés optimalizálására és a manuális munkahelyek áttekinthetőbbé tételére fejlesztettük ki.

Frederik Leempoels, a Phoenix Contact MINT termékmenedzsere

A mesterséges intelligencia segíthet a kkv-knak csökkenteni energiaszámláikat

Teljesen a feje tetejére állítjuk az energiaszükségleti piramist: először tiszta képet adunk a rendelkezésre álló energiáról, majd a kínálatnak megfelelően elosztjuk az energiaigényt.

Ágazatok összekapcsolása

Az ágazatok összekapcsolása vállalati szinten felgyorsítja az energetikai átállást

Az energetikai átállás szükségszerű, amint arról a legtöbb vállalat már régóta meg van győződve. Sokkal problematikusabb a konkrét megközelítés. A napelemektől az akkumulátorokon át az elektromos töltőállomásokig: hogyan lehet zökkenőmentesen összekapcsolni ezeket a termelési eszközöket és technológiákat, és hagyni, hogy gond nélkül "beszéljenek" egymással? A választ szektor-összekapcsolásnak nevezik.

fenntarthatóság

Hosszú távon a fenntarthatósági jelentéstétel ugyanolyan fontossá válik, mint a pénzügyi beszámolás

Az új európai szabályozások az elkövetkező években egyre nagyobb hatással lesznek a vállalatok fenntarthatósági stratégiájára. "Ez a helyzet a kisebb vállalatok esetében is, amelyeknek nem kell eleget tenniük az európai zöld megállapodás által előírt jelentéstételi kötelezettségeknek" – mondta Johan Thiers, a KBC fenntarthatóságért felelős vezérigazgatója.

intelligens töltési infrastuktúra

Az intelligens töltési infrastruktúra fellendíti a flotta villamosítását

A vállalatok egyre tömegesebben váltanak elektromos flottára. A legnagyobb kihívás nem a pénzügyi kép, hanem a technikai rész. "Az intelligens AI technológia döntő lökést adhat" – mondja Ludovic De Borle, a Phoenix Contact energiaátmenetekért felelős értékesítési vezetője.

MINT energiamenedzsment

Túl gyakran fordul elő, hogy az akkumulátor szó szerint akkumulátor

Politikai bátorság és elegendő vállalkozói készség ahhoz, hogy olyan technológiába és tudásba fektessenek be, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja az elektromos átállást. "Ez két kulcsfontosságú építőelem a teljesen elektromos társadalom felé vezető úton" – mondja Joris Huegaerts, a Phoenix Contact e-mobilitásért és ipari menedzsmentért felelős igazgatója.

TRIO POWER tápegységek

Tápellátás integrált készülékvédelemmel

A Phoenix Contact integrált elektronikus készülékvédő kapcsolóval ellátott TRIO POWER tápegysége mostantól háromfázisú változatban is kapható.

FS 0,635 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók

Az úszó funkció és a nagy sebesség egyedülálló kombinációja

A Phoenix Contact új FS 0,635 sorozatú, úszó funkcióval rendelkező NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozója nagy, ±0,7 mm-es tűréskiegyenlítést kínál x és y irányban. A 0,635 mm-es raszter esetén ez a tűrés nagyobb, mint maga a raszter. A Z irányban további 0,6 mm-es dugaszolási tűrés lehetséges.

Új termékcímke a Phoenix Contact-tól

Az új termékcímke támogatja az automatizált áruátvételt

A logisztikai folyamatok további optimalizálása érdekében a Phoenix Contact új termékcímkéket vezet be, amelyek egyszerűsítik az automatizált áruátvételt és árukiadást ügyfelei számára.

STEP POWER tápellátások USB csatlakozással

Tápellátás épületautomatizáláshoz: táplálás és töltés USB-n keresztül

A Phoenix Contact Step Power tápellátásai a modern épületautomatizálás igényeihez igazodnak. Az USB-porton keresztül intelligens mérőátjárókat, Raspberry Pi mikroszámítógépeket és más intelligens otthoni komponenseket táplálnak. Emellett mobil végkészülékek és további 5 V-os fogyasztók gyors feltöltésére is használhatók.

high school students

Fenntarthatósági projekt - Középiskolai pályázat

Középiskolásokat invitáltunk, hogy ismerjék meg víziónkat és dolgozzák ki saját ötleteiket az All Electric Society jegyében.

Az új elektromobilitási üzem alapkőletétele Lishuiban, Kínában

A Phoenix Contact E-Mobility tovább terjeszkedik Kínában

A Phoenix Contact új üzemmel bővíti elektromobilitási gyártási kapacitását a kínai Lishuiban. A kínai központ és egy másik nankingi gyártóüzem után ez a Phoenix Contact csoport harmadik üzeme Kínában.

Nyomtatott áramköri kapcsok az egy érpáras Ethernethez

Nyomtatott áramköri kapcsok egy érpáras Ethernethez

Az egy érpáras Ethernet (SPE) hatékony technológiát kínál az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások megvalósításához. A Phoenix Contact Combicon termékcsaládjának nyomtatott áramköri kapcsai optimális csatlakozástechnikát biztosítanak.

Késes bontókapcsok két bontási zónával

Kompakt és univerzális jelelosztás

A Phoenix Contact új PT 2,5-2MTB direkt rugós sorkapcsai két bontózónával rendelkeznek. Ezek a három kettős áthidalóárok révén az elosztó alkalmazások széles skáláját kínálják kis helyen. A kompakt PT 2,5-2MTB a szabványos bontó sorkapcsokhoz képest a felére csökkenti a sorkapocs hosszát.

HEAVYCON EVO Multigland az alkalmazásban

Többszörös kábeltömszelencék a maximális rugalmasságért

A Phoenix Contact HEAVYCON EVO ipari dugaszolható csatlakozói innovatív megoldást kínálnak számos alkalmazáshoz az egyedülálló, rugalmasan szerelhető, bajonettzárral ellátott kábeltömszelencének köszönhetően. A kábelelvezetés iránya közvetlenül a telepítés helyén állítható be, és bármikor újra megváltoztatható. Új termékek a HEAVYCON EVO számára készült többszörös kábeltömszelencék.

IPD installációs kábelek

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

A Phoenix Contact IPD telepítési rendszere teljesen dugaszolható, és lehetővé teszi a 3 és 5 pólusú kábelek csatlakoztatását. A Push-Lock szerszám nélküli csatlakozástechnológiaként időtakarékos szerelést biztosít a 0,5-2,5 mm²-es hajlékony és tömör vezetőkhöz.

Kalapsínadapter előre összeszerelt kapocssorok felszereléséhez

Egyszerűsített telepítés az előre beültetett kalapsínekkel

A Phoenix Contact RailFIX kalapsín-adaptere optimalizálja a kapcsolószekrény-gyártást, mivel egyszerűsíti a teljesen beültetett kalapsínek felszerelését. A kalapsínre való felszereléshez már nem szükséges a kapocssorok egyes elemeinek szétszerelése.

CHARX power distribute AC elosztómodul 19"-es töltőoszlopokhoz

Kényelmes AC elosztómodul 19"-es töltőoszlopokhoz

A Phoenix Contact új CHARX power distribute elosztómodulja a 19"-es töltőoszlop minden összetevőjét ellátja tápfeszültséggel. A bejövő AC hálózati feszültség legfeljebb öt teljesítménymodulra osztható szét. A vezérlőmodul is megkapja a tápellátást. Integrált védelmi funkciók gondoskodnak az utánakapcsolt modulok és kábelek maximális biztonságáról.

TCP DC teljesítménykapcsolók különböző névleges áramokkal, megfelelő alapelemekhez csatlakoztatva

TCP DC termikus készülékvédő kapcsolók: kompakt plug and play megoldás

A Phoenix Contact TCP DC készülékvédő kapcsolói a gépjárművek olvadóbiztosítóinak újra bekapcsolható alternatívái. A két jelleggörbével a portfólió optimális túlterhelés-védelmet kínál a különböző alkalmazásokhoz.

kapcsolatok 100 éve

100 éves lett a Phoenix Contact!

A 2023-as évben a Phoenix Contact alapításának 100. jubileumi, a magyarországi leányvállalat 30 éves évfordulóját ünnepli.

Ethernet médiaátalakító termékcsalád

Az Ethernet médiaátalakítók új generációja

A Phoenix Contact három új médiaátalakító-családot vezet be, amelyek mindegyike speciális ipari környezetre és kihívásokra lett tervezve.

Helytakarékos 650 kW-os egyenáramú energiamérő a manipuláció ellen védett teljesítményméréshez, 650 kW-ig

Helytakarékos EMpro DC energiamérő a manipuláció ellen védett méréshez és a pontos elszámoláshoz

A Phoenix Contact új, kompakt EMpro DC energiamérője lehetővé teszi az áram és feszültség helytakarékos, pontos és a manipuláció ellen védett közvetlen mérését max. 650 A / 1000 V DC értékekig.

Intelligens teljesítményvezérlő modul 19"-es töltőoszlopokhoz

Mindentudó 19 hüvelykes formátumban: CHARX control integrated DC töltésvezérlő gyorstöltő állomásokhoz

A Phoenix Contact CHARX control integrated egyenáramú töltésvezérlője egyetlen készülékben egyesíti a 19"-es töltőoszlop vezérlésének és felügyeletének valamennyi funkcióját.

Mini kétemeletes sorkapcsok NS 15 kalapsínen

Helytakarékos vezetékezés mini többemeletes sorkapcsokkal

A mini sorkapcsok különösen alkalmasak a kisméretű kapcsoló- és csatlakozódobozokba vagy kezelőpultokba való beszerelésre. A Phoenix Contact újdonságai a MUTTB mini kétemeletes sorkapcsok, amelyekkel rendkívül helytakarékos vezetékezés valósítható meg.

Távjelző modulok felügyelik a CLIXTRAB termékcsalád jelinterfészeinek túlfeszültség-védelmét

A jelinterfészek túlfeszültség-védelmének felügyelete

A jelvezetékek olyanok, mint a technikai berendezések idegpályái. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a berendezésrészeket megvédjük a kapcsolási műveletek vagy villámcsapások által okozott túlfeszültségektől. Ez a védelem különösen helytakarékosan valósítható meg a Phoenix Contact Termitrab complete termékcsaládjának túlfeszültség-védelmi készülékeivel.

Mobiltelefon Signal Conditioner alkalmazással, leválasztó erősítőkkel a háttérben

Szavazzon most: A Phoenix Contact Signal Conditioner alkalmazását jelölték az Automation App Award 2023 díjra

A Phoenix Contact Signal Conditioner alkalmazását jelölték az Automation App Award 2023 díjra a „Műszaki tervezés és robotika” kategóriában.

Rendkívül kompakt, SIL 3 szintű Ex i leválasztó erősítők a kalapsínen, a Best of Industry Award logóval

Szavazzon most: a rendkívül kompakt, SIL 3 szintű Mini Analog Pro Ex i leválasztó erősítők a Best of Industry Award döntőjébe kerültek

A rendkívül kompakt, SIL 3 szintű MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítők bekerültek a „Best of Industry Awards" „MSR/Process Automation" kategóriájának rövid listás jelöltjei közé.

Secure Edge Box

Smartes Edge Computing powered by PLCnext Technology

A PLCnext Technology nyílt ökoszisztéma és a Phoenix Contact EPC 1502 és EPC 1522 edge készülékek teljes rugalmasságot kínálnak a felhasználók számára a helyi adatkiértékelés területén, a zöldmezős és barnamezős létesítményekben.

Tápellátás – QUINT POWER >100 W

Tápellátás a lehető legtöbb funkcióval: védelem szélsőséges környezetekben is

A Phoenix Contact új Quint Power Plus változata az igazi megoldás a szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, még szélsőséges környezeti feltételek között is.

Egy elektromos készülék termikus ábrázolása

Az elektronika optimális elrendezése hőszimulációval a készülékfejlesztők számára

A Phoenix Contact online termikus szimulációja új lehetőségeket kínál az ipari elektronika megfelelő elrendezéséhez, már a fejlesztési fázisban.

Phoenix Contact események 2022-ben

Eseménydús 2022-es évet zártunk

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Több, mint 58 eseményt szerveztünk, vagy vettünk rajta részt.