Helytakarékos EMpro DC energiamérő a manipuláció ellen védett méréshez és a pontos elszámoláshoz

26.09.2023
Helytakarékos 650 kW-os egyenáramú energiamérő a manipuláció ellen védett teljesítményméréshez, 650 kW-ig

A Phoenix Contact új, kompakt EMpro DC energiamérője lehetővé teszi az áram és feszültség helytakarékos, pontos és a manipuláció ellen védett közvetlen mérését max. 650 A / 1000 V DC értékekig.

A jól bevált RS-485 interfész OCMF adatformátumú SLIP protokollal és a hitelesítési jognak megfelelő engedély alkalmassá teszi a készükéket a töltőhálózat elszámolási céljaira.

Az egyenáramú energiamérő az egyenáramok és -feszültségek B pontossági osztályú (EN 50470-3) mérését kínálja, kiegészítő áramváltó nélkül. A mindössze 107,2 mm-es beépítési szélességű termék csupán hat osztásegységnyi (TE) helyet igényel a kalapsínen. Az egyenáramú energiamérő elszámolási célokra való használatához megszereztük a német hitelesítési jog szerinti engedélyt, amelynek alapja egyrészt a mechanikai manipuláció ellen védett ház, másrészt a mért értékek aláírása és a mérő időszinkronizálása. A termék integrált söntméréssel ellátott hűtőteste lehetővé teszi a megbízható üzemelést a -40 °C és 80 °C közötti kiterjesztett alkalmazási hőmérséklet-tartományban. A beépített RS-485 interfész a mérési adatoknak a magasabb szintű irányítórendszerek felé a SLIP egyszerűsített pont-pont protokoll használatával megvalósított kommunikálására szolgál.

Ezenkívül az OCMF adatformátum használata és a töltőkábel-veszteségek kompenzálásának lehetősége teszi az EMpro energiamérőt érdekessé az elektromobilitás infrastruktúrájában a töltési folyamatok elszámolása szempontjából, különösen előre programozott rendszermegoldásként, a Phoenix Contact CHARX control DC töltésvezérlőivel együttműködve.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications