Árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

27.08.2025
FP 0,8 SL sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact bemutatja az új FP 0,8 SL sorozatú, árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóit akár 52 Gbit/s adatátviteli sebességhez. A dugaszolható csatlakozók – az árnyékolt FP 0,8 változatok NYÁK-lenyomatával való kompatibilitásuknak köszönhetően – nagyobb rugalmasságot biztosítanak a nyomtatott áramkörök tervezésében. Az árnyékolt és árnyékolatlan változatok közötti cserét a nyomtatott áramköri lap kialakításának módosítása nélkül lehet elvégezni.

A 0,8 mm-es raszterméretű FP 0,8 SL sorozat 12, 20, 32, 52 és 80 pólusszámmal kapható. A különböző kialakítások, a 6 és 21 mm közötti rakatolási magasságok és a nagy átdugaszolási biztonság rugalmas készülékkialakítást tesznek lehetővé. Az érintkezőnként 1,7 A névleges áramerősségnek, az 500 V AC vizsgálófeszültségnek és az akár 500 dugaszolási ciklust magába foglaló élettartamnak köszönhetően sokrétűen felhasználhatók. A dugaszolható csatlakozók opcionálisan árnyékolással is kaphatók.

További kiemelkedő tulajdonságuk a kétoldalas ScaleX érintkezőrendszer, amely megbízható mechanikus és elektromos összeköttetéseket biztosít. A ScaleX technológia nagy tűréskiegyenlítést is biztosít, és védi az érintkezőket, növelve ezzel a dugaszolható csatlakozó ellenálló képességét.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications