Új online konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
A Heavycon konfigurátor egy online eszköz a nehézipari dugaszolható csatlakozók egyszerű, gyors és biztonságos konfigurálásához. A lehetséges kombinációk nagy száma gyakran még a szakértők számára is megnehezíti a megfelelő megoldás kiválasztását. A konfigurátor támogatja a felhasználókat a dugaszolható csatlakozók kiválasztásában, validálásában és megjelenítésében, és értékes időt takarít meg a projektek során.
Az online eszköz intelligens kombináció-ellenőrzést kínál, amellyel elkerülhetők a hibás kombinációk. Lehetőség van a projektorientált konfigurációk elnevezésére, tárolására és megosztására. A regisztrált felhasználók hozzáféréssel rendelkeznek az árakhoz, mennyiségi egységekhez és a termékek elérhetőségéhez.
Három belépési lehetőség van:
• A felhasználók kész megoldási javaslatokat kapnak, amelyeket közvetlenül megrendelhetnek vagy egyénileg testre szabhatnak.
• Az asszisztens üzemmód egyszerű kérdésekkel vezet el az ideális előzetes kiválasztáshoz a 3D konfiguráción belül, és optimálisan támogatja a kezdő lépéseket.
• A szakértő üzemmód szabad konfigurálást tesz lehetővé, így a felhasználó eldöntheti, hogy a teljes dugaszolható csatlakozót vagy csak az egyik oldalt kívánja-e konfigurálni – ez különösen hasznos a projektekkel kapcsolatos követelmények tekintetében.
Az online eszköz a világ bármely pontjáról elérhető a Phoenix Contact weboldalán, és nem igényel telepítést.