Hírek Aktulis híreinkből tájékozódjon termékeinkről és technológiáinkról, vállalkozásainkról, stratégiai üzleti fejlesztéseinkről és a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünkről. A sajtótájékoztatókat és a képeket kényelmesen letöltheti a letöltési részről.

  • Szűrők:
  • Alkalmazott szűrők (1):
Online eszköz nehézipari dugaszolható csatlakozók konfigurálásához

Új online konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A Heavycon konfigurátor egy online eszköz a nehézipari dugaszolható csatlakozók egyszerű, gyors és biztonságos konfigurálásához. A lehetséges kombinációk nagy száma gyakran még a szakértők számára is megnehezíti a megfelelő megoldás kiválasztását. A konfigurátor támogatja a felhasználókat a dugaszolható csatlakozók kiválasztásában, validálásában és megjelenítésében, és értékes időt takarít meg a projektek során.

Heavycon dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

Heavycon ipari dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

A Phoenix Contact adatközpontokban használható új dugaszolható csatlakozói optimalizálják az energiaátvitelt a PDU-tól az IT-állványig, és max. 70 A-es robusztus energiaátvitelt kínálnak. A krimpérintkezők kicsiny átmeneti ellenállása akár 60 százalékkal csökkenti az energiaszükségletet. Ezenkívül a kisebb hőtermelés a hűtési igényt is csökkenti.

HEAVYCON EVO Multigland az alkalmazásban

Többszörös kábeltömszelencék a maximális rugalmasságért

A Phoenix Contact HEAVYCON EVO ipari dugaszolható csatlakozói innovatív megoldást kínálnak számos alkalmazáshoz az egyedülálló, rugalmasan szerelhető, bajonettzárral ellátott kábeltömszelencének köszönhetően. A kábelelvezetés iránya közvetlenül a telepítés helyén állítható be, és bármikor újra megváltoztatható. Új termékek a HEAVYCON EVO számára készült többszörös kábeltömszelencék.

IPD installációs kábelek

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

A Phoenix Contact IPD telepítési rendszere teljesen dugaszolható, és lehetővé teszi a 3 és 5 pólusú kábelek csatlakoztatását. A Push-Lock szerszám nélküli csatlakozástechnológiaként időtakarékos szerelést biztosít a 0,5-2,5 mm²-es hajlékony és tömör vezetőkhöz.