Heavycon ipari dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

22.07.2025
Heavycon dugaszolható csatlakozók adatközpontokhoz

A Phoenix Contact adatközpontokban használható új dugaszolható csatlakozói optimalizálják az energiaátvitelt a PDU-tól az IT-állványig, és max. 70 A-es robusztus energiaátvitelt kínálnak. A krimpérintkezők kicsiny átmeneti ellenállása akár 60 százalékkal csökkenti az energiaszükségletet. Ezenkívül a kisebb hőtermelés a hűtési igényt is csökkenti.

Az üzemeltetők a PDU és az IT-állványok közötti energiaelosztáshoz a jól bevált csatlakozástechnikát választják. A dugaszolható csatlakozók kompakt kialakítása lehetővé teszi a helytakarékos kábelezést. Ezenkívül a szerszám nélküli, click-in reteszelés jelentősen csökkenti a szerelési időt. A 70 A-es méretezési áram és a 690 V-os méretezési feszültség révén a Heavycon dugaszolható csatlakozók alkalmasak a szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz. A dugaszolható csatlakozók pólusszáma 4 + PE, és a 6 – 25 mm² (AWG 10 – AWG 4) közötti vezeték-keresztmetszeteket támogatják. Az M32-es vagy M50-es méretű integrált kábeltömszelence húzó tehermentesítéssel vagy anélkül kapható, és lehetővé teszi a biztonságos csatlakozást.
A Heavycon adatközpontokban használható dugaszolható csatlakozók ezért energiahatékony és nagy teljesítményű megoldást kínálnak a modern adatközpontok számára.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications