Falra szerelhető tápellátás már direkt rugós csatlakozással is

27.08.2025
Falra szerelhető Trio Power direkt rugós csatlakozástechnikával

A max. 2,5 kW teljesítményű, falra szerelhető Trio Power tápellátások mostantól direkt rugós csatlakozással vannak ellátva. A 24 vagy 48 V DC kimeneti feszültségű készülékeket nagy teljesítménysűrűség és hatékonyság jellemzi, kompakt kialakítás mellett.

Az új, falra szerelhető tápellátások mostantól direkt rugós csatlakozási technológiával rendelkeznek, ami gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A különböző szerelési módok mindemellett rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínálnak: oldalra vagy a ház hátsó falára, illetve adapterekkel is felszerelhetők. A 85 és 264 V AC közötti bemeneti feszültségtartomány és a 24 V DC, illetve 48 V DC kimeneti feszültségek révén a tápellátások rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók. A dinamikus boost 5 másodpercig akár 140 százalékos rövid távú teljesítménynövekedést tesz lehetővé. Az integrált O-gyűrűs diódával ellátott készülékek sorba és párhuzamosan is kapcsolhatók, ami megkönnyíti a teljesítmény és a kimeneti feszültség növelését. A tápellátások 5 V/2 A-os segédtápellátással is fel vannak szerelve. A Trio Power készülékek emellett megfelelnek a B osztályra vonatkozó fokozott elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek, ami az eszközökből származó elektromágneses interferencia csökkentését eredményezi. A kiterjedt monitoring funkciók, például a LED-jelzés és a CAN-busz interfész, lehetővé teszik a problémák korai felismerését és elhárítását.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management