Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 104 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Falra szerelhető tápellátások
A TRIO POWER falra szerelhető tápellátás nagy teljesítményt, akár 2,5 kW-ot kínál kompakt házban. A rugalmas falra szerelhetőségnek és széleskörű funkcióiknak köszönhetően ezek a strapabíró készülékek sokoldalúan, például a gépgyártásban, a robotikában és az akkumulátoros tárolás területén alkalmazhatók.
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 48 V DC / 52,08 A, között beállítható 45 V DC ... 55 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 62,5 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 48 V DC / 31,25 A, között beállítható 45 V DC ... 55 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Adatkábel szabad kábelvéggel a Phoenix Contact TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) és más vezérlőkészülékek vagy központi számítógépek közötti kommunikációhoz
Univerzális fali adapter a készülék biztos szereléséhez, erős rezgések esetén is. Az univerzális fali adaptert a készülék oldalán lévő megfelelő csatlakozóhelybe kell bepattintani, így a készülék közvetlenül a szerelési felületre csavarozható.
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Csavaros csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 104 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy teljesítménysűrűség és magas hatásfok kompakt kialakítással
- Robusztus és megbízható az erős kimeneti jelleggörbéjű dinamikus boostnak köszönhetően
- Intelligens diagnosztika a LED-jelzéssel és CAN-busz interfésszel ellátott átfogó felügyeletnek köszönhetően
- Egyszerű teljesítménynövelés párhuzamos kapcsolással, integrált ORING diódával
- A rugalmas falra szerelési lehetőségeknek köszönhetően egyedileg is használható
Új termékek
Falra szerelhető tápellátások
Direkt rugós csatlakozás nagy teljesítményekhez
A falra szerelhető, max. 2,5 kW teljesítményű TRIO POWER tápegységek mostantól direkt rugós csatlakozóval is kaphatók. A 24 vagy 48 V DC kimeneti feszültségű készülékeket nagy teljesítménysűrűség és hatékonyság jellemzi, kompakt kialakítással.
Fő jellemzők
-
- bemenet AC: 85 … 264 V AC / kimenet DC: 24 V DC ill. 48 V DC
- Dinamikus boost: maximum 140% 5 mp-ig
- Sorba és párhuzamosan kapcsolható
- Opcionálisan használható CAN-kommunikációval, távvezérléssel
- EMC B osztály
- Segédfeszültség-ellátás: 5 V / 2 A
- Rugalmasan falra szerelhető
- Intelligens ventilátorvezérlés
Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén
- Nagy teljesítménysűrűség és nagy hatásfok kompakt kialakítással
- Egyszerű teljesítménynövelés párhuzamos kapcsolás és integrált O-gyűrűs dióda révén, valamint a kimeneti feszültség növelése soros kapcsolással
- Megbízható tápellátás fokozott EMC követelmények mellett is
- Átfogó felügyelet LED jelzéssel és CAN-busz interfésszel
Termékanimáció: Falra szerelhető TRIO POWER
Robusztus tápegység a falra szerelhető TRIO POWER-rel
Robusztus és megbízható tápellátás
A beépített védelmi funkcióknak köszönhetően a falra szerelhető TRIO POWER tápegységek különösen robusztusak és megbízhatóak. Megvédik a tápellátást a váratlan és káros feszültségektől és áramoktól.
A beépített ORING diódának köszönhető közvetlen párhuzamos csatlakoztathatóság redundáns rendszer létrehozását teszi lehetővé, amely hozzájárul az alkalmazás ellátásbiztonságához. Ezenkívül akár 10 kW-os teljesítménynövekedés is lehetséges.
A falra szerelhető TRIO POWER nagy teljesítménysűrűsége
Nagy teljesítmény kompakt kialakítás mellett
A falra szerelhető TRIO POWER tápellátás kompakt kialakításával nagy teljesítménysűrűséget ér el alacsony veszteségek mellett.
A dinamikus boost 140%-os egyszerű teljesítménynövelést tesz 5 másodpercig lehetővé az Ön alkalmazásához.
A sorba kapcsolhatóság révén növelhető a kimeneti feszültség is.
Tökéletesített EMC a direkt rugós csatlakozástechnikájú TRIO POWER-modelleknél
Direkt rugós változatok tökéletesített EMC-teljesítménnyel
A legfeljebb 2,5 kW teljesítményű, falra szerelhető TRIO POWER tápegységek mostantól direkt rugós csatlakozóval vannak ellátva. Az egyszerű kezelés lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli telepítést.
A TRIO POWER készülékek ezenfelül megfelelnek a B osztályra vonatkozó fokozott EMC-követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy a tápegységet és a további készülékeket lényegesen kevésbé zavarja az elektromágneses sugárzás. Ez garantálja a biztonságos és megbízható tápellátást még nehezített körülmények között is.
Intelligens diagnosztika a falra szerelhető TRIO POWER-rel
Intelligens diagnosztika
A falra szerelhető TRIO POWER tápellátás átfogó felügyelet tesz lehetővé: a LED-jelzés és a CAN-busz interfész segítségével könnyen és gyorsan felismerheti a tápellátás állapotát. Ez a prediktív karbantartási funkció lehetővé teszi, hogy még a rendszer meghibásodása előtt beavatkozzon.