TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
-
Tápellátás
1635194
Primer oldalon szaggatott tápegység, TRIO POWER, Csavaros csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 104 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Csökkenés (derating) | 85 V AC ... 90 V AC (≤1350 W) |
90 V AC ... 180 V AC (≤ 1500 W) | |
2,5 %/K, > 55 ℃ | |
Átütési szilárdság max. | 300 V AC 15 s |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (115 V AC, 25 °C) |
< 40 A (230 V AC, 25 °C) | |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 3364 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | typ. 10 ms (120 V AC) |
typ. 10 ms (230 V AC 80%-os terhelés mellett) | |
Pufferidő | typical 16 ms (120 V AC) |
typical 16 ms (230 V AC 80%-os terhelés mellett) | |
Áramfelvétel | 16,7 A (100 V AC) |
20 A (85 V AC) | |
15 A (180 V AC) | |
11,7 A (230 V AC) | |
max. 18 A (UL) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,97 (230 V AC) |
Készülék bemeneti biztosíték | 25 A belső (készülékvédelem) |
Levezetési áram a PE ellen | < 2 mA |
DC üzemeltetés | |
Bemeneti feszültségtartomány | 140 V DC ... 340 V DC -15 %; +10 % |
Áramfelvétel | 13,8 A (120 V DC) |
7,6 A (350 V DC) |
Hatásfok | typ. 92 % (120 V AC) |
typ. 93,5 % (230 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 104 A |
Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | max. 145,8 A (5 s) |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Csúcstényező | typ. 1,43 (120 V AC) |
typ. 1,44 (230 V AC) | |
Kimeneti teljesítmény | max. 1500 W (< 180 V AC) |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 2500 W |
Kimeneti teljesítmény (PDyn. Boost) | max. 3500 W (5 s) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából |
max. 4 | |
Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez (tartsa be a biztonsági kisfeszültség határát) |
max. 2 | |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Hullámosság | typ. 240 mVSS (legfeljebb) |
Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 5 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,5 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 17,67 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 10,75 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 138,32 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 175,36 W (230 V AC) |
Beépített biztosítás | nem |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (javasolt) | |
AWG | 18 ... 12 (Cu) |
14 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Meghúzási nyomaték | 1,13 Nm ... 1,47 Nm |
10 lbf-in. ... 13 lbf-in. | |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás (Gyűjtősín) |
tömör | 0,2 mm² ... 35 mm² |
35 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 35 mm² |
35 mm² (javasolt) | |
AWG | 6 ... 2 (Cu) |
2 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/gyűrűs kábelsaru/villás kábelsaru) |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm |
Kommunikációs jel | |
Pozíció | 3.x, 4.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 3.1 - 3.10, 4.1 - 4.10 |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | 2x 10 pólusú tüskesor |
tömör | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,1 mm² ... 0,4 mm² (Cu) |
0,34 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (javasolt) | |
AWG | 30 ... 22 (Cu) |
22 (javasolt) |
CAN-Bus | |
Interfész | CAN-Bus |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | 10 pólusú rendszercsatlakozó |
Támogatott protokollok | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
Reteszelés | Rögzítőkampó |
Átviteli fizika | vezetékes |
Topológia | Daisy Chain |
Átviteli sebesség | 250 kBit/s |
Átviteli távolság | max. 20 m |
Lezáró ellenállás | 120 Ω (Az utolsó résztvevő lezárása) |
Buszrésztvevők száma | max. 16 |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | DC kimeneti feszültség üzemállapotának megjelenítése (DC OK) |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
LED világít (zölden), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 és IOut < IN (világít (zölden), DC OK) |
LED világít (zölden villog) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 vagyUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 vagyIN < IOut < IN x 1,1 (világít (zölden villog)) |
LED világít (piros) | UOutSet x 0,9 > UOut vagyUOutSet x 1,1 < UOut vagyIOut > IN x 1,1, folyamatosan 6 s-ig (világít (piros)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED OVP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Túlfeszültség-védelem (OVP) üzemállapotának megjelenítése |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
LED világít (zöld) | UOUT < UOutSet x 1,1 (világít (zöld)) |
LED világít (zölden villog) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (világít (zölden villog)) |
LED világít (piros) | UOut > OVP (világít (piros)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED OCP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Túláramvédelem (OCP) üzemállapotának megjelenítése |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
LED világít (zöld) | IOut < IN x 1,1 (világít (zöld)) |
LED világít (zölden villog) | IN x 1,1 < IOut < IN x 1,3 (világít (zölden villog)) |
LED világít (piros) | IOut > IN x 1,3, folyamatosan 6 s-ig (világít (piros)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED OTP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Túlmelegedés elleni védelem (OTP) üzemállapotának megjelenítése |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen |
LED világít (zöld) | TU < OTP - 10 °C (világít (zöld)) |
LED világít (zölden villog) | OTP - 10 °C < TU < OTP (világít (zölden villog)) |
LED világít (piros) | OTP < TU (világít (piros)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED FAN - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Ventilátor üzemállapotának megjelenítése (üzemel vagy üzemzavar) |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
LED világít (zöld) | VENTILÁTOR normál üzemmód (világít (4x zöld LED)) |
LED világít (piros) | VENTILÁTOR kiesés (világít (4x piros LED)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED SCP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Zárlat elleni védelem (SCP) üzemállapotának megjelenítése |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
LED világít (pirosan világít) | Zárlat (világít (4x piros LED folyamatos)) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED töltési mód – Jelállapot üzem (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | Töltési mód megjelenítése |
Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
LED-ek bekapcsolva (villogó zöld) | Töltési üzemmód aktiválva (világít (4x zöld LED villog)) |
Jelállapot | |
Állapotfeltétel | 0,95 * UOutSet < UOut < 1,05 * UOutSet és IOut < IN |
Jelkimenet DC OK | |
Pozíció | 4.x |
Jelzés formája | DC OK kapcsolóérintkező - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Pólusjelölés | 4.1 (13), 4.2 (14) |
Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | OptoMOS |
Kapcsolófeszültség | max. 30 V DC (SELV) |
Áramhordozó képesség | max. 100 mA |
Állapotfeltétel (Érintkező zárva) | Uout < 18 V DC (Érintkező zárva) |
Állapotfeltétel (Érintkező nyitva) | Uout > 18 V DC (Érintkező nyitva) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
1,5 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (25 °C) |
> 250000 h (40 °C) | |
> 100000 h (55 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Hőmérséklet | 25 °C |
további szöveg | 8 év |
Cikk méretei | |
Szélesség | 108 mm |
Magasság | 41 mm |
Mélység | 322 mm |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Szerelési útmutató | Szerelés az egyik oldalra, 3x db M4-es csavar - Beépítési mélység < 4 mm Szerelés a hátoldalra, 4x M4-es csavar - Beépítési mélység < 3 mm Szerelés UWA 20/13 szerelőadapterrel (cikkszám: 1697537) |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
Fedél kivitel | Alumínium (AlMg3) |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (>55 °C Derating: 3,33 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m |
Alkalmazási magasság (Kimeneti teljesítmény csökkenése (derating)) | > 2000 m (Csökkenés (derating): 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 11 ms, 15g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplitúdó ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 perc |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 |
A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség | |
Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL vizsgálati jel UL 62368-1 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
Zavarállóság | EN 61000-6-1 (lakókörnyezet), EN 61000-6-2 (ipari környezet) |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (A osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (A osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 4 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Jel | aszimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Kimenet | szimmetrikus 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Jel | aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1635194 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMHW13 |
Termékkulcs | CMHW13 |
GTIN | 4067923157835 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 392 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 000 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
TRIO PM CJT-A2008H-2X5P-OE - Adatkábel 1697887
-
UWA 20/13 - Szerelőadapter 1697537
-
C-RC 35/M6 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240105
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Szünetmentes tápegység 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Túlfeszültség-védelmi készülék 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115658
-
TMC 72D 20A - Teljesítménykapcsoló 1020074
Az Ön előnyei
Nagy teljesítménysűrűség és magas hatásfok kompakt kialakítás mellett
A rugalmas falra szerelési lehetőségeknek köszönhetően egyedileg is használható
Strapabíró és megbízható az integrált védelmi funkciók révén
Egyszerű teljesítménynövelés párhuzamos kapcsolással, integrált O-gyűrűs diódával
Intelligens diagnosztika a LED-jelzéssel, CAN-busz interfésszel és EOL emlékeztetővel (End of life) ellátott átfogó felügyeletnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51