PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2907918

T 2/3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel, egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 120 V AC/DC

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Az előnyben részesített csatlakozástechnika megválasztható: csavaros vagy direkt rugós csatlakozás
Az ipari tápellátás optimális kiegészítő védelme a berendezés élettartamának és rendelkezésre állásának megnöveléséhez
5 év jótállás a PLT-SEC eszközzel együtt telepített QUINT 4 tápellátásra, ld. dokumentum a letöltési területen