CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
2906032
Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére túlterhelés és zárlat ellen. A beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az ismétlődő kemény zárlatok csökkenthetik a beépített előtét-biztosító olvadási integrálját. |
| Termékcsalád | CBMC |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 18 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 24 V DC |
| Méretezési áram IN | max. 40 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (kapocspólusonként, további készülékek IN+ révén történő áthidalásánál) | |
| Méretezési áram IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (kimeneti csatornánként beállítható) |
| Méretezési áram (előre beállítva) | 4 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
| Átütési szilárdság | max. 35 V DC (Terhelőkör) |
| Biztosító | elektronikus |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 25 mA |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 0,6 W (üresjáratban) |
| < 9 W (névleges üzemelésnél) | |
| A modul inicializálási ideje | 1,6 s |
| Valamely csatorna lecsatolása utáni várakozási idő | 5 s (túlterhelés / zárlat esetén) |
| I mérési tűrés | ± 15 % |
| Hőmérséklet-csökkentés | 24 A DC (60 °C-nál) |
| 28 A DC (54 °C esetén) | |
| 32 A DC (47 °C esetén) | |
| 36 A DC (41 °C esetén) | |
| 40 A DC (35 °C esetén) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 3067484 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 534188 h (35 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Hibatűrő elem | 15 A DC (kimeneti csatornánként) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | ≤ 10 ms (rövidzárlat esetén > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 17,8 V DC (aktív) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
| Max. kapacitív terhelés | 45000 µF (Az árambeállítástól és az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
| Bekapcsolási késleltetés | 0,1 s (kimeneti csatornánként) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Távjelző áramkör |
| Kapcsolási funkció | Záróérintkező |
| Üzemi feszültség | 0 V DC ... 30 V DC |
| Üzemi áram | 100 mA DC |
| Főáramkör, IN+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Főáramkör, IN- | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Főáramkör, OUT | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Távjelző áramkör | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
| csatorna LED sárga | világít (csatorna bekapcsolva, a csatorna terhelése > 80%) |
| villog (Aktív programozási mód) | |
| csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
| csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
| időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| duplán villog (Csatorna kikapcsolva, a készülék teljes 40 A-es áramkorlátjának túllépése) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 36 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 98 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m max. 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m max. 46 °C (amsl) | |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitúdó ±0,35 mm; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Gyorsulás 5 g; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) | |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2906032 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA152 |
| Termékkulcs | CLA152 |
| GTIN | 4055626149356 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 128,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128,4 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| SCIP | 284d1f8e-2027-421f-9448-d1dbcb4de437 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,571 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
EML (10X7)R - Jelölőcímke 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Készülékjelölés 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Tápellátás 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Tápellátás 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Tápellátás 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Tápellátás 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Tápellátás 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Tápellátás 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Tápellátás 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Tápellátás 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Tápellátás 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Tápellátás 2903156
Az Ön előnyei
Egyszerű készülékcsere áttervezés nélkül a kompakt kialakításnak és az egyéni beállíthatóságnak köszönhetően
LED-es nyomógombokkal, egygombos kezeléssel szerszám nélkül beállítható áramkörök
Az áramértékek szándékolatlan megváltoztatása elleni megbízható védelem elektronikus reteszeléssel
Az üzemállapot azonnali érzékelése közlekedési lámpa-színű állapot-LED-ekkel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51