QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Tápellátás
2904601

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység választható kimeneti karakterisztikával, SFB technológiával (Selective Fuse Breaking) és NFC-interfésszel, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az SFB technológia szelektíven oldja le a standard vezetékvédő kapcsolókat, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók így tovább működnek
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
A berendezések rendelkezésre állását NFC-n keresztül állítható jelzési küszöbök és karakterisztikák maximalizálják
Egyszerű berendezésbővítés a statikus boost segítségével, nagy terhelések megbízható indítása a dinamikus boost funkcióval
Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőnek és a 20 ms-nál nagyobb hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és - 40, ill. + 70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Világszerte használható a széles bemeneti feszültségtartománynak és a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően

Gyakran ismételt kérdések


A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?

Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, olvassa el az adatlap SFB Technology fejezetét.


Milyen energiatartalékok állnak rendelkezésre?

A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 12,5 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 20 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható... Bővebben

A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 12,5 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 20 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható indításához. A terhelés időkorlátos ellátása legfeljebb 5 s, legfeljebb 60 °C környezeti hőmérsékleten

Kevesebb

A tápegység működtethető DC bemeneti feszültséggel is?

Igen, a QUINT POWER tápegység a 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) egyenáramú bemeneti feszültségtartományra is engedélyezett.


Milyen előnyt kínál a gáztöltésű levezető a tápegységben?

A beépített gáztöltésű levezető biztosítja, hogy a QUINT POWER tápegység nagyon magas elektromos zavartűréssel rendelkezik (akár 6 kV).


Megfigyelhető-e a tápegység bemeneti feszültsége?

Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 42 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimenet... Bővebben

Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 42 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimeneti feszültség leesése előtt történik, így ez az információ a magasabb szintű vezérlőrendszer számára már korai szakaszban rendelkezésre áll.

Kevesebb

Van-e mód a tápegység kimeneti paramétereinek folyamatos ellenőrzésére?

Igen, a QUINT POWER tápegység analóg jelkimenete használható az áram, a feszültség és a teljesítmény folyamatos felügyeletére.


Ellenőrizhető-e a tápegység hőmérséklete?

Igen, a „Hőmérséklet OK” jelzési opcióval a megnövekedett hőmérsékletet még azelőtt lehet jelezni, hogy a QUINT POWER tápegységet a teljesítménycsökkenés védené.


Hogyan lehet testre szabni a jelzőérintkezőket?

A jelérintkezők előbeállítása a konfigurátoron keresztül közvetlenül a QUINT POWER tápegység megrendelésekor elvégezhető. Alternatívaként a tápegység később is konfigurálható a QUINT POWER szoftver vagy a QUINT POWER alkalmazás segítségével.


Hogyan állítható be a tápegység kimeneti feszültsége?

A QUINT POWER tápegység közvetlenül előbeállított kimeneti feszültséggel rendelhető.


A feszültség beállítására szolgáló gombok le is tilthatók?

Igen, az elülső gombok a QUINT POWER szoftverrel vagy a QUINT POWER alkalmazással zárolhatók.



Gyakran FAQ