CBMC E4 24DC/1-4A NO
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
2906031
Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére túlterhelés és zárlat ellen. A beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Van olyan hardveres oktatóanyag, amely elmagyarázza a CBMC funkcióit?
Hogyan kell beállítani a névleges áramot a CBMC készüléken?
1. Indítsa el a programozó módot a LED gomb > 2 másodpercig tartó megnyomásával. A LED a sárga villogás ritmusával jelzi a beállított névleges áramot, például 4 A esetén 4-szer villog.
2. Állítsa be a kívánt névleges áramot a gomb többszöri meg...
Bővebben
1. Indítsa el a programozó módot a LED gomb > 2 másodpercig tartó megnyomásával. A LED a sárga villogás ritmusával jelzi a beállított névleges áramot, például 4 A esetén 4-szer villog.
2. Állítsa be a kívánt névleges áramot a gomb többszöri megnyomásával, például nyomja meg 3-szor 3 A beállításához, amit 3-szori villogás jelez.
3. Az új áramérték megerősítéséhez nyomja meg a csatorna gombot > 2 másodpercig.
Ha nem erősíti meg a beállítást, akkor a csatorna 60 másodperc után kilép a programozó módból.
Hogyan kell csatlakoztatni a CBMC-t, és mi jellemzi a betáplálást?
A CBMC direkt rugós csatlakozókapcsokkal rendelkezik. Csak tolja be a érvéghüvelyes vezetőt a csatlakozókapocsba. A vezető kioldásához toljon egy megfelelő csavarhúzót a működtetőárokba, és húzza ki a vezetőt.
Az IN+ és IN- csatlakozók a CBMC ellá...
Bővebben
A CBMC direkt rugós csatlakozókapcsokkal rendelkezik. Csak tolja be a érvéghüvelyes vezetőt a csatlakozókapocsba. A vezető kioldásához toljon egy megfelelő csavarhúzót a működtetőárokba, és húzza ki a vezetőt.
Az IN+ és IN- csatlakozók a CBMC ellátására szolgálnak. Az IN- sorkapocs kisebb, mivel csak a CBMC-t látja el, és a terhelőáramok nem folyhatnak vissza a CBMC-n keresztül. Ez minimalizálja a vezetőben fellépő esetleges feszültségesést. Az IN+ csatlakozásnak képesnek kell lennie a későbbi terhelőáramok összegáramának vezetésére.
Milyen jelzéseket küld a CBMC?
A CBMC különböző kivitelekben kapható, 13-14 potenciálmentes érintkezővel vagy reset bemenettel és állapot kimenettel.
NO - potenciálmentes távoli érintkező 13-14
A rendszer állapotát jelzi. Akkor küld üzenetet, ha legalább egy hiba miatti...
Bővebben
A CBMC különböző kivitelekben kapható, 13-14 potenciálmentes érintkezővel vagy reset bemenettel és állapot kimenettel.
NO - potenciálmentes távoli érintkező 13-14
A rendszer állapotát jelzi. Akkor küld üzenetet, ha legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt.
zárva = nincs hiba
nyitva = legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt
S - állapotkimenet
Potenciálra kötött gyűjtőjel, amely a CBMC állapotát jelzi. Akkor küld üzenetet, ha legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt.
High (24 V) = nincs hiba
Low (0 V) = legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt
Maximális áram 20 mA
RST - Reset bemenet
A hiba miatt kikapcsolt csatornákat egy lefutó él visszakapcsolja.
Megfelelnek a CBMC kimenetei az NEC 2. osztály követelményeinek?
A CBMC teljesítménykapcsolóknál 4 A maximális áram állítható be, és négy, NEC 2. osztályú kimenettel rendelkeznek. A kimeneten így 100 VA maximális teljesítményt képesek leadni, és ezáltal teljesítik az NEC 2. osztály követelményeit; vagyis UL-engedé... Bővebben
A CBMC teljesítménykapcsolóknál 4 A maximális áram állítható be, és négy, NEC 2. osztályú kimenettel rendelkeznek. A kimeneten így 100 VA maximális teljesítményt képesek leadni, és ezáltal teljesítik az NEC 2. osztály követelményeit; vagyis UL-engedély nélküli kábelek és készülékek is használhatók.
KevesebbKínál galvanikus leválasztást a CBMC?
A CBMC galvanikus leválasztással rendelkező változatban is kapható. Ebben az esetben az áramkört egy fémoxid-félvezető térvezérlésű tranzisztor, valamint egy relé kapcsolja ki; a kimenet ekkor potenciálmentes.
Ennek a változatnak a megnevezése így kezdődik:
CBMC EG4...