Épületautomatizálási komponensek

Épületautomatizálás

Figyelje, irányítsa és optimalizálja épületautomatizálását központilag – modern vezérlőegységekkel, rugalmas épületmenedzselő rendszerrel és felhőalapú elemző szoftverrel. Használja ki átfogó portfóliónkat az energiahatékony építési infrastruktúra érdekében.

Új termékek

PLCnext Control a Catan sorozatból
DALI modul épületvezérléshez
I/O modul épületvezérléshez
ILC 2250 BI épületvezérlő

Az épületvezérlés új generációja

Rugalmas platform az épületautomatizáláshoz

A REG-formátumú moduláris vezérlő maximális rugalmasságot kínál a hardver és a szoftver tekintetében. A PLCnext Store alkalmazásspecifikus alkalmazásai, a konfigurálható I/O-k, a számos interfész és bővítőmodul révén ideális platformot kínál intelligens épületalkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Kompakt REG-formátum
  • Integrált I/O-k, valamint Ethernet, RS-485, KNX és USB interfészek
  • Legfeljebb 16 I/O modul csatlakoztatása SPE-n keresztül
  • Csatlakoztatható érintőképernyő
  • PLCnext Store alkalmazások telepítése
  • Cyber Security-by-Design: biztonságos indítás, aláírt firmware, CRA-ready

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletesen integrálható KNX-be és megfelelő alapot biztosít professzionális okosépület projektekhez az IP Symcon alkalmazással (PLCnext Store)
  • Nyílt automatizálási platform harmadik fél által végzett szoftverfejlesztésekhez
  • Nyílt és jövőálló technológia a hosszú távú beruházásbiztonság érdekében
  • Maximális rugalmasság a vezérlés, a vizualizáció és az adatgyűjtés terén
  • A bölcsőtől a bölcsőig tartó fenntarthatósági címke beépítve a tervezésbe

DALI modul épületvezérléshez

Több master kezelése a DALI-2 szabvány szerint

A bővítőmodul négy vonallal egészíti ki a Catan termékcsalád épületvezérlő rendszerét DALI aktorokhoz és érzékelőkhöz. A modul ezenkívül nyolc digitális kimenetet tartalmaz, amelyek bemenetként is használhatók. A hat osztásegységű sorolható készülék a Catan termékcsaládtól megszokott kompakt kialakítást kínálja.

Fő jellemzők

  • Modul 4 független DALI vonalhoz
  • Több master kezelése DALI érzékelők integrálásához
  • DiiA tanúsítvány
  • Integrált DALI busztápellátás
  • 8 digitális kimenet, amelyek akár bemenetként is konfigurálhatók
  • Sorolható készülékház 6 osztásegységgel, a többi Catan modulhoz hasonlóan
  • Csatlakoztatható érintőképernyő

Önnek nyújtott előnyök

  • Hely- és költségmegtakarítás a nagy I/O sűrűségnek köszönhetően
  • Nagyszámú DALI résztvevő integrálása (max. 256 aktor és 252 érzékelő)
  • A nagy teljesítményű bővítőbusz az egy érpáras Ethernet révén elosztott telepítést is lehetővé tesz
  • Az üzembe helyezés és karbantartás támogatása csatlakoztatható kijelzővel a helyi kezeléshez
  • A bölcsőtől a bölcsőig tartó fenntarthatósági címke beépítve a tervezésbe

I/O modul épületvezérléshez

24 I/O analóg és digitális jelekhez

A bővítőmodul 24 rugalmasan konfigurálható I/O csatornával bővíti a Catan termékcsalád épületvezérlését analóg és digitális jelek számára. 6 OE-vel a készülékkialakítás olyan kompakt, mint amilyenről a Catan ismert.

Fő jellemzők

  • Univerzális I/O csatornák a funkciók széles skálájához
  • 8 csatorna univerzális bemenetekhez
  • 8 csatornás univerzális kimenet 0 ... 10 V vagy digitális jelek számára
  • 16 csatorna digitális kimenethez
  • 24 csatorna digitális bemenethez és számláló funkcióhoz
  • Csatlakoztatható érintőképernyő

Önnek nyújtott előnyök

  • Hely- és költségmegtakarítás a nagy I/O sűrűségnek és a rugalmas konfigurálhatóságnak köszönhetően
  • Analóg működtetők, például szelepek és ventilátorok vezérlése 0 ... 10 V-os interfész
  • Az SPE-n (Ethernet) keresztül működő hatékony bővítő busz lehetővé teszi az elosztott telepítést
  • Az üzembe helyezés és karbantartás támogatása ráhelyezhető kijelzővel a helyi kezeléshez

Vezérlő a központi épületautomatizáláshoz

Ha a megbízhatóság kiemelt fontosságú

A CRA követelményeinek megfelelő összetett projektek megvalósítása érdekében az ILC 2x50 BI termékcsaládot egy erősebb teljesítményosztállyal bővítettük. A max. 63 bővítőmodul segítségével az épületvezérlő ideális az elsődleges berendezések vagy egész emeletek automatizálására.

Fő jellemzők

  • Négymagos processzor több memóriával
  • Kibővített biztonsági funkciók
  • Beépített négy portos Ethernet switch
  • Maximum 63 I/O modul csatlakoztatható
  • Műszaki tervezés az Emalytics és a Niagara Framework® segítségével
  • Integrált webkiszolgáló
  • 2 db USB-C csatlakozó

Önnek nyújtott előnyök

  • Biztos jövő a megnövelt számítási teljesítménynek köszönhetően
  • Teljes biztonság, mivel a Cyber Resilience Act (CRA) követelményei teljesülnek
  • Az IoT és az épületprotokollok zökkenőmentesen integrálhatók
  • Az ILC 2050 BI (-L) egyszerű cseréje a felújításoknál

Épületvezérlések és bővítőmodulok


Épületvezérlések

Vezérlők a helyiség- és épületautomatizáláshoz

Fedezze fel a meglévő vagy új épületek digitalizálására szolgáló vezérlőegységeinket. Tudjon meg többet az elsődleges berendezések fenntartható rendszerintegrációjáról és a helyiségautomatizálás innovatív technológiáiról.

Épületmenedzselő rendszer (BMS)


Emalytics képernyőkép

Épületautomatizálási menedzsmentrendszer

Tudja meg, hogyan használhatja a Niagara Framework®-ön alapuló Emalytics épületmenedzselő rendszerünket a berendezések, rendszerek és szakmai ágazatok intelligens hálózatba kötéséhez és teljes körű elemzéséhez.

Niagara Framework® és Tridium partnerség logó

Megfelelő Niagara Framework® partnert keres?

A „Powered by Niagara" partner a Tridium és a Phoenix Contact közötti szoros együttműködést jelzi a nyílt Niagara Framework® keretrendszeren alapuló épületautomatizálási hardver- és szoftvermegoldások fejlesztése terén. A közös sikereket pedig a Tridium "Growth Partner Program (GPP)" legmagasabb szintű kitüntetése, a platinapartnerség elnyerése támasztja alá.

A partnerség alapján Önnek nyújtott előnyök

  • Növelje projektjei hatékonyságát exkluzív szoftverkönyvtárainkkal és képzési ajánlatainkkal
  • Használja innovatív irányítórendszereinket a Niagara Framework® keretrendszeren beüli más partnerek szoftverprojektjeinek zökkenőmentes integrálására
  • Használja ki a hálózat egyik legnagyobb partnere által nyújtott előnyöket, az egy kézből nyújtott, átfogó portfóliót a tápellátástól a kiberbiztonsági koncepciókig
Adatalapú épületüzemeltetés
Digitalizálja az épületeket egyszerűen a felhős megoldásunkkal

Smart Building Cloud szolgáltatásunkkal jelentősen csökkentheti a folyamatos üzemeltetési költségeket, növelheti az épület hatékonyságát és rugalmas maradhat a rendszeroldalon.

A megoldások felfedezése
Az épületvezérlés működtetése táblagéppel