A STEP POWER tápegység csekély üresjárati veszteséggel (0,1 W ill. 0,21 W) és nagy hatásfokkal gondoskodik az épület optimális energiahatékonyságáról. A nagy hatásfok következtében a hálózati tápegységek kevesebb elektromos energiát alakítanak nemkívánatos hőenergiává. Ez nemcsak energiamegtakarítást jelent, hanem meghosszabbítja a kapcsolószekrényben elhelyezett összes alkatrész élettartamát is.
Bemeneti oldalon szaggatott STEP POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,75 A