STEP POWER tápegységek installációs elosztókhoz
A STEP POWER tápegységeket speciálisan az épületek automatizáláshoz fejlesztettük ki. A maximális energiahatékonyságról a nagy hatásfok és a csekély üresjárati veszteségek gondoskodnak. Rugalmasan, kalapsínre pattinthatók vagy sík felületre csavarozhatók.
STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75
-
Tápellátás
2868648
Bemeneti oldalon szaggatott STEP POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,75 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 214596IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-36104-M1-ULEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Engedély azonosítója: TA24454MEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528BSH
Engedély azonosítója: 581ABS
Engedély azonosítója: 23-2446587-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00001YDIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL2-021195cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kalapsínre történő egyszerű felpattintásnak vagy sík felületre történő felcsavarozásnak köszönhetően rugalmasan szerelhető
Megbízható tápellátás a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és U/I-jelleggörbének köszönhetően
Energiamegtakarítás a maximális energiahatékonyságnak és az egyedülállóan alacsony üresjárati veszteségeknek köszönhetően