PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2907919

T2/3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, csavaros csatlakozással. Egyfázisú áramellátó hálózatokhoz, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel. Névleges feszültség: 230 V AC/DC

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Az előnyben részesített csatlakozástechnika megválasztható: csavaros vagy direkt rugós csatlakozás
Az ipari tápellátás optimális kiegészítő védelme a berendezés élettartamának és rendelkezésre állásának megnöveléséhez
5 év jótállás a PLT-SEC eszközzel együtt telepített QUINT 4 tápellátásra, ld. dokumentum a letöltési területen