Sorkapcsok

Sorkapcsok

A Phoenix Contact sorkapcsai maximális rugalmasságot biztosítanak a kapocssorok kialakításában. A különböző csatlakozástechnikák és a kettős áthidalóárok által biztosított egyszerű átkötések lehetővé teszik a modern sorkapcsok hatékony használatát minden kapcsolószekrényben. A hidakból, feliratozási és vizsgálati kiegészítőkből álló szabványosított rendszer gyors telepítést, áttekinthető felépítést és maximális megbízhatóságot szavatol.

Új termékek

Push-X átvezető- és többvezetős kapcsok 4 mm²-rel
XT 1,5 sorkapocs-termékcsalád
Push-X technológiájú dugaszolható sorkapcsok egy kalapsínen

Sorkapcsok Push-X technológiával

A teljes körű vezetékezéshez

A 4 mm² névleges keresztmetszetű Push-X átvezető kapcsok teljessé teszik a Push-X sorkapcsok keresztmetszet-tartományát. Az új sorkapocsok lehetővé teszik a 0,34 és 25 mm² közötti vezeték-keresztmetszetek teljes körű szerszám nélküli vezetékezését.

Fő jellemzők

  • Push-X technológia
  • Névleges keresztmetszet: 4 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Névleges áram: 32 A
  • Névleges feszültség: 500 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelés a gyárilag előfeszített rögzítőrugónak köszönhetően
  • Minden típusú vezető vezetékezése, legyen az akár tömör, akár hajlékony, érvéghüvellyel vagy anélkül
  • A vezetékcsatlakozás egyértelmű azonosítása (látható és hallható)
  • A vezetők egyszerű kioldása és a rögzítőrugó előfeszítése a narancssárga működtetőgomb segítségével
  • Optimalizált megoldás kézi és automatizált vezetékezéshez

Sorkapcsok Push-X technológiával

0,34 mm² vezeték-keresztmetszet esetén

Fedezze fel az új, 1,5 mm² névleges keresztmetszetű Push-X sorkapcsokat. A sorkapocs 0,34 és 2,5 mm² közötti merev és hajlékony vezető között a vezetékezést tesz lehetővé. A Push-X Technology lehetővé teszi a szerszám nélküli szerelést, akár érvéghüvely nélkül is.

Fő jellemzők

  • Push-X technológia
  • Névleges keresztmetszet: 1,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Névleges áram: 17,5 A
  • Névleges feszültség: 500 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Pehelykönnyű dugaszolás és nagy kezelési kényelem a gyárilag előfeszített érintkezőrugónak köszönhetően
  • Minden típusú vezető vezetékezése, legyen az akár tömör, akár hajlékony, érvéghüvellyel vagy anélkül
  • A vezető csatlakozásának egyértelmű azonosítása (látható és hallható)
  • A vezetők egyszerű kioldása és az érintkezőrugó előfeszítése a narancssárga színű működtetőgomb segítségével
  • Optimalizált megoldás kézi és automatizált vezetékezéshez

Dugaszolható sorkapcsok Push-X csatlakozással

Egyszerű dugaszolás a COMBI és a Push-X segítségével

A dugaszolható sorkapcsok a COMBI dugaszoló zónával és a Push-X vezető típusától független direkt rugós csatlakozással forradalmasítják a vezetékezést. Növelje Ön is a hatékonyságot a vezető típusától független direkt rugós csatlakozással megvalósítható, fáradságtól mentes vezetékezéssel a kapcsolószekrényben, és csatlakoztassa a terepi szintet előszerelt COMBI csatlakozódugaszokkal.

Fő jellemzők

    1. csatlakozástechnológia: Push-X, a vezető típusától független direkt rugós csatlakozás
    1. csatlakozástechnológia: COMBI dugaszoló zóna
  • Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
  • Vezető-keresztmetszetek: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (IEC szerint átszámítva)
  • Áram: 24 A
  • Feszültség: 800 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • A hajlékony vezetők különösen gyors csatlakoztatása érvéghüvely nélkül
  • Intuitív csatlakoztatás a csatlakozási pont látható és tapintható visszajelzése révén
  • A vezető gyors kioldása a csatlakozási pont reteszelésének köszönhetően
  • Teljes rugalmasság a konfigurálható és standard, max. 15 pólusú COMBI csatlakozódugaszoknak köszönhetően

Portfólióáttekintés a sorkapcsokról


Átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és többemeletes sorkapcsok

Sorkapcsok átvezető dugaszcsatlakozókhoz

Az átvezető kapcsok, a többvezetős kapcsok és a többemeletes sorkapcsok a vezetékezési sűrűség tekintetében különböznek: Míg az átvezető kapcsok két vezetőt kötnek össze, a többvezetékes és a többemeletes sorkapcsok több csatlakozást vagy szintet tesznek lehetővé sorkapcsonként.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Maximális vezetékezési sűrűség minimális beépítési helyen
  • Rugalmas potenciálelosztás a kettős áthidalóároknak köszönhetően
  • Nagy hatékonyság a nagy jelölőfelületeknek és a szabványosított tartozékoknak köszönhetően
Leválasztó alapsorkapcsok és késes bontókapcsok

Bontó zónával ellátott sorkapcsok

A leválasztó alapsorkapcsok és a késes bontókapcsok a kapcsolószekrényben lévő áramkörök biztonságos leválasztására és tesztelésére szolgálnak. A leválasztó alapsorkapcsok lehetővé teszik különböző funkcionális dugaszok, például biztosítódugaszok egyszerű beépítését is. A késes bontókapcsok egy forgatható bontókéssel működik, amely látható és jól felismerhető bontóhelyet hoz létre.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Az áramkörök gyors és meghatározott megszakítása közvetlenül a vezetékezési szinten
  • A szétkapcsoló, biztosíték- és alkatrészdugaszok egyszerű integrálása
  • Magas fokú áttekinthetőség és folyamatbiztonság az egyértelműen felismerhető elválasztó funkciónak köszönhetően
Biztosítósorkapcsok, diódás sorkapcsok és funkciókapcsok

Sorkapcsok integrált biztosítékokkal és alkatrészekkel

A biztosítósorkapcsok, a diódás sorkapcsok és a funkció sorkapcsok a klasszikus sorkapcsok funkcionalitását integrált kiegészítő alkatrészekkel bővítik. A biztosítósorkapcsok megkönnyítik a biztosítók beépítését, és megkönnyítik a cserét meghibásodás esetén. A diódás sorkapcsok beépített diódákat tartalmaznak. A funkció sorkapcsok lehetőséget nyújtanak különböző elektronikus alkatrészek, például ellenállások vagy diódák közvetlen beépítésére a vezetékezésbe.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • A biztosítósorkapcsok lehetővé teszik az egyes áramkörök gyors, áttekinthető védelmét
  • A diódás sorkapcsok közvetlenül a vezetékezésben látnak el védő és leválasztó funkciókat
  • A funkció sorkapcsok további funkciókat egyesíti és növeli a funkcionális sűrűséget
PTPOWER nagyáramú sorkapcsok
Installációs sorkapcsok épületinstallációhoz
Kompakt minisorkapcsok a PT kapocscsaládból
Érzékelő- és iniciátor-/aktorsorkapcsok a jelek áttekinthető vezetékezéséhez
Dugaszolható sorkapcsok a COMBI gyártási sorozatból
PTPOWER nagyáramú sorkapcsok

A nagyáramú kapcsokat kifejezetten a kapcsolószekrényben a nagy elektromos teljesítmény biztonságos átvitelére és elosztására tervezték. Lehetővé teszik nagy keresztmetszetű vezetők csatlakoztatását, és nagy áramokra, valamint akár 1500 V-os feszültségtartományra tervezték őket.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Csúcsáramokon is biztos energiaátvitel
  • Magas szintű biztonság és üzembiztonság
  • Hatékony és helytakarékos vezetékezés

Fedezze fel a nagyáramú kapcsokat
Installációs sorkapcsok épületinstallációhoz

Az installációs kapcsokat kifejezetten épületinstallációk és elosztószekrények vezetékezéséhez tervezték, és különösen kompakt és strukturált kialakítást tesznek lehetővé. Ezek a tipikus funkciókat, például a fázisvezetők, a nullavezetők és a védővezetők csatlakoztatását egy sorkapocsban egyesítik, és ezért a szerelési és alelosztó táblák követelményeihez optimalizáltak.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Egyszerű és gyors telepítés
  • A tipikus vezetők vezetékezése (pl. L, N, PE) egy sorkapocsban
  • Nagyon rugalmasan alkalmazható a különböző kialakításoknak és funkcióknak köszönhetően

Fedezze fel az installációs kapcsokat
Kompakt minisorkapcsok a PT kapocscsaládból

A minisorkapcsokat és mikrosorkapcsokat kifejezetten helyszűkében történő beépítéshez fejlesztették ki, és így jelentősen hozzájárulnak a kapcsolószekrény- és készülékgyártás egyre növekvő miniatürizálásához. Kompakt kialakításuk ellenére megbízható, strukturált és áttekinthető vezetékezést tesznek lehetővé olyan helyeken, ahol a beszerelés különös odafigyelést igényel.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Maximális helymegtakarítás
  • Nagy vezetékezési sűrűség jó áttekinthetőséggel
  • Teljes rendszerintegráció és rugalmasság a szabványosított tartozékoknak köszönhetően

Fedezze fel a mikro- és minisorkapcsokat
Érzékelő- és iniciátor-/aktorsorkapcsok a jelek áttekinthető vezetékezéséhez

Az érzékelő- és iniciátor-/aktorsorkapcsok kifejezetten a modern gépvezérlők érzékelőinek és aktorainak a strukturált vezetékezéséhez készültek. A jel- és potenciálcsatlakozásokat egyetlen sorkapocsban egyesítik, és így lehetővé teszik a terepi eszközök kompakt, áttekinthető csatlakoztatását. Vékony kialakításának köszönhetően több jelet lehet megvalósítani nagyon kis helyen. Ugyanakkor támogatják a két-, három- vagy négyvezetékes érzékelőket, és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • A jelek kompakt integrálása az előkonfigurált jelstruktúrának köszönhetően
  • Nagy fokú áttekinthetőség és egyszerű diagnosztika az opcionális LED-változatoknak köszönhetően
  • Maximális vezetékezési sűrűség nagy rugalmassággal

Fedezze fel az érzékelőkapcsokat és az iniciátor-/aktorsorkapcsokat
Dugaszolható sorkapcsok a COMBI gyártási sorozatból

A dugaszolható sorkapcsok a klasszikus vezetékezést integrált dugaszolható megoldással kombinálják, és így rugalmas és gyors telepítést tesznek lehetővé a kapcsolószekrényben. Ezek szabványosított dugaszolási zónával rendelkeznek, és különböző csatlakozástechnikákat támogatnak. A COMBI érintkező megkönnyíti az előre összeszerelt kábelek használatát, amelyek könnyen csatlakoztathatók és szétkapcsolhatók. Ez lehetővé teszi a részegységek hatékony elővezetékezését, cseréjét és karbantartását, ami jelentős időelőnyt jelent.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Gyors telepítés és üzembe helyezés
  • Nagy fokú modularitás és rugalmasság
  • Könnyű karbantartás és cserélhetőség

Fedezze fel a dugaszolható sorkapcsokat
Rendezőelosztó a jelek vezetékezéséhez
Sorkapcsok hibrid csatlakozástechnikával
Áramváltó kapcsok áram- és feszültségváltók leválasztásához
188058
Rendezőelosztó a jelek vezetékezéséhez

A rendezőelosztók lehetővé teszik a jelek és a potenciálok egyértelmű és strukturált elosztását a kapcsolószekrényben. Sok kábelt kompakt módon kötegelnek, és biztosítják a terep és a vezérlőegység közötti egyértelmű elosztást. A nagy csatlakozási sűrűségnek és a többszintes kialakításnak köszönhetően kis helyen sok jel valósítható meg. A színkódolt jelölések biztosítják a biztonságos és intuitív vezetékezést, valamint megkönnyítik a karbantartást és a szervizelést.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Maximális áttekinthetőség komplex jelek esetén
  • Nagy vezetékezési sűrűség kis helyen
  • Hatékony karbantartás és gyors testre szabhatóság

Fedezze fel a rendezőelosztókat
Sorkapcsok hibrid csatlakozástechnikával

A hibrid kapcsok két különböző csatlakozástechnikát egyesítik egyetlen sorkapocsban, mint például a direkt rugós csatlakozástechnika a kapcsolószekrényben és a csavaros csatlakozás a terepi oldalon. Ennek eredményeképpen kombinálják a gyors, hatékony vezetékezést a kapcsolószekrényben és a terepen történő telepítésre szolgáló, bevált, könnyen használható megoldást.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Két csatlakozástechnika kombinációja egy sorkapocsban
  • Nagyobb elfogadottság a terepi kábelezésben a bevált csatlakozástechnikáknak köszönhetően
  • Fokozott hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban a modern csatlakozástechnikáknak köszönhetően

Fedezze fel a hibrid kapcsokat
Áramváltó kapcsok áram- és feszültségváltók leválasztásához

A mérőváltó-bontókapcsok lehetővé teszik az áram- és feszültségváltók biztonságos csatlakoztatását, leválasztását és tesztelését. Biztosítják a biztonságos rövidzárlatot a karbantartás során, és így védik a személyzetet és a rendszert. Ugyanakkor támogatják a mérőáramkörök szabványosított, egyértelmű és üzembiztonságot garantáló kialakítását.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Maximális biztonság karbantartás és üzemeltetés közben
  • Egyértelmű leválasztási és vizsgálati funkció
  • Szabványosított és áttekinthető mérési áramkörök

Az áramváltó kapcsok felfedezése
188058

A rendező sorkapcsok lehetővé teszik a jelek kompakt és áttekinthető elosztását a kapcsolószekrényben. Lépsejtes szerkezetüknek köszönhetően számos vezető csatlakoztatható és egyértelműen kijelölhető, így helyet takarítanak meg. Különösen alkalmasak nagy jelsűrűségű alkalmazásokhoz, és strukturált, szervizbarát jelátvezetést biztosítanak.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Különösen nagy vezetékezési sűrűség
  • Egyértelmű és intuitív hozzárendelés
  • Jó hozzáférhetőség és egyértelmű jelölés

Fedezze fel a rendező sorkapcsokat

Még mindig nem találja a megfelelő sorkapocsot? Érdeklődjön nálunk, és mi megtaláljuk az optimális megoldást az Ön számára.

Kompetenciaközpont - Phoenix Contact, Értékesítés
Kompetenciaközpont

Kompetenciaközpont

Sorkapocs-csatlakozástechnikák


Sorkapocs-csatlakozástechnikák

További csatlakozástechnikák

Sorkapcsok különböző csatlakozási technológiákban állnak rendelkezésre, és különböző igényekhez kínálnak megfelelő megoldást. Az olyan modern technológiák mellett, mint a Push-X és a Push-in, valamint a bevált csavaros csatlakozási technológia, más csatlakozási változatok is rendelkezésre állnak, amelyek az alkalmazástól függően sajátos erősségeiket helyezik előtérbe. Fedezze fel a teljes választékot, és találja meg pontosan az Ön igényeinek legjobban megfelelő sorkapocsot.

A legátfogóbb sorkapocsrendszer


A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer a kettős áthidalóárok segítségével lehetőséget ad a különböző sorkapcsok szabad és rugalmas kombinálására. Ide sorolhatók az átvezető kapcsok és különböző funkciómodulok, különböző csatlakozási módokkal. A rendszer szerves alkotórészét lépezik ezenfelül az egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékok. A CLIPLINE complete rendszer sorkapcsai számos nemzeti és nemzetközi vizsgálaton estek át, és alkalmazásuk engedélyezve van. Az alkatrészekkel ellátott kalapsínek gyors és hatékony felépítéséhez rendelkezésre áll ingyenes clipx ENGINEER konfigurációs szoftverünk.