Hibrid sorkapcsok, direkt rugós csatlakozással és csavaros csatlakozással

Hibrid kapcsok

A hibrid kapcsok olyan sorkapcsok, amelyek csatlakozási módja a kapcsolószekrény és a terep oldalán eltérő. Ezzel egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső vezetékezés követelményei. A hibrid kapcsok különböző funkciómodulokat tartalmaznak, pl. átvezető kapcsokat, bontókapcsokat, mérőváltó-bontókapcsokat vagy potenciálelosztó kapcsokat.

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Átvezető sorkapocs
PTU 2,5 - Átvezető sorkapocs
3209519

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs
PTU 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs
3209515

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Átvezető sorkapocs
PTU 4-TWIN - Átvezető sorkapocs
3211859

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3033139
STU 10/ 4X2,5 - Potenciál-gyűjtőkapcsok
STU 10/ 4X2,5 - Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033139

Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 55 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3033210
STU 35/ 4X10 BU - Potenciál-gyűjtőkapcsok
STU 35/ 4X10 BU - Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033210

Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, Leágazás, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - Potenciál-gyűjtőkapcsok
STU 35/ 4X10 - Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033126

Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, Leágazás, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
PTU 2,5-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3209516

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
PTU 4-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3211860

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Átvezető sorkapocs
PTU 2,5 BU - Átvezető sorkapocs
3209520

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső vezetékezés követelményei, mivel egy kapcson belül különböző csatlakozási módok is rendelkezésre állnak
  • A csatlakozástechnika szabad megválasztása a kombinációs lehetőségeknek köszönhetően
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Az alkalmazásnak megfelelő felépítés azonos körvonalú átvezető és védővezető kapcsokkal
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
Hibrid kapocs oldalnézetben

Hibrid kapocs direkt rugós és csavaros csatlakozással

Hibrid kapcsok a kapcsolószekrény-gyártáshoz

A hibrid kapcsok különböző csatlakoztatástechnikákat egyesítenek egy kapocsban. Így a gyors csatlakoztatási megoldások használhatóvá válnak a kapcsolószekrény belsejében, a végfelhasználói oldalon pedig unverzális megoldások alkalmazhatók. A hibrid kapcsok különféle változatokban kaphatók. Kombinálja egyszerűen a csavaros csatlakozástechnikát a bevált direkt rugós, gyors-, vagy húzó rugós csatlakozással. Mindegy, hogy melyik mellett dönt, a kapcsok számos változata lehetővé teszi az alkalmazásnak megfelelő felépítést.

Potenciálgyűjtő kapcsok a potenciálok gyűjtéséhez

Potenciálgyűjtő kapcsok

Kompakt potenciálgyűjtő kapcsok

A kompakt potenciálgyűjtő kapcsok sokféle alkalmazási lehetőséget kínálnak. A kapcsok betáplálása 35 mm²-es csavaros csatlakozással történik. Az elosztó csatlakozások ezzel szemben szabadon megválaszthatók: a direkt rugós vagy a húzó rugós csatlakozástechnikák közül lehet választani.

Mérőváltókapocs tartozékokkal

Hibrid mérőváltó-bontókapocs

Mérőváltó-bontókapcsok

A mérőváltó-bontókapcsokkal nagyon kényelmesen kialakítható az áramváltók szekunder köreiben szükséges összes vizsgálókapcsolás. Használja ki itt is a csatlakozástechnikák kombinálásának lehetőségét. Válassza a direkt rugós csatlakozástechnikát a kapcsolószekrényen belüli csatlakoztatásokhoz, illetve az univerzális csavaros csatlakozást a mérőváltók külső csatlakoztatásához.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

A sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Szeretne nyomtatott információkat kapni sorkapcsainkról és hibrid kapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.