EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Húzó rugós csatlakozás | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Húzó rugós csatlakozás | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |