FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló
3032114

Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 50, névleges áram: 24 A, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni