AGK 4-UT 10 - Leágazókapocs
3047112

Leágazókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: alapelemre, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A teljesen szigetelt és opcionálisan alkalmazható leágazó kapocs lehetővé teszik a feszültségleágazást
Nagy felületen feliratozható
Leágazó kapocs, bepattintható az oldalsó bevezető tölcsérbe