SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók
1212602

Csavarhúzó, lapos, VDE szigetelésű, méret: 0,6x30x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
A penge nagy felületen fekszik fel a csavarfejben
VDE által bevizsgálva, a maximális biztonság érdekében
Darabonként bevizsgált biztonsági csavarozók a DIN EN 60900 (VDE0682‑201) szabvány szerint