Konfigurátorok A Phoenix Contact sokrétű és innovatív termék- és megoldásválasztékot kínál az ipari elektrotechnika számára. A műszaki összefüggések gyakran sokoldalúak és nem ismerhetők fel azonnal, egyetlen szempillantással. Számos konfigurátor segíti az alkalmazáshoz megfelelő termék, megoldás megtalálását, illetve ezek saját igényeihez igazítását.

Konfigurátor a laptop képernyőjén

Mentett már korábban konfigurációt?

Ezután felül, az általános keresés sorában írja be a megoldás azonosítóját. Pillanatokon belül hozzáférést kap konfigurációjának pillanatnyi állapotához.

Feliratozás, szerelés és telepítés Folyamattámogatás a kapcsolószekrény-gyártás számára

A rendszerösszeomlások időveszteséget okoznak a kapcsolószekrény-gyártás során a kapocssorok vagy csatlakozódobozok tervezésében, beszerzésében és gyártásában. A szoftverprogramok jelentős mértékben hozzájárulnak a teljes folyamat hatékonyságához: biztosítják az átfogó adatáramlást és interfészeket adnak a szükséges konfigurátorokhoz és az Ön CAE programjaihoz.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

CES kábelbevezető rendszer

A CES kábelbevezető rendszer konfigurátora

Állítsa össze egyedi kábelbevezető rendszerét a CES-konfigurátorral. Kombinálja nagy választékban kapható kerek vagy AS-Interface vezetékekhez való kábelátvezetőinket, és egészítse ki megoldását a megfelelő tartozékokkal.

Kapcsolás, mérés és felügyelet Konfigurátorok az Ön egyedi jelillesztéséhez

Az ipari alkalmazásokban a szenzorok és aktorok számos jelet és mért értéket küldenek és fogadnak. Ezeket a terep és a vezérlés szintje között megbízhatóan kell oda-vissza továbbítani, kiértékelni és felügyelni. Konfigurálja az alkalmazásához illő termékeket.

Energiafigyelő rendszer konfigurátora

Konfigurátor az Ön energiafigyelő rendszeréhez

Konfigurátor az Ön energiafigyelő rendszeréhez

Konfigurálja az Ön igényeinek megfelelő teljes rendszert. Annak érdekében, hogy rendszere tökéletesen az Ön egyéni igényeihez igazodjon, válasszon a mérőkészülékek és egyéb tartozékok széles választékából.

Rendszerét edge PC-vel (EPC), telepített energiamenedzsment-szoftverrel és kiegészítő komponensekkel együtt, általunk előkészített csomagként kapja meg.

Csatlakoztatás Konfigurátorok a csatlakozás- és készülékcsatlakozás-technika számára, beltéri és kültéri használat esetére

Találja meg az alkalmazásához megfelelő készülékcsatlakozást vagy csatlakozástechnikát. A konfigurátorok támogatják Önt a testre szabott megoldás felé vezető úton. Válassza ki a műszaki paramétereket, mint például a színeket, a kódolásokat, a kábelhosszakat vagy a ház részeit.

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz és a készülékkapocsblokkokhoz

Használja Ön is konfigurátorunkat, és állítsa össze egyedi megoldását. A konfigurátor segítségével a különböző színű elosztóblokkokból, funkcióelosztó blokkokból és készülékkapocsblokkokból egyszerű és intuitív módon egyedi megoldások hozhatók létre.

ME sorozatú mérőváltó-bontókapcsok

Mérőváltó-bontókapcsok

Konfigurátor a mérőváltó-bontókapcsokhoz

Konfigurálja a mérőváltócsoportjai egyedi felépítését. A megfelelő mérőváltókapcsok kiválasztása esetén az áramváltók teszteléséhez és rövidre zárásához szükséges tartozékok az alkalmazásnak megfelelően helyezhetők el.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

A moduláris 19-hüvelykes FAME RACK dugaszolható vizsgálórendszer konfigurátora

Konfigurálja egyedi FAME 3 RACK dugaszolható vizsgálórendszerét, amivel gyorsan és egyszerűen vizsgálhatja az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó és jelérintkezők működését.

Rendezőelosztók

Rendezőelosztók

PTRV rendezőelosztók konfigurátora

Konfigurálja egyedi rendezőelosztóját a jelek áttekinthető rendezéséhez az automatizálási környezetben.

Egy kéz vezetőt dugaszol a PTMC rendező sorkapcsokba

Rendező sorkapcsok

PTMC rendező sorkapcsok konfigurátora

Konfigurálja egyedi rendező sorkapcsait. Érje el Ön is kompakt kialakítás eredményeként a nagy jelsűrűséget a rendezésnél az automatizálási környezetben.

VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora

Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.

Nyomtatott áramköri kapcsok a nyomtatott áramköri laphoz való egyszerű csatlakoztatásért

Nyomtatott áramköri kapcsok a nyomtatott áramköri laphoz való egyszerű csatlakoztatásért

Nyomtatott áramköri kapcsok konfigurátora

Hozza létre a nyomtatott áramköri kapcsok Ön által kívánt változatát. Ennek során használja kiterjesztett termékválasztékunkat, és szín, feliratozás és kódolás szerint válassza ki a kívánt terméket.

Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai

Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai

Moduláris nyomtatott áramköri kapcsok konfigurátora

Állítsa össze saját egyedi kapocsblokk-megoldását a moduláris SPT modular termékcsaládból, és a konfigurálás végén tegye közvetlenül a kosarába. Ezután automatikusan egy egyedi cikkszámot kap, és jelezzük a várható szállítási határidőt.

Nyomtatott áramköri csatlakozók a rugalmas vezetékcsatlakozáshoz

Nyomtatott áramköri csatlakozók a rugalmas vezetékcsatlakozáshoz

Nyomtatott áramköri csatlakozók konfigurátora

Találja meg a megfelelő csatlakozót, és konfigurálja a különböző színek, feliratozások vagy kódolások alapján. Néhány kattintással a testre szabott termékhez lehet jutni.

A nyomtatott áramköri lapon biztonságosan rögzíthető és dugaszolható csatlakozóra csatlakoztatható alapsávok

A nyomtatott áramköri lapon biztonságosan rögzíthető és dugaszolható csatlakozóra csatlakoztatható alapsávok

Nyomtatott áramköri alapsávok konfigurátora

Az alapsávok lehetővé teszik a könnyen szerelhető összeköttetést a nyomtatott áramköri lap és a csatlakozó között. A konfigurátor számos alapsáv-változatot mutat be szín, feliratozás és kódolás szerint.

FR 1,27 sorozatú, előszerelt IDC rugós kapocslécek

FR 1,27 sorozatú, előszerelt IDC rugós kapocslécek

Konfigurátor a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókhoz

Alakítsa ki egyedi részegységét konfigurátorunk segítségével. A 3D megjelenítés segítségével pontosan olyan konfekcionált kábelt hozhat létre, amely megfelel az Ön egyedi követelményeinek. Válassza ki a pólusok számát és a kábel hosszát, határozza meg a csatlakozók irányát, és adjon hozzá egy opcionális húzó tehermentesítést.

Ábra több nagyáramú átvezetőkapoccsal

Nagyáramú átvezetőkapcsok a nagy áramok falon keresztüli átvitelére

A nagyáramú átvezető kapcsok konfigurátora

Konfigurálja személyes nagyáramú átvezetőkapcsát abból a célból, hogy a nagy áramokat megbízhatóan át tudja vezetni a falon egészen az Ön alkalmazásáig. Használja ehhez a számos egyediesítési lehetőséget a blokkok képzése, rögzítése és nyomtatott jelölése terén.

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Konfigurátor az IPD installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Kényelmesen és egyedi módon konfigurált IPD energiaelosztás

Konfigurátor az installációs dugaszolható csatlakozókhoz és elosztókhoz

Konfigurálja kényelmesen energiaelosztását az IPD installációs dugaszolható csatlakozókkal és elosztókkal. Egyszerűen a saját adottságai szerint testre szabhatja a dugaszolható csatlakozókat és a vezetékhosszakat. Az intuitív menüvezetés és a 3D megjelenítés segítségével a konfigurálás játékosan könnyű. Exportálja a cikklistát, vagy rendelje meg a megoldását közvetlenül.

HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók

Konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON konfigurátor optimális módon támogatja Önt egyedi dugaszolható csatlakozójának kialakításában. Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával néhány lépésben konfigurálhatja dugaszolható csatlakozóját – hibamentesen. Lehetőség van a cikklista exportálására, elküldésére vagy a megoldás közvetlen megrendelésére.

Az elektronikaházak konfigurátora táblagépen

Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Házfedél ICS sorozatú, kalapsínre szerelhető készülékházhoz

Alak és szín egyedi illesztése: házfedél ICS sorozatú, kalapsínre szerelhető készülékházhoz

Konfigurátor ICS sorozatú egyedi készülékfedelekhez

Tervezzen egyedi ICS sorozatú házfedeleket. A prototípusgyártáshoz használja a PROTIQ 3D-nyomtatási lehetőségét. Ha döntött egy kialakítás mellett, egyedi házfedele máris mehet a sorozatgyártásba.

Tápellátás, töltés és védelem Tápellátások, készülékvédő kapcsolók és túlfeszültség-védelmi készülékek konfigurátorai

Találja meg gyorsan és egyszerűen a megfelelő termékeket alkalmazásának lehető legjobb tápellátásához és védelméhez Termékspecifikus konfigurátoraink segítenek ebben. Ahhoz, hogy megfelelő termékjavaslatot kapjon, állítsa be a paramétereket a követelményei szerint.

QUINT POWER tápellátások

QUINT POWER – optimálisan illeszthető az Ön alkalmazásához

Konfigurátor a QUINT POWER tápellátásokhoz

Állítsa be egyénileg a különböző paramétereket, például a jelzési küszöbértékeket, a jelleggörbéket vagy a kimeneti feszültséget. Rendelje meg testre szabott tápellátását, akár 1 darabos mennyiségben is.

CAPAROC konfigurátor egy táblagépen

CAPAROC konfigurátorral a személyre szabott rendszerért

CAPAROC – elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer konfigurátora

Alakítsa ki a követelményei szerint személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszert. Kiegészítésként megkapja az összes fontos tervezési adatot, a 2D és 3D modelleket, a rendszeradatlapot és az egyedi cikkszámot. Rendelje meg egyedi rendszerét, akár már 1 darabos sorozatként.

Moduláris, dugaszolható készülékvédő kapcsoló elektronikus vagy termomágneses kioldási jelleggörbével

Moduláris, dugaszolható készülékvédő kapcsoló elektronikus vagy termomágneses kioldási jelleggörbével

Dugaszolható készülékvédőkapcsoló-megoldások konfigurátora

Találja meg az alkalmazásához megfelelő védőkapcsolót! A konfigurátor a tápellátástól, a vezetéktől és a fogyasztótól függően állapítja meg a minimálisan szükséges keresztmetszetet és a hozzá tartozó vezetékhosszt.

Konfigurátor a tápellátó rendszerek túlfeszültség-védelméhez

Konfigurátor a tápellátó rendszerek túlfeszültség-védelméhez

Az Ön létesítménye műszaki paramétereinek kiválasztása után konfigurátorunk segít megtalálni az optimális túlfeszültség-védelmet a tápellátó rendszeréhez.

Konfigurátor a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelmi készülékekhez

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelmi készülékekhez használható konfigurátor használat közben

Túlfeszültség-védelmi konfigurátor MSR technikához

Az MSR-technikában az interfészeket számos vezeték köti össze. Ezeken át bármelyik interfészbe túlfeszültség juthat be. Két lépéssel az MSR technika megfelelő túlfeszültség-védelméhez jut.

Túlfeszültség-védelmi készülék az információtechnika számára

Túlfeszültség-védelmi készülékek az információtechnika számára

Az információtechnika túlfeszültség-védelmének konfigurátora

Adathálózataihoz itt összeállíthatja a megfelelő túlfeszültség-védelmet.

Túlfeszültség-védelmi készülékek adó- és vevőberendezésekhez

Túlfeszültség-védelmi készülékek adó- és vevőberendezésekhez

Adó- és vevőberendezések túlfeszültség-védelmének konfigurátora

Konfigurálja a megfelelő túlfeszültségvédelmet az adó- és vevőberendezéseihez.

Fotovillamos rendszer

A fotovillamos rendszerekhez való generátor-csatlakozódobozok konfigurátora Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

Az installációk villámáramok és mindenféle túlfeszültség elleni tartós védelméhez jól illeszkedő túlfeszültség-védelmet kínálunk.