Konfigurátorok kábelekhez és vezetékekhez Hozza létre Ön is egyedi kábelkonfekcionálásait: konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetekben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurátorok kábelekhez és vezetékekhez

Konfigurálható rézalapú adatátviteli kábelek

Rézalapú adatkábelek

Az összetett automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre növekvő átviteli sebességgel. Használja ki az SPE-, HDMI-, USB-, koax-, M12- és RJ45-megoldásaink kínálatát.

Optikai kábelen alapuló konfigurálható adatkábelek

Optikai kábelen alapuló adatkábelek

Konfiguráljon optikai kábelen alapuló adatkábeleket 0,5 és 1000 méter közötti hosszúságban: szabad kábelvéggel, dugasszal vagy aljzattal. Válasszon az FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, a push-pull 14-es változat, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex és SC-RJ közül. Különböző pólusszámok és száltípusok lehetségesek.

Konfigurálható M12-es kábel energiaátvitelhez

M12-es kábel energiaátvitelhez

A készülékcsatlakozás-technikának nagy teljesítményűnek, kis méretűnek és rugalmasnak kell lennie. Innovatív M12 POWER kábelezésünk maximális teljesítményt kínál különösen kompakt méretek mellett. A kiviteltől függően akár 16 A áramerősséggel vagy 690 V feszültséggel láthatja el a terepi motorokat és készülékeket. Az AC alkalmazásokhoz S, K és M kódolású, a DC alkalmazásokhoz T és L kódolású kábeleket válasszon.

Konfigurálható szenzor/aktor kábelek

Szenzor/aktor kábelek

Gondoskodjon berendezéseinek biztonságos üzemeléséről: a szenzorok és aktorok csatlakoztatását szolgáló teljes körű termék- és megoldáskínálatunk segítségével. Legyen szó szabványos alkalmazásokról vagy szigorú követelményeket támasztó szektorokban és különleges alkalmazásokban elvégzendő kábelezésről: Ön választhat az M8, M12, DEUTSCH kerek csatlakozók közül, az A, AD, B, BI C, CI és Superseal szelepcsatlakozók közül, valamint a sokféle vezetékminőség széles választékából.