Ez a dugasz kedveli a szélsőséges körülményeket

Épületen belül vagy a szabadban, melegben vagy hidegben, száraz vagy nedves helyen: a PRC sorozatú installációs dugaszolható csatlakozók max. 35 A-ig garantálják az áramelosztást, magas szintű védettséggel és max. IK08 ütésállósággal.
Snowboardos PRC installációs dugaszolható csatlakozókkal a snowboardján

Biztonságos energiaelosztás még szélsőséges körülmények között is

Robusztus és megbízható: A PRC 20 és PRC 35 installációs dugaszolható csatlakozók sokféle csatlakozási megoldást tesznek lehetővé az épülettechnikai, ipari és kültéri alkalmazásokban. Legyen szó a közlekedési infrastruktúráról, az energiatermelésről, az elektromobilitásról, a belső logisztikáról vagy az ipari termelésről – az installációs dugaszolható csatlakozók garantálják a hatékony teljesítményátvitelt.

PRC 20 és PRC 35 installációs rendszerek

Biztonságos teljesítményátvitel 20, illetve 35 A-ig

A PRC sorozat termékei

A PRC sorozat installációs dugaszolható csatlakozói optimálisan alkalmazhatók a kompakt és biztonságos teljesítményátvitelhez, max. 35 A-ig. A magas védettség és a max. IK08 ütésállóság még szélsőséges környezeti feltételek között is biztosítja az áramelosztást. A választhatóan kézzel vagy szerszámmal oldható reteszelés még nagyobb rugalmasságról gondoskodik rendszerének szerelése és karbantartása során.

INGYENES MINTA
Igényelje személyes mintáját

PRC dugaszolható installációs csatlakozóinkkal és installációs kábeleinkkel a vezetékek bonyodalmak nélkül és rugalmasan csatlakoztathatók. Igényelje személyes mintáját, és tesztelje a gyakorlatban a PRC rendszert.

Minta igénylése
Mintarendelés a PRC rendszerből

A műszaki adatok összehasonlítása

Hasonlítsa össze a termékadatokat, és válassza ki az alkalmazásához illeszkedő rendszert.

PRC 20
PRC 35
PRC 20

PRC 35

Csatlakozástechnika Csavaros és krimpcsatlakozás Csavaros és krimpcsatlakozás
Pólusszám 2 / 3 / 4 / 5 3 / 5
Méretezési feszültség (IEC) max. 500 V (AC/DC) max. 690 V (AC) / 500 V (DC)
Méretezési feszültség (UL) max. 600 V (AC/DC) max. 600 V (AC/DC)
Méretezési áram max. 20 A max. 35 A
Védettség IP66 / IP68 (2 h / 2 m) / IP69 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69
Ütésállóság IK08 IK08
Környezeti hőmérséklet (üzemi) -40 °C … +105 °C -40 °C … +105 °C
Reteszelési mód Duo-Unlock reteszelés, kézzel és szerszámmal oldható Reteszes rögzítés, kézzel vagy szerszámmal oldható
Dugaszolási ciklusok 500 2000
Vezeték-keresztmetszet (tömör és hajlékony) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm²
A vezeték külső átmérője 6 mm ... 14 mm 8 mm ... 21 mm
Tanúsítások UL, IEC, DNV-GL UL, IEC, DNV-GL, 2PfG
Ugrás a PRC 20 terméklistához Ugrás a PRC 35 terméklistához

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy áramok átvitele 35 A-ig, a lehető legkisebb helyen
  • Kézzel és szerszámmal oldható reteszelés, nagyobb rugalmasság a szerelés és karbantartás során
  • Biztonságos alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között a magas védettség és ütésállóság révén
  • Egyszerű kezelés jól bevált krimp- vagy csavaros csatlakozástechnikával
  • Mechanikus vagy színkódolás a gyors és hibamentes üzembe helyezésért

A PRC installációs rendszer áttekintése

PRC 20 sorozatú dugaszolható installációs csatlakozók

Tesztelje a PRC installációs dugaszolható csatlakozókat

A PRC installációs rendszer sokféle felhasználásra alkalmas, például a megújuló energiaforrások, az alagútépítés vagy az infrastrukturális alkalmazások területén. A rendszert például fali dobozokban, fotovoltaikus rendszerekben, szélerőművekben vagy távoli rádióegységekben használják. Győződjön meg Ön is a PRC installációs dugaszolható csatlakozók számos előnyéről, és igényeljen mintát belőlük.