2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Akkumulátoros energiatároló rendszerek
A munkánk akkor kezdődik el, amikor a nap lemegy
A nap nem süt mindig, és a szél sem fúj folyamatosan, de energiára mindig szükség van. Az akkumulátoros tárolórendszerek megoldást jelentenek a független energiaellátásra az ingadozó energiatermelők ellenére. Az Ön akkumulátoros tárolójának megbízható üzemeltetéséhez a Phoenix Contact átfogó termékválasztékot kínál a különböző méretű és alkalmazású akkumulátoros tárolókhoz.
Fedezze fel szolgáltatási kínálatunkat az akkumulátoros tárolójához
Széleskörű, összehangolt termékválaszték egyetlen forrásból
Gyakorlatban bevált összetevők, rendszerek és technológiák az akkumulátoros tároló megbízható üzemeltetéséhez
Akkumulátoros energiatároló rendszerrel (AETR) foglalkozó szakértőink hozzáértő, személyes tanácsadása az optimalizálási lehetőségek és a lehető legjobb megoldások azonosítása érdekében
Az akkumulátoros tárolórendszerek alkalmazásai
Az akkumulátoros tárolók olyan hibrid rendszerekbe integrálhatók, amelyek különböző P2X-technológiákat kombinálnak, mint például a power-to-gas (hidrogén) és power-to-heat (hő). Ez lehetővé teszi a megtermelt energia rugalmas és hatékony felhasználását.
A megújuló energiatermelők volatilitásának ellensúlyozására a hálózatot támogató nagy méretű tárolók központi szerepet fognak játszani a jövő energetikájában. Ezek gondoskodnak a szükséges hálózati stabilizálásról, amikor nem süt a nap, vagy szélcsend van.
Az energiatároló rendszerek a megbízható töltőhálózat lényeges összetevői. Még a korlátozott hálózati kapacitással ellátott helyeken is lehetővé teszik a gyorstöltő állomások telepítését anélkül, hogy a hálózatot nagymértékben korszerűsíteni kellene.
A magánháztartásokban az akkumulátoros tárolókat gyakran napenergiás rendszerrel, inverterrel és fali dobozzal kombinálva használják. Itt a saját fogyasztás optimalizálására szolgálnak. Így költségmegtakarítás és energiafüggetlenség érhető el.
Az akkumulátoros tárolók könnyen integrálhatók az ipari egyenáramú hálózatokba. Rugalmas megoldást jelentenek a terheléscsúcsok kezelésére és a létesítmény gazdaságosságának növelésére. Ugyanakkor lényegesen kevesebb átalakítási veszteséggel járnak.
Az adatközpontokban az energiatárolók még áramkimaradás esetén is lehetővé teszik a folyamatos energiaellátást. Az adatok érzékenysége és esetleges elvesztése miatt a nagyfokú rendelkezésre állás elengedhetetlen a működéshez.
Az energiatároló rendszerek akkumulátorok formájában függetlenebbé és éghajlatbarátabbá teszik az energiaellátást. Csak az ilyen technológiák segítségével garantálható a rendelkezésre álló energia optimális felhasználása.
GYIK: akkumulátoros tárolórendszerek
Az AETR rövidítés az akkumulátoros energiatároló rendszert takarja. Az akkumulátoros energiatároló rendszer (AETR) a modern energetikai infrastruktúra lényeges összetevője. Ez a technológia lehetővé teszi az elektromos energia hatékony tárolását és szükség esetén ismételt felszabadítását. Ez döntő mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben egyenletesebb és megbízhatóbb energiaellátást lehessen szolgáltatni.
Tekintettel arra, hogy az ingadozó megújuló energiák aránya egyre nő a globális energiamixben, az akkumulátoros tárolórendszerek nélkülözhetetlen eszközt jelentenek a fenntartható és hatékony energetikai átalakulás megvalósításához. Hiszen a jövőben is garantálni kell a folyamatos energiaellátást. Az akkumulátoros tárolórendszerek intelligens és optimalizált energiamenedzsmentet valósítanak meg azáltal, hogy alacsony kereslet idején tárolják a felesleges energiát, a csúcsidőkben pedig leadják azt. Az ingadozó átvételi és fogyasztási mennyiségek így kiegyenlítődnek. Ezért az akkumulátoros tárolórendszerek a villamosított világ alapvető elemei, és ezért az All Electric Society egyik fontos tartóoszlopát alkotják.
Az akkumulátoros tárolórendszerek számos előnyt kínálnak, amelyek vonzó megoldást jelentenek a háztartások és a vállalkozások számára. Lehetővé teszik a saját termelésű villamos energia hatékony felhasználását és a külső energiaforrásoktól való kisebb függést. Ez növeli az energiafüggetlenséget, mivel csökken a hálózatból vételezett villamos energia mennyisége. Az akkumulátoros tárolók hozzájárulnak a költségmegtakarításhoz is, mivel a tárolt energiát a drága csúcsidőszakokban használják fel, és így csökkentik a villamosenergia-költségeket. Az akkumulátoros tárolók továbbá támogatják a megújuló energiákból származó áram felhasználását is, és hozzájárulnak a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez. Ezért pozitívan járulnak hozzá a környezetvédelemhez.
A szükséges akkumulátoros tárolókapacitások az elkövetkező években világszerte aránytalanul meg fognak nőni. Az előrejelzések szerint 2031-ig összesen 1400 GWh kapacitásra lesz szükség. Ennek nagy részét, 77%-át a hálózatot támogató akkumulátoros tárolórendszerek teszik ki. A tárolókapacitások 14%-át a háztartási tárolási alkalmazások fogják jelenteni.
Szakcikk
Zöld energia a jövő társadalma számára
Az energiatárolók központi szerepet játszanak az All Electric Society (AES) társadalmában. A szakcikk megvilágítja az energiatárolók, mint az AES központi elemei fontosságát, és megvizsgálja a szektorok összehangolására alkalmas tárolási technológiákat. Tudjon meg többet a különböző típusú energiatárolók alkalmazási eseteiről és piaci fejlődéséről.