A megújuló energiatermelő erőművek által termelt villamos energia mennyiségének ingadozása, valamint a töltőhálózat bővítése komoly kihívások elé állítja a hálózatüzemeltetőket. A villamosenergia-tároló rendszerek átmeneti energiafeleslegeket használnak fel és tárolnak. A villamos energiát akkor adják le, amikor a fogyasztott mennyiség nő, vagy a termelt mennyiség csökken. A több megawattóra kapacitású nagy méretű tárolók ezért elengedhetetlenek a hálózat állandó stabilitásához, mivel kiegyenlítik az elektromos hálózat ingadozásait, és javítják az ellátásbiztonságot. A nagy méretű tárolók gyakran funkcionális konténerként vannak felépítve.
Termékmegoldások az ipari és a nagy méretű tárolókhoz Összehangolt termékkínálatunk lehetővé teszi a nagy kapacitású akkumulátoros tárolók megbízható üzemeltetését a kereskedelem, az ipar és a hálózati szolgáltatások számára.
A nagy méretű és ipari tárolórendszerek döntő szerepet játszanak a modern energiaellátásban. Lehetővé teszik nagy mennyiségű elektromos energia tárolását, amely szükség esetén lehívható. A tárolórendszerek elősegítik a megújuló energiák, például a szél- és napenergia elterjedését, mivel kiegyenlítik az energiatermelés ingadozásait, és lehetővé teszik a stabil és megbízható tápellátást. A hálózatot támogató nagy méretű tárolók és ipari tárolók használata lehetővé teszi a tápellátó hálózatok és a vállalatok hatékonyabb és fenntarthatóbb működését. Ez gazdasági és ökológiai előnyökkel is jár. A Phoenix Contact a megoldások széles skálájával és szakértői tanácsadással áll az Ön rendelkezésére az akkumulátoros tároló alkalmazásához.
Megoldáskínálatunk az ipari és a nagy méretű tárolókhoz
A kapcsolószekrény csatlakozástechnikája
Hogyan vezetékezhetem az akkumulátoros tárolómat skálázható és biztonságos módon?
Teljesítményelektronika
Hogyan töltsem és süssem ki megbízhatóan az akkumulátoraimat?
Biztonságos kommunikáció
Hogyan hozhatok létre megbízható kommunikációt az akkumulátoros tárolómon belül és azzal?
Vezérlés
Hogyan felügyelhetem, vezérelhetem és szabályozhatom az akkumulátoros tárolómat?
Csatlakozástechnika az akkumulátormodulokhoz
Hogyan vezetékezzem modulárisan és hatékonyan az akkumulátormoduljaimat?
Segédáramforrás
Hogyan tudom megbízhatóan táplálni és védeni az akkumulátoros tárolóm irányítórendszerét?
Kiemelt termékek az ipari és a nagy méretű tárolókhoz
Intelligens adatmegjelenítés az akkumulátoros tárolókhoz
A hardver mellett megfelelő digitális megoldást kínálunk Önnek az AETR-adatok megjelenítéséhez is. Másodperceken belül betekintést nyerhet adataiba, mindezt a hardverére és a felhasználási eseteire szabva.
Ipari tárolónk az All Electric Society Factory előtt
GYIK: ipari és nagy méretű tárolók
Az iparban a villamosenergia-tároló rendszerek számos lehetőséget kínálnak az üzemi folyamatok optimalizálására. A tárolók áramkimaradás elleni védelemként rövid áramkimaradásokat is áthidalhatnak. Így az üzemek és gépek tovább működnek, vagy szabályszerűen leállíthatók. A nem tervezett gépkiesések jelensége már a múlté. A villamosenergia-tárolás másik fontos alkalmazási területe az úgynevezett peak shaving, a terhelési csúcsok levágása. A tároló szolgáltatja a terheléscsúcsokhoz szükséges áramot, így ezt a villamos energiát nem kell a hálózatból vételezni. Ez közvetlen hatással van a beszerzési árra, és növeli a létesítmény gazdasági hatékonyságát. Ezen túlmenően az ipari tárolók lehetővé teszik a saját termelésű fotovoltaikus energia hatékony felhasználását, és így csökkentik a drága hálózati áramvételezésektől való függést.
A nagy kapacitású akkumulátoros tárolók több biztonsági kockázatot rejtenek, amelyeket gondosan kell kezelni. A túltöltés vagy a műszaki hibák az akkumulátorok túlmelegedését és termikus megfutását okozhatják, ami tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkumulátorok szerkezetének ütések, rezgések vagy más fizikai behatások, valamint gyártási hibák által okozott sérülései szintén okozhatnak zárlatot. Idővel és az ismételt töltési ciklusok miatt az akkumulátorok veszíthetnek a teljesítményükből, és hajlamosabbá válhatnak a meghibásodásra. Az ilyen kockázatok minimalizálása érdekében a rendszeres karbantartás mellett a tárolóban felhasznált kiváló minőségű alkatrészek is döntő fontosságúak. A Phoenix Contact e tekintetben széles termékválasztékot kínál.