Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G) távkarbantartás, a helyi hálózat biztosítása és adatcsere céljából, ipari alkalmazásokhoz. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA), konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek

Go to Product Detail Page for item 1439475
TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Ipari 5G router (5G NR, Release 16, SA/NSA), EU készülék, már világszerte használható, 4G (LTE Advanced Pro) és 3G (HSPA+) visszakapcsolás, 4 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN, 4x SMA-F antennaaljzat, SMS- és e-mail-küldés, 4 DI, 2 DO

NEW
Go to Product Detail Page for item 1503433
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Router
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Router
1503433

Ipari kültéri 4G router, CAT1, 10 Mbit/s, integrált antennák, EU-Gerät, 2G fallback, oszlopra való szerelés, falra szerelhető tartozék segítségével, RJ45 port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolokáció és időszinkronizálás GNSS-en keresztül, IP66/69K, IK10, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, CRA-ra felkészítés folyamatban

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637627
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Router
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Router
1637627

Kültéri 4G router, CAT4, 150 Mbit/s, integrált antennák, világszerte használható, 3G/2G fallback, kapcsolószekrénybe szerelés, RJ45 port (PoE In) és COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM, geolokáció és időszinkronizálás GNSS-en keresztül, IP66/69K, IK10, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, CRA-ra felkészítés folyamatban

Industrial Security


Kiberbiztonsági megjelenítés „System hacked" (a rendszert meghekkelték) riasztási üzenettel

A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele

Az ipari kiberbiztonság célja a hálózatba kapcsolt ipari rendszerek támadás és adatkémkedés, valamint vírusok, kártékony programok és hibás kezelés okozta kiesések elleni védelme. A kibertámadások és a kártékony szoftverek ugyanis nagy károkat okozhatnak: a tudás kiszivárgásától, a cégimázs romlásától és az adatvesztéstől kezdve a nagy költségeket okozó állásidőkön és a kárelhárítás személyi költségein keresztül egészen a nagy összegű váltságdíj-követelésekig.

Ezért olyan biztonsági routereket és ipari tűzfalakat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket az ipar speciális követelményei szerint alakítottunk ki, és amelyek ellenőrzik a hálózat adatforgalmát: csak a kívánt adatforgalmat engedélyezik, az illetéktelen hozzáféréseket viszont megakadályozzák. Ez megnöveli a berendezések rendelkezésre állását.

Új termékek

Két kültéri mobiltelefonos router

Kültéri mobiltelefonos routerek

Univerzális mobiltelefonos kapcsolat világszerte

A Cellulink az ipari kültéri mobiltelefonos routerek új termékcsaládja, amely a hálózatképes készülékek mobiltelefon-hálózathoz való csatlakoztatására szolgál. Az IEC 62443-4-2 szerint tanúsított készülékek beépített antennát tartalmaznak, és világszerte használhatók.

Fő jellemzők

  • Integrált antennák
  • Globális mobiltelefon-modulok
  • Kiberbiztonság: IEC 62443-4-2
  • Különböző teljesítményosztályok: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Kültéri ház: IP66 / 67 / 68 és IK10
  • Oszlopra, falra és kapcsolószekrényre szerelhető
  • Kettős SIM és provider fallback
  • GNSS: helymeghatározás és időszinkronizálás

Önnek nyújtott előnyök

  • Költség- és helytakarékosság az antennák házba történő integrálásával
  • Időmegtakarítás a gyorsabb telepítés révén, amely a PoE-nek és az antennaszerelés elmaradásának köszönhető
  • Magas fokú kiberbiztonság az IEC 62443-4-1 és IEC 62443-4-2 szerinti tanúsítással
  • Világméretű használat a 4G és 5G hálózatokban
  • Konfigurálás és firmware-frissítések a webalapú menedzsment, a REST API, valamint a készülék- és frissítéskezelés révén

Biztonságos távkarbantartás


 Ipari távközlés táblagéppel

Gépek és berendezések távoli elérése világszerte

A világszerte elosztott ipari rendszerek távkarbantartásának céljaira a Phoenix Contact robusztus és jövőbiztos ipari routerek széles választékát kínálja a hálózatok vezetékes vagy vezeték nélküli távoli eléréséhez. A termékek korszerű biztonsági mechanizmusokat valósítanak meg, ilyenek pl. a VPN, az IPsec titkosítás és a beépített tűzfal. Így Ön bárhol és bármikor kapcsolatot létesíthet gépeivel és berendezéseivel, ami által a karbantartási és szervizmunkákat gyorsan és hatékonyan elvégezheti.

Biztonságos távoli elérés az ICS-hez
Szakcikk

Ez a szakcikk bemutatja, hogyan lehet biztonságosan és rugalmasan megvalósítani az ipari automatizálási rendszerek távoli elérését. Rávilágít a tipikus biztonsági kockázatokra, foglalkozik a gyakorlati követelményekkel, és konkrét ajánlásokat tesz a legjobb gyakorlatokra. Tudja meg, hogyan valósíthatja meg sikeresen a távoli elérés kihívásait vállalatánál.

Ingyenes letöltés most
Szervizszemélyzet a távkarbantartáshoz
Irányított rádióantenna

Mindenféle alkalmazásokhoz illeszkedő antennák

A mobiltelefonos routerekhez való tartozékok

A Phoenix Contact az Ön mobiltelefonos routerének megbízható kommunikációjához hozzá illeszkedő mobiltelefonos antennákat és antennakábeleket kínál. Válasszon az alkalmazás helyétől függően a kapcsolószekrénybe, falra vagy oszlopra, illetve közvetlenül a készülékre szerelhető körsugárzó antennák közül. A megfelelő túlfeszültség-védelmi tartozékok teszik teljessé a kínálatot.

A megfelelő antenna kiválasztásához és helyes felszereléséhez további információk találhatók „10 antennaszabály" című szórólapunkban.