Felhőkliensek A felhőkliensek az interneten keresztül biztonságosan összekötik az Ön szervizcéljait, például a gépeit és berendezéseit az mGuard Secure Cloud rendszerrel, lehetővé téve a kedvező árú és skálázható távoli elérést és távkarbantartást mindenütt a világon. A készülékek egyszerű és biztonságosan kezelhető megoldást kínálnak a gép- és berendezésgyártóknak, nem szükséges hozzájuk speciális szaktudás a hálózattechnika és a VPN-technológia terén.
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy biztonság a kulcsrakész VPN infrastruktúra révén
- Kedvező költségű belépés a felhőalapú távoli elérés és távkarbantartás területére
- Egyszerű üzembe helyezés a felhőben hozzáférhető konfiguráló asszisztens révén
- A távkapcsolat helyi kontrollja a kulcsos kapcsolóhoz való csatlakozónak köszönhetően
- Üzembe helyezés a készüléken, webes interfészen vagy SD-kártyán keresztül
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX a biztonságos távkarbantartáshoz
Távkarbantartás a felhőkliens segítségével
A CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX a legkedvezőbb költségű belépő típus a felhőalapú távkarbantartásba. Egy Ethernet WAN portot vesz igénybe, amely közvetlenül a létesítmény üzemeltetői hálózatához csatlakozik, és egy Ethernet LAN portot, amely szükség esetén max. 100 Mbit/s sebességű biztonságos kapcsolatot tesz lehetővé a géphálózattal.
Ön egyetlen kattintással eldöntheti, hogy a tűzfal megakadályozzon-e minden kommunikációt az üzemeltetői és a géphálózat között, vagy hogy a berendezés kommunikálhat-e az üzemeltetői hálózattal, például az ERP-rendszerrel való adatcsere érdekében.
A készüléket a felhőből lehet teljes mértékben paraméterezni egy áttekinthető konfiguráló varázsló segítségével. Az elkészült konfiguráció utána kényelmesen feltölthető a készülékre webalapú menedzsmenten vagy SD-kártyán keresztül. Így elkerülhetők a berendezés biztonságát veszélyeztető hibás konfigurálások.
Könnyű távkarbantartás a felhőn keresztül
Egyszerű csatlakozás az mGuard Secure Cloud rendszerhez
Az mGuard Secure Cloud az Ön biztonságos plug and connect távoli elérési ökoszisztémája. Ideális mindenféle olyan vállalatok számára, amelyeknek nincs idejük vagy tudásuk egy megbízható távoli elérési megoldás beállítására és üzemeltetésére.
A felhő segítségével a Phoenix Contact készülékei világszerte biztonságosan csatlakoztathatók a felhőinfrastruktúrához, és egyetlen kattintással lehetővé teszik a távoli elérést a gépekhez, rendszerekhez és berendezésekhez.
A vállalat igényeihez való agilis alkalmazkodás céljából az mGuard Secure Cloud kihasználja a felhőszolgáltatás-előfizetések előnyeit.
Teljes kontroll a kulcsos kapcsolónak köszönhetően
Lehetőség van a kapcsolódási állapot jelzésére a felhőkliensek jelzőkimenete révén pl. egy vezérlő felé, illetve a jelzőlámpák segítségével a helyszíni személyzet számára.
A távkapcsolat felépítésére szolgáló digitális bemenet ezzel szemben a berendezés üzemeltetője számára garantálja a maximális kontrollt. Ha karbantartásra van szükség, akkor a gyártónak lehetőséget képes adni az ideiglenes hozzáférésre. Erre kiválóan alkalmas egy kulcsos kapcsoló, amely a távoli elérés akaratlan megnyitását is megakadályozza.
A felhőkliensek kibővített hőmérséklet-tartományt kínálnak, és a gyári csarnokon kívüli kültéri berendezésekhez is használhatók. Ez tovább növeli a készülékek rugalmasságát.
A létesítmény üzemeltetője digitális bemeneten keresztül vezérelheti a távoli kapcsolatot
Termékáttekintés: felhőkliens
|
|
|
|---|---|
| Felhőkliens WAN interfésszel | |
| Termékmegnevezés | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Külső hálózat | Az üzemeltető hálózata Etherneten keresztül |
| Technológia | 100 Mbit/s |
| Helyi interfész | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Jelzőérintkező távkarbantartási kapcsolathoz | igen |
| Digitális bemenet a kapcsolat felépítéséhez (kulcsos kapcsoló) | igen |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C ... +70 °C |
| Cikksz. | 1221706 |
| Ugrás a terméklistához |