TC Router Az ipari 4G és 5G mobiltelefonos routerek megbízható és nagy teljesítményű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé a távoli állomásokhoz a mobilhálózaton keresztül – 3G és 2G visszaállással. Ezáltal mindenütt alkalmazhatók, függetlenül attól, hogy a helyszínen melyik technológia kínálja a megbízható hálózati lefedettséget. Ezenkívül a -40 ... +70 °C kiterjesztett hőmérséklet-tartomány révén minden éghajlaton használhatók.

TC Router – ipari 4G és 5G mobil routerek a földgömb előtt

Önnek nyújtott előnyök

  • Új 5G mobiltechnológia nyilvános és magánhálózatokhoz (önálló és nem önálló)
  • Teljes hálózatbiztonság a privát APN (hozzáférésipont-név), a „stateful packet inspection” tűzfal és a VPN révén
  • Széleskörűen alkalmazható az SMS- és e-mailes üzenetektől kezdve a karcsú felhő- és távvezérlő protokollokon keresztül egészen a széles sávú 5G összeköttetésig
  • Könnyű integrálás a rendszerbe legalább két Ethernet csatlakozón keresztül, vagy WLAN hozzáférési pontként
  • Kényelmes kezelés közvetlenül a készülék előlapján, konfigurálás SD kártyával vagy webes interfészen keresztül
Ipari 5G routerek

Nagy áteresztőképességű 5G router négy Ethernet porttal és 4x4 MIMO mobil rádióinterfésszel

Különösen nagy sávszélesség az 5G technológiának és az erős processzornak köszönhetően TC Router 5000-es sorozat

A TC ROUTER 5004T-5G EU a TC ROUTER család első 5G mobiltelefon-interfésszel ellátott képviselője. Erős processzor-platformon működik és négy gigabites Ethernet porttal van felszerelve annak érdekében, hogy kezelni tudja az 5G (5G NR) és a 4G (LTE Advanced Pro) nagy adatátviteli sebességeit.

A nyilvános hálózatokban való használat mellett az 5G routerrel privát hálózatokat is létrehozhat, és így saját maga kezelheti az 5G hálózat tulajdonságait és megbízhatóságát. A magánhálózat előnyei abban foglalhatók össze, hogy Ön a vállalatán belül tetszés szerint követheti, tárolhatja, elemezheti, irányíthatja és rugalmasan konfigurálhatja az adatforgalmat.

A család legnagyobb átviteli teljesítményű eszközeként így különösen alkalmas az olyan alkalmazásokhoz, mint a videóátvitel vagy a nagy firmware- vagy konfigurációs fájlok továbbítása a gépekhez és a távoli állomásokhoz.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Univerzális 4G router integrált WLAN interfésszel és Ethernet WAN porttal

Maximális rugalmasság a WAN és WLAN interfésszel TC ROUTER 4000-es sorozat

A TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN az integrált WLAN interfésznek köszönhetően hozzáférési pontként bonyodalmak nélkül képes a környezetében található résztvevőket a WLAN-on keresztül bekötni a hálózatba. Ezáltal nincs szükség kiegészítő WLAN hozzáférési pontra a kalapsínen. Ezenkívül karbantartás esetén a WLAN hálózatot az alkalmazástól elválasztva internet-hozzáférésként is lehet használni. Ezáltal nincs ráutalva a laptop számítógépén vagy okostelefonján található mobiltelefonos megoldásra.

A TC Router sokféle uplink lehetőséget kínál a WAN oldalán. A WAN kapcsolat különböző lehetőségei, valamint a SIM-kártyának és a beépített eSIM-nek köszönhető kettős SIM-képesség különösen kiesésbiztossá és rugalmasan használhatóvá teszi a készüléket.

Egy konfigurálható Ethernet WAN porttal vagy WLAN kliensként többféle kapcsolódási lehetőséget lehet a távközléshez felhasználni. Hiba esetén a mobiltelefonos kapcsolat átveszi a kommunikációt, és ezáltal megakadályozza a kapcsolat megszakadását a távoli állomással. Ez biztosítja a magas rendelkezésre állást a kritikus infrastrukturális alkalmazásokban, például a helyi hálózati állomásokban, az energiaellátás mérő- és kapcsolóállomásaiban vagy a vízellátás szivattyúiban és emelt víztárolóiban.

Világszerte használható TC router a 3000-es sorozatból

Világszerte használható 4G router globális mobil rádiómodullal

Világméretű kapcsolat egyetlen mobiltelefonos routerrel TC ROUTER 3000-es sorozat

A TC ROUTER 3002T-4G GL egyetlen cikkszámban egyesíti a globális frekvencialefedettséget a helyi szolgáltatói és rádióengedélyekkel. Ez teszi a készüléket tökéletessé nemzetközi üzemeltetők vagy határokon átnyúló projektek számára.

A 3000-es router továbbá költségoptimalizált kialakítású: alkalmas a távoli állomás mobiltelefonon keresztüli hálózatba kapcsolására. Ez teszi különösen könnyen használható készülékké az árérzékeny alkalmazásokban.

A készülék tipikus alkalmazási területei a lakossági energiaellátók vagy a közlekedési ágazat, például közlekedési lámpák, jelzőtáblák, zsilipek vagy a vízi és légi közlekedés világítási rendszereinek hálózatba csatlakoztatása.

Topológia: A TC Router Online Manager menedzsment-szoftver funkciói

Központi készülékmenedzsment a TC Router Online Manager alkalmazásával

Mobiltelefonos routerek menedzselése

A TC Router Online Manager (TOM) lehetővé teszi a Phoenix Contact TC routercsaládjába tartozó valamennyi készülék rendszeres és automatizált frissítését.

A biztonsági frissítéseket, az aktuális firmware-verziókat és a konfigurációs módosításokat meghatározott időpontokban egyszerre, tömegesen lehet továbbítani az összes készülékre, világszerte.

Ez a webalapú kezelőfelület ezenkívül sok éven keresztül dokumentálja a készülékek állapotát, valamint az összes TC router online-kapcsolatát.

A TC Router Online Manager helyileg (a telephelyen) vagy a felhőben (pl. Amazon Web Services) üzemeltethető.

TC Router SMS- és e-mail-átjáróként

Az SMS üzenetekkel a technikusok irányító rendszerként férhetnek hozzá a folyamatokhoz.

Felhasználás SMS- és e-mail-átjáróként

A távoli létesítmény és a vezérlőközpont vagy a felhő közötti kommunikáció mellett a TC Router termékcsalád további interfészeket is kínál.

Az XML interfész pl. korlátlanul kibővíti a router meglevő I/O-it. A mögötte elhelyezett vezérlő az interfészen keresztül parancsokat kezdeményez SMS vagy e-mail üzenetek küldésére. A bejövő SMS üzenetek szintén kiválthatnak eseményeket a vezérlőben. A router ezáltal SMS átjáróvá válik, ami éppen a nagyon csekély mennyiségű kommunikáció esetén vonzó megoldás. Ezenkívül egy virtuális magánhálózatot (VPN) is el lehet egy SMS-üzenettel indítani.

Távoli állomás napelemes panellel

A TC Router különböző változatai a napelemes üzemeltetésű berendezéseknél is használhatók

Energiatakarékos üzemmód

Az energiatakarékos üzemmód jelentős mértékben csökkenti az áramfogyasztást a készenléti állapotban. Ez kevés napos óra esetén is lehetővé teszi a napelemes távoli állomások hibamentes üzemeltetését.

Az energiatakarékos üzemmód egy digitális bemeneten keresztül, illetve a TC ROUTER 4000-es sorozatnál kiegészítőleg kapcsolási időprogrammal is vezérelhető.

A TC Router termékcsalád áttekintése

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Alkalmazási terület 5G, globális 4G, globális
VPN legfeljebb tíz VPN-alagút (IPsec vagy OpenVPN) legfeljebb tíz VPN-alagút (IPsec vagy OpenVPN)
Be-/kimenetek négy digitális bemenet, két digitális kimenet két digitális bemenet, egy digitális kimenet
Fallback funkció 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet interfész 4 x gigabites LAN 2 x LAN
Visszakapcsolás WAN-interfész nem nem
WLAN interfész nem nem
Támogatás TC Router Online Manager igen igen
Cikkszám 1439475 1632697
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

Egyéb TC Router típusok áttekintése

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Alkalmazási terület 4G, Európa 4G, Európa 4G, Európa
VPN nincs korlát, a korlátozást a rendszererőforrások és a rendelkezésre álló sávszélesség jelentik nincs korlát, a korlátozást a rendszererőforrások és a rendelkezésre álló sávszélesség jelentik nincs korlát, a korlátozást a rendszererőforrások és a rendelkezésre álló sávszélesség jelentik
Be-/kimenetek négy digitális bemenet, két digitális kimenet négy digitális bemenet, két digitális kimenet két digitális bemenet, egy digitális kimenet és 1 RS-232/RS-485 interfész
Mobiltelefon fallback funkció 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet interfész 1 x LAN, 1 x WAN vagy 2 x LAN (konfigurálható) 1 x LAN, 1 x WAN vagy 2 x LAN (konfigurálható) 1 x LAN, 1 x WAN vagy 2 x LAN (konfigurálható)
Visszakapcsolás WAN-interfész Ethernet Ethernet és WLAN Ethernet és WLAN
WLAN interfész nem Hozzáférési pont és kliens, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Hozzáférési pont és kliens, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
TC Router Online Manager támogatás igen igen igen
Cikksz. 1234352 1234353 1234354
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához